{"id":204,"date":"2025-12-12T07:00:26","date_gmt":"2025-12-12T07:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/"},"modified":"2026-02-10T16:23:04","modified_gmt":"2026-02-10T16:23:04","slug":"geschichte","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","title":{"rendered":"Geschichte"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1679\" height=\"1150\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1679\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?quality=85&amp;strip=all 1679w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?resize=320%2C219&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?resize=400%2C274&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?resize=840%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/11b7ecbefc4668b6319340920062487e6eb1b743.jpg?resize=1200%2C822&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"(max-width: 1679px) 100vw, 1679px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: var(--wp--preset--color--primary)\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tAdvanced Surgery\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tGeschichte\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>Novanta und seine Mitarbeiter blicken mit Stolz auf mehr als 50 Jahre <br>Erfolg zur\u00fcck. Angetrieben von dem Prinzip, nachhaltig zu handeln <br>und um eine treibende Kraft in der Branche zu sein. Novanta pr\u00e4sentiert sich als <br>f\u00fchrendes Unternehmen in der Minimalinvasive Chirurgie sowie als kompetenter OEM-Partner.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/kontakt-uns\/\">Kontakt aufnehmen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-timeline timeline\">\n\t\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"298\" height=\"187\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/7edf3825ebc73267e2dec93a86c678defe0f4514.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=298\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t1972\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Der weltweit erste Insufflator f\u00fcr die Hysteroskopie wurde von Peter P. Wiest entwickelt<\/p><p><br>Das erste Modell wurde auf dem K\u00fcchentisch seiner Studentenwohnung hergestellt. Dieses Ger\u00e4t erm\u00f6glichte sp\u00e4ter die Erweiterung der Geb\u00e4rmutter f\u00fcr eine bessere Sicht bei chirurgischen Behandlungen.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"298\" height=\"187\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/2c11da64dd9e2d900c9db65c3586ba4dcb017cf0.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=298\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t1996\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Der weltweit erste Insufflator mit 40 l\/min wird auf den Markt gebracht. Bis dahin lag die maximale Durchflussmenge bei nur 16 Litern pro Minute.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"298\" height=\"187\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9b6ab3a828700253be4c8bd39d4b4a0c2e8d0f9a.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=298\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2000\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Einf\u00fchrung des HYS-SURGIMAT\u00ae<\/p><p><br>Novanta unterstreicht seine weltweit f\u00fchrende Position auf dem Gebiet der Hysteroskopie f\u00fcr Behandlungen im Uterusraum durch die Einf\u00fchrung einer neuen Sp\u00fclpumpe mit Fl\u00fcssigkeitsausgleich.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"583\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/c841bcd00186bfb15c6354b115e42f332e9c8e27.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/c841bcd00186bfb15c6354b115e42f332e9c8e27.jpg?resize=840%2C583&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/c841bcd00186bfb15c6354b115e42f332e9c8e27.jpg?resize=1200%2C833&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/c841bcd00186bfb15c6354b115e42f332e9c8e27.jpg?resize=1680%2C1166&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/c841bcd00186bfb15c6354b115e42f332e9c8e27.jpg?resize=1920%2C1332&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2011\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Novanta entwickelt eine neue, einzigartige Generation von Insufflatoren f\u00fcr die minimalinvasive Chirurgie<\/p><p><br>Das AirSeal\u00ae iFS Intelligent Flow System (AirSeal\u00ae ist eine eingetragene Marke von CONMED).<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"442\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/54f6c16cada73442c0eb2b8603d26e2d5daf1a56.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/54f6c16cada73442c0eb2b8603d26e2d5daf1a56.jpg?quality=85&amp;strip=all 1772w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/54f6c16cada73442c0eb2b8603d26e2d5daf1a56.jpg?resize=840%2C442&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/54f6c16cada73442c0eb2b8603d26e2d5daf1a56.jpg?resize=1200%2C631&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/54f6c16cada73442c0eb2b8603d26e2d5daf1a56.jpg?resize=1680%2C884&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2015\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Erfolgreiche Einf\u00fchrung einer Multi-indikations-Pumpe, die bei Arthroskopien, Hysteroskopien, Urologien und Laparoskopien eingesetzt werden kann.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"442\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/cdd68d7a8e7433e5515601fe2857f17e2f6250d7.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/cdd68d7a8e7433e5515601fe2857f17e2f6250d7.jpg?quality=85&amp;strip=all 1775w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/cdd68d7a8e7433e5515601fe2857f17e2f6250d7.jpg?resize=840%2C442&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/cdd68d7a8e7433e5515601fe2857f17e2f6250d7.jpg?resize=1200%2C631&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/cdd68d7a8e7433e5515601fe2857f17e2f6250d7.jpg?resize=1680%2C883&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2015\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Erfolgreiche Einf\u00fchrung eines 50-Liter-Insufflators.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"432\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image_2017ae.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image_2017ae.png?quality=85&amp;strip=all 1082w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image_2017ae.png?resize=840%2C432&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2017\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Neue Generation von Insufflatoren mit Rauchgasabsaugung.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"546\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image-1.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image-1.png?quality=85&amp;strip=all 1176w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/image-1.png?resize=840%2C546&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2018\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Novanta bringt erfolgreich autoklavierbare C-Mount Videokoppler auf den Markt<\/p><p><br>Die Videokoppler \u00fcbertragen das Bild vom Endoskop zur Videokamera und sind f\u00fcr mehrere Autoklavierzyklen ausgelegt.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"371\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/82c0a37294358e81e9a567e0695c07c326507fed.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/82c0a37294358e81e9a567e0695c07c326507fed.png?quality=85&amp;strip=all 1094w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/82c0a37294358e81e9a567e0695c07c326507fed.png?resize=840%2C371&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2018\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Einf\u00fchrung des EVO 4K Medical Video Recorders.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"431\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/51cc418c7ef9c05f86c0f09e677f7e0894db1e6e.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/51cc418c7ef9c05f86c0f09e677f7e0894db1e6e.png?quality=85&amp;strip=all 1197w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/51cc418c7ef9c05f86c0f09e677f7e0894db1e6e.png?resize=840%2C431&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2019\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Einf\u00fchrung des VIMA 4K-Videoaufzeichnungs- und Streaming-Systems, das als OP-Integrationsplattform konzipiert ist.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"timeline__item\">\n\n\t<div class=\"timeline__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"560\" src=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9c3330ca1cfc36fbf5a3eff1746aecd9fbd33d37.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9c3330ca1cfc36fbf5a3eff1746aecd9fbd33d37.png?resize=840%2C560&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9c3330ca1cfc36fbf5a3eff1746aecd9fbd33d37.png?resize=1200%2C800&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9c3330ca1cfc36fbf5a3eff1746aecd9fbd33d37.png?resize=1680%2C1120&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/advanced-surgery\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2025\/12\/9c3330ca1cfc36fbf5a3eff1746aecd9fbd33d37.png?resize=1920%2C1280&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__content\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"timeline__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t2024\t\t\t<\/h3>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"timeline__text has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t<p>Bereitstellung eines Insufflators f\u00fcr die robotergest\u00fctzte Chirurgie.<\/p>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"timeline__dot\"><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":56,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-204","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Geschichte - Advanced Surgery<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Geschichte\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Advanced Surgery\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-10T16:23:04+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/\",\"name\":\"Geschichte - Advanced Surgery\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-12-12T07:00:26+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-10T16:23:04+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Geschichte\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/\",\"name\":\"Advanced Surgery\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Geschichte - Advanced Surgery","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Geschichte","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","og_site_name":"Advanced Surgery","article_modified_time":"2026-02-10T16:23:04+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","name":"Geschichte - Advanced Surgery","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/#website"},"datePublished":"2025-12-12T07:00:26+00:00","dateModified":"2026-02-10T16:23:04+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Geschichte"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/","name":"Advanced Surgery","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"WebPage","headline":"Geschichte","url":"http:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/geschichte\/"},"thumbnailUrl":"","image":{"@type":"ImageObject","url":""},"articleSection":"Uncategorized","author":[{"@type":"Person","name":"manojrtcamp"}],"creator":["manojrtcamp"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"Advanced Surgery","logo":""},"keywords":[],"dateCreated":"2025-12-12T07:00:26Z","datePublished":"2025-12-12T07:00:26Z","dateModified":"2026-02-10T16:23:04Z"},"rendered":"<script type=\"application\/ld+json\" class=\"wp-parsely-metadata\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"headline\":\"Geschichte\",\"url\":\"http:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/advanced-surgery\\\/geschichte\\\/\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"\"},\"articleSection\":\"Uncategorized\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"manojrtcamp\"}],\"creator\":[\"manojrtcamp\"],\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"Advanced Surgery\",\"logo\":\"\"},\"keywords\":[],\"dateCreated\":\"2025-12-12T07:00:26Z\",\"datePublished\":\"2025-12-12T07:00:26Z\",\"dateModified\":\"2026-02-10T16:23:04Z\"}<\/script>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/novanta.com\/p.js"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=204"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":515,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/204\/revisions\/515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/advanced-surgery\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}