{"id":1770,"date":"2026-05-26T15:07:09","date_gmt":"2026-05-26T15:07:09","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/applications\/uncategorized\/elektronik-halbleiter\/"},"modified":"2026-09-04T05:43:44","modified_gmt":"2026-09-04T05:43:44","slug":"elektronik-halbleiter","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/","title":{"rendered":"Elektronik und Halbleiter"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"946\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all 2068w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1680%2C946&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1920%2C1081&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tFortgeschrittene Industrietechnik\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tElektronik &amp; <br>Laserbearbeitung von Halbleitern\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-container-one-novanta-section-is-layout-e749d2a6 wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-right:0;padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Hersteller von Halbleiterausr\u00fcstung setzen auf eng integrierte Lasersubsysteme, um die Anforderungen an Genauigkeit, Durchsatz und Zuverl\u00e4ssigkeit bei der Fertigung moderner Bauelemente zu erf\u00fcllen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"800\" height=\"443\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=800\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Banner.webp?quality=85&amp;strip=all 800w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Banner.webp?resize=320%2C177&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Banner.webp?resize=400%2C222&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tOptimierung der Leistung von Halbleiterlaser-Bearbeitungssystemen\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Hersteller von Bearbeitungswerkzeugen f\u00fcr Halbleiterlaser stehen unter zunehmendem Druck, h\u00f6here Pr\u00e4zision, gr\u00f6\u00dferen Durchsatz und engere Prozessfenster zu gew\u00e4hrleisten und gleichzeitig immer kleinere Strukturgr\u00f6\u00dfen und fortschrittliche Materialien zu unterst\u00fctzen. Sie m\u00fcssen dabei ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit einerseits sowie Betriebsverf\u00fcgbarkeit, Wiederholgenauigkeit und Integration in streng kontrollierte Fertigungsumgebungen andererseits finden.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"800\" height=\"531\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/circuit-board-with-electrical-sparks-and-flashes.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=800\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/circuit-board-with-electrical-sparks-and-flashes.webp?quality=85&amp;strip=all 800w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/circuit-board-with-electrical-sparks-and-flashes.webp?resize=320%2C212&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/circuit-board-with-electrical-sparks-and-flashes.webp?resize=400%2C266&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tUnterst\u00fctzung beim Laser-Via-Lochbohren und bei der Mikrobearbeitung\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Anwendungen wie das Laser-Via-Bohren und die Mikrobearbeitung erfordern eine pr\u00e4zise Steuerung der Laserenergieabgabe und der Strahlbewegung, um eine gleichbleibende Geometrie der Strukturen auf Wafern und Panels zu gew\u00e4hrleisten. Anlagenhersteller m\u00fcssen die Laserleistung, die Abtastdynamik und die Bewegungssysteme aufeinander abstimmen, um auch bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten eine gleichm\u00e4\u00dfige Qualit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"800\" height=\"534\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/laser-cutting-machine-in-action-cutting-metal.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=800\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/laser-cutting-machine-in-action-cutting-metal.webp?quality=85&amp;strip=all 800w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/laser-cutting-machine-in-action-cutting-metal.webp?resize=320%2C214&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/laser-cutting-machine-in-action-cutting-metal.webp?resize=400%2C267&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tPr\u00e4zise Strahlsteuerung f\u00fcr das Wafer-Dicing und das Laser-Dicing\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Bei Wafer- und Laserschneidverfahren ist eine pr\u00e4zise und wiederholgenaue Strahlf\u00fchrung \u00fcber gro\u00dfe Substrate hinweg erforderlich, oft bei hohen Liniengeschwindigkeiten. Mehrachsige Scank\u00f6pfe und Polygonscanner spielen eine entscheidende Rolle bei der Gew\u00e4hrleistung der Kantenqualit\u00e4t, der Positionsgenauigkeit und des Durchsatzes.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"560\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Metrology-Inspection.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Metrology-Inspection.webp?quality=85&amp;strip=all 1264w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Metrology-Inspection.webp?resize=840%2C560&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Metrology-Inspection.webp?resize=1200%2C799&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tEntwickelt f\u00fcr die Integration in Halbleiterfertigungsanlagen\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Hersteller von Halbleiterausr\u00fcstung m\u00fcssen Anlagen entwickeln, die strenge Anforderungen an Sauberkeit, Zuverl\u00e4ssigkeit und Wartungsfreundlichkeit erf\u00fcllen und gleichzeitig in begrenzte mechanische und optische Rahmenbedingungen passen. Photonische Teilsysteme m\u00fcssen sich nahtlos in die Anlagensteuerung, die Bewegungsplattformen und die Fabrikautomation integrieren lassen.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Unsere fortschrittlichen Technologien sind darauf ausgelegt, Hersteller von Halbleitermaschinen bei der Entwicklung und Skalierung laserbasierter Bearbeitungsplattformen zu unterst\u00fctzen, bei denen pr\u00e4zise Energiesteuerung, deterministische Strahlpositionierung und langfristige Betriebsstabilit\u00e4t entscheidend f\u00fcr die Prozesskonsistenz und die Werkzeugleistung sind.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-vorteile-der-technologien-zur-laser-bearbeitung-in-der-halbleiterindustrie\">Vorteile der Technologien zur Laser-Bearbeitung in der Halbleiterindustrie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Zu den Vorteilen der Halbleiterlaserbearbeitung geh\u00f6ren:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-23dd4fb8 wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group wp-container-content-7c75c719 is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-6062843c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838-1-1.png\" alt=\"Stable laser output icon\" class=\"wp-image-1026\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-stabile-laserleistung\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Stabile Laserleistung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Unterst\u00fctzt eine konsistente Materialinteraktion \u00fcber Wafer und Prozessschritte hinweg.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838.png\" alt=\"Accurate bean icon\" class=\"wp-image-912\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-prazise-strahlpositionierung\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Pr\u00e4zise Strahlpositionierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Erm\u00f6glicht eine wiederholbare Platzierung von Strukturen und eine kontrollierte Kantenf\u00fchrung.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"56\" height=\"56\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Isolation_Mode-1.png\" alt=\"High speed icon\" class=\"wp-image-1028\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-hochgeschwindigkeits-abtastfahigkeit\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Hochgeschwindigkeits-Abtastf\u00e4higkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Erf\u00fcllt die Durchsatzanforderungen f\u00fcr Dicing- und Mikrobearbeitungswerkzeuge.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838-2-1.png\" alt=\"system level integration icon\" class=\"wp-image-1027\" style=\"width:59px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-integration-auf-systemebene\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Integration auf Systemebene<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Fortschrittliche Technologien, die auf die Architekturen von Halbleiterwerkzeugen abgestimmt sind.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-verwandte-produkte\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Verwandte Produkte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-product-v2 wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserquellen\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\u00c4sthetische Medizin &amp; Dermatologie\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-ti-serie-mit-60-100-watt\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tti-Serie \u2013 60\u2013100-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tFortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Versia 2-Achsen-Scankopf auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/versia-2-achsen-scankopf\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tVERSIA 2-Achsen-Scankopf\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tFortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Firefly3D-Scansystem auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/firefly3d\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tFIREFLY3D\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper button-load-more-wrapper--hidden\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[145]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:145,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[145]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:145,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"0e1b6c2831\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"3\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Weitere Ergebnisse laden\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">Mehr laden<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Wird geladen&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-verwandte-inhalte\">Verwandte Inhalte<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/whitepapers\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Fachartikel\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Fachartikel<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/erfolgsgeschichten\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Erfolgsgeschichten\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Erfolgsgeschichten<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/dokumente-downloads\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Dokumente &amp; Downloads\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Dokumente &amp; Downloads<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad833bddef25\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad833bddef25\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Zur\u00fcck\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad833bddef25\" group=\"video-gallery-video_6ad833bddef25\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-anwendungstest-anfordern\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Anwendungstest anfordern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenden Sie sich an unser Team, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Instrumentenentwicklungsplattform zu evaluieren.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/antrag-auf-anwendungstest\/\">Anfragen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":371,"featured_media":907,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[132],"class_list":["post-1770","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-fortschrittlich-industriell"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Fortschrittliche Verpackungsl\u00f6sungen f\u00fcr Halbleiter | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Elektronik und Halbleiter\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-04T05:43:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/\",\"name\":\"Fortschrittliche Verpackungsl\u00f6sungen f\u00fcr Halbleiter | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Edit_Circuit-Board.webp\",\"datePublished\":\"2026-05-26T15:07:09+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-04T05:43:44+00:00\",\"description\":\"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Edit_Circuit-Board.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Edit_Circuit-Board.webp\",\"width\":2068,\"height\":1164},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/elektronik-halbleiter\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Elektronik und Halbleiter\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Fortschrittliche Verpackungsl\u00f6sungen f\u00fcr Halbleiter | Novanta","description":"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Elektronik und Halbleiter","og_description":"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-04T05:43:44+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1200,675","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/","name":"Fortschrittliche Verpackungsl\u00f6sungen f\u00fcr Halbleiter | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp","datePublished":"2026-05-26T15:07:09+00:00","dateModified":"2026-09-04T05:43:44+00:00","description":"Novanta unterst\u00fctzt fortschrittliche Halbleiter-Verpackungsprozesse, darunter Laserschneiden und Halbleiterlaserbearbeitung f\u00fcr die Herstellung von KI-Chips.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp","width":2068,"height":1164},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Elektronik und Halbleiter"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}