{"id":1772,"date":"2026-05-29T13:06:12","date_gmt":"2026-05-29T13:06:12","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/applications\/uncategorized\/lasermarkierung-und-codierung\/"},"modified":"2026-09-04T05:43:09","modified_gmt":"2026-09-04T05:43:09","slug":"lasermarkierung-und-codierung","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/","title":{"rendered":"Lasermarkierung und -codierung"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"945\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?quality=85&amp;strip=all 2000w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tAdvance Industrial\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tLasermarkierung und -codierung\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-container-one-novanta-section-is-layout-e749d2a6 wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-right:0;padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Hersteller von Markierungs- und Codierger\u00e4ten setzen auf laserbasierte Systeme, um eine dauerhafte, hochwertige Kennzeichnung f\u00fcr eine breite Palette von Produkten und Materialien zu gew\u00e4hrleisten. Anwendungen wie Lasermarkiersysteme, Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer, industrielle Lasermarkierung, Barcode-Lasermarkierung und Lasergravur stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Markierungskonsistenz und den Systemdurchsatz.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"737\" height=\"395\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_enabled_marked_and_coding.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=737\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_enabled_marked_and_coding.jpg?quality=85&amp;strip=all 737w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_enabled_marked_and_coding.jpg?resize=320%2C172&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_enabled_marked_and_coding.jpg?resize=400%2C214&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tOptimierung der Leistung von Kennzeichnungs- und Codierungssystemen\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Die Anwendungen im Bereich der Kennzeichnung und Codierung erfordern weiterhin h\u00f6here Liniengeschwindigkeiten, gr\u00f6\u00dfere Flexibilit\u00e4t bei der Kennzeichnung und eine gleichbleibende Markierungsqualit\u00e4t auf immer vielf\u00e4ltigeren Materialien. Maschinenbauer m\u00fcssen variable Daten, h\u00e4ufige Umr\u00fcstungen und die Integration in automatisierte Produktionslinien unterst\u00fctzen, oft ohne den Durchsatz zu verlangsamen oder die Komplexit\u00e4t des Systems zu erh\u00f6hen.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"459\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_High-speed-laser-coding.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_High-speed-laser-coding.jpg?quality=85&amp;strip=all 1098w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_High-speed-laser-coding.jpg?resize=840%2C459&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tHochgeschwindigkeits-Lasercodierung und industrielle Kennzeichnung\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer und industrielle Lasermarkierungssysteme sind auf eine pr\u00e4zise Abstimmung zwischen Laserleistung und Abtastbewegung angewiesen, um bei Produktionsgeschwindigkeiten klare, wiederholbare Markierungen zu erzeugen. Maschinenbauer m\u00fcssen ein Gleichgewicht zwischen Markierungsqualit\u00e4t und Durchsatz finden und gleichzeitig eine Vielzahl von Codeformaten unterst\u00fctzen, darunter Text, Symbole und Barcodes.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"380\" height=\"380\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Precision-beam-barcode-marking.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=380\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Precision-beam-barcode-marking.jpg?quality=85&amp;strip=all 380w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Precision-beam-barcode-marking.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tPr\u00e4zise Strahlsteuerung f\u00fcr die Barcode-Markierung und -Gravur\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Anwendungen wie die Laserbeschriftung mit Barcodes und das Lasergravieren erfordern eine pr\u00e4zise Strahlpositionierung, um eine gleichbleibende Markierungsgeometrie, einen gleichbleibenden Kontrast und eine gleichbleibende Lesbarkeit zu gew\u00e4hrleisten. Dies ist besonders wichtig bei der Markierung auf gekr\u00fcmmten Oberfl\u00e4chen, bei variablen Produktausrichtungen oder bei gemischten Materialstr\u00f6men.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"440\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Coding-and-marking-integration-2.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Coding-and-marking-integration-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Coding-and-marking-integration-2.jpg?resize=840%2C440&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tEntwickelt f\u00fcr die Integration in Codier- und Beschriftungsmaschinen\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Hersteller von Codier- und Markierungsger\u00e4ten m\u00fcssen Lasersubsysteme in kompakte, wartungsfreundliche Plattformen integrieren, die im Fertigungsbereich im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Optische Komponenten m\u00fcssen auf Maschinensteuerungen, Bildverarbeitungssysteme und Automatisierungsschnittstellen abgestimmt sein und gleichzeitig eine langfristige Betriebsstabilit\u00e4t gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Unsere fortschrittlichen Technologien unterst\u00fctzen OEMs bei der Entwicklung und Skalierung von Lasercodier- und -markierungsplattformen, bei denen eine pr\u00e4zise Energieabgabe, eine genaue Strahlpositionierung und ein synchronisiertes Scannen entscheidend f\u00fcr eine zuverl\u00e4ssige Markierungsleistung auf Metallen, Kunststoffen und anderen industriellen Materialien sind.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-lasermarkierung-und-codierung\"> Lasermarkierung und -codierung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Zu den Vorteilen der Lasermarkierung und -codierung geh\u00f6ren:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-23dd4fb8 wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group wp-container-content-7c75c719 is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-6062843c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838-1-1.png\" alt=\"High quality marking across diverse materials\" class=\"wp-image-1026\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-hochwertige-markierungen-auf-unterschiedlichsten-materialien\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Hochwertige Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Unterst\u00fctzt das Markieren und Gravieren auf Metall, Kunststoffen und anderen Substraten.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838.png\" alt=\"Accurate bean icon\" class=\"wp-image-912\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-prazise-strahlpositionierung\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Pr\u00e4zise Strahlpositionierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Erm\u00f6glicht eine wiederholbare Codeplatzierung und eine gleichbleibende Markierungssch\u00e4rfe.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"56\" height=\"56\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Isolation_Mode-1.png\" alt=\"High speed processing capability\" class=\"wp-image-1028\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-hohe-verarbeitungsgeschwindigkeit\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Unterst\u00fctzt schnelle Fertigungslinien und die Kennzeichnung variabler Daten.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-8d5bfb73 wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-3838-2-1.png\" alt=\"System level integration\" class=\"wp-image-1027\" style=\"width:59px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-integration-auf-systemebene\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Integration auf Systemebene<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Photonik-Technologien, die auf die Architekturen von Codier- und Markiermaschinen abgestimmt sind.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide wp-block-one-novanta-image-cta has-background has-secondary-grey-extra-light-background-color media-text media-text--media-align-right\" >\n\t<figure class=\"media-text__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"690\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/i501_Beauty_Shot_2_HiRes.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=800\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/i501_Beauty_Shot_2_HiRes.png?quality=85&amp;strip=all 800w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/i501_Beauty_Shot_2_HiRes.png?resize=320%2C276&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/i501_Beauty_Shot_2_HiRes.png?resize=400%2C345&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"media-text__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-unterstutzung-der-oem-plattformentwicklung-und-der-weiterentwicklung-von-produktionslinien\" class=\"wp-block-heading media-text__heading has-xxx-large-font-size\">Unterst\u00fctzung der OEM-Plattformentwicklung und der Weiterentwicklung von Produktionslinien<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da sich die Anforderungen an die Kennzeichnung und Codierung weiterentwickeln, ben\u00f6tigen Maschinenbauer Lasertechnologien, die neue Materialien, h\u00f6here Liniengeschwindigkeiten und eine zunehmende Komplexit\u00e4t der Kennzeichnung unterst\u00fctzen, ohne dabei die Zuverl\u00e4ssigkeit zu beeintr\u00e4chtigen. Plattformen m\u00fcssen sich an ver\u00e4nderte Produktionsanforderungen anpassen und gleichzeitig eine gleichbleibende Kennzeichnungsleistung gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbem\u00fchungen der OEMs zu unterst\u00fctzen, und helfen dabei, CO\u2082-Laser und mehrachsige Scank\u00f6pfe an die technischen Anforderungen der Lasercodier- und -markiersysteme der n\u00e4chsten Generation anzupassen.<\/p>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-verwandte-produkte\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Verwandte Produkte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-product-v2 wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserquellen\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\u00c4sthetische Medizin &amp; Dermatologie\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/ti-series.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-ti-serie-mit-60-100-watt\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tti-Serie \u2013 60\u2013100-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tFortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Versia 2-Achsen-Scankopf auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/versia.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/versia-2-achsen-scankopf\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tVERSIA 2-Achsen-Scankopf\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tFortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Firefly3D-Scansystem auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/firefly3d.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/firefly3d\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tFIREFLY3D\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper button-load-more-wrapper--hidden\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[145]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:145,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[145]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:145,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"ac99e2b764\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"3\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Weitere Ergebnisse laden\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">Mehr laden<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Wird geladen&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-verwandte-inhalte\">Verwandte Inhalte<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/whitepapers\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Fachartikel\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Fachartikel<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/erfolgsgeschichten\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Erfolgsgeschichten\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Erfolgsgeschichten<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/dokumente-downloads\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Dokumente &amp; Downloads\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Dokumente &amp; Downloads<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad8bc8b206cf\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad8bc8b206cf\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Zur\u00fcck\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad8bc8b206cf\" group=\"video-gallery-video_6ad8bc8b206cf\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-anwendungstest-anfordern\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Anwendungstest anfordern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Instrumentenentwicklungsplattform zu evaluieren.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/antrag-auf-anwendungstest\/\">Anfragen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":371,"featured_media":945,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[132],"class_list":["post-1772","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-fortschrittlich-industriell"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Lasermarkierung und -codierung | Novanta Laser Solutions<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Lasermarkierung und -codierung\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-04T05:43:09+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/\",\"name\":\"Lasermarkierung und -codierung | Novanta Laser Solutions\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-29T13:06:12+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-04T05:43:09+00:00\",\"description\":\"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg\",\"width\":2000,\"height\":1125},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/fortschrittlich-industriell\\\/lasermarkierung-und-codierung\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Lasermarkierung und -codierung\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Lasermarkierung und -codierung | Novanta Laser Solutions","description":"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Lasermarkierung und -codierung","og_description":"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-04T05:43:09+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/","name":"Lasermarkierung und -codierung | Novanta Laser Solutions","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg","datePublished":"2026-05-29T13:06:12+00:00","dateModified":"2026-09-04T05:43:09+00:00","description":"Die Lasermarkierungs- und Lasercodierungssysteme von Novanta erm\u00f6glichen eine dauerhafte Kennzeichnung von Bauteilen zur R\u00fcckverfolgbarkeit, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Branding in den Fertigungslinien von Erstausr\u00fcstern.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-marking-and-coding.jpg","width":2000,"height":1125},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/lasermarkierung-und-codierung\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Lasermarkierung und -codierung"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}