{"id":1775,"date":"2026-05-29T19:26:30","date_gmt":"2026-05-29T19:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/applications\/uncategorized\/augenheilkunde\/"},"modified":"2026-09-04T05:42:31","modified_gmt":"2026-09-04T05:42:31","slug":"augenheilkunde","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/","title":{"rendered":"Augenheilkunde"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"945\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?quality=85&amp;strip=all 2087w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tMedizinische L\u00f6sungen \t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tAugenheilkunde<br>Bildgebungssysteme\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-container-one-novanta-section-is-layout-e749d2a6 wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-right:0;padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Hersteller von ophthalmologischen Ger\u00e4ten setzen auf fortschrittliche optische Bildgebungstechnologien, um Netzhautstrukturen mit au\u00dfergew\u00f6hnlicher Aufl\u00f6sung und minimaler Invasivit\u00e4t darzustellen. Bildgebungsverfahren wie die optische Koh\u00e4renztomographie (OCT) und die<br>die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO) sind grundlegende Werkzeuge zur Diagnose und \u00dcberwachung<br>einer Vielzahl von Augenerkrankungen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"570\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?quality=85&amp;strip=all 1179w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?resize=840%2C570&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tF\u00fcr eine leistungsstarke Bildgebung in der Augenheilkunde\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Moderne bildgebende Plattformen in der Augenheilkunde m\u00fcssen hochaufl\u00f6sende, reproduzierbare Netzhautbilder liefern und dabei in kompakten, patientenfreundlichen Systemen eingesetzt werden k\u00f6nnen. OCT- und SLO-Technologien erfordern eine pr\u00e4zise optische Ausrichtung und ein \u00e4u\u00dferst stabiles Abtastverhalten, um feine Netzhautmerkmale bei wiederholten Untersuchungen genau darzustellen.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"1304\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=840%2C1304&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1200%2C1863&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1680%2C2608&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1920%2C2980&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tUnterst\u00fctzung der optischen Koh\u00e4renztomographie (OCT)\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Die optische Koh\u00e4renztomographie (OCT) ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, bei dem mithilfe von Infrarotlicht hochaufl\u00f6sende Querschnittsbilder (B-Scans) der Netzhaut erzeugt werden. Die OCT, die oft als \u201eoptischer Ultraschall\u201c bezeichnet wird, erm\u00f6glicht eine detaillierte Darstellung der Netzhautschichten und eine pr\u00e4zise Messung ihrer Dicke.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"242\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 1180w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?resize=840%2C242&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tPr\u00e4zisionsabtastung f\u00fcr die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO)\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie ist ein konfokales Bildgebungsverfahren, das kontrastreiche, zweidimensionale \u201eEn-face\u201c-Bilder der Netzhautoberfl\u00e4che in Echtzeit liefert. Die SLO bietet \u00c4rzten eine klare Live-Ansicht der Netzhautstrukturen und unterst\u00fctzt so die Erkennung oberfl\u00e4chlicher Pathologien sowie die Beurteilung des Netzhautgef\u00e4\u00dfsystems und der Fixation.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"630\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?resize=840%2C630&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?resize=1200%2C900&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tEntwickelt f\u00fcr die Integration in ophthalmologische Ger\u00e4te\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Ophthalmologische Bildgebungsger\u00e4te m\u00fcssen optische, Abtast- und Steuerungssubsysteme in kompakte, zuverl\u00e4ssige Plattformen integrieren, die f\u00fcr klinische und diagnostische Umgebungen geeignet sind. Die Komponenten m\u00fcssen eine stabile optische Leistung, ein effizientes W\u00e4rmemanagement und eine nahtlose Integration in die Elektronik und Software auf Systemebene gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Diese ophthalmologischen Systeme stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Abtastgenauigkeit und die optische Stabilit\u00e4t. Unsere Photonik- und Abtasttechnologien sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung leistungsstarker ophthalmologischer Bildgebungsplattformen zu unterst\u00fctzen, bei denen pr\u00e4zises Raster-Scanning, Bildtreue und wiederholbare Leistung entscheidend f\u00fcr die Diagnosesicherheit und die klinischen Ergebnisse sind.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide wp-block-one-novanta-image-cta has-background has-secondary-grey-extra-light-background-color media-text media-text--media-align-right\" >\n\t<figure class=\"media-text__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=320%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=400%2C341&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=840%2C716&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=1200%2C1024&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"media-text__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-unterstutzung-der-oem-entwicklung-ophthalmologischer-plattformen\" class=\"wp-block-heading media-text__heading has-xxx-large-font-size\">Unterst\u00fctzung der OEM-Entwicklung ophthalmologischer Plattformen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da sich die bildgebenden Technologien in der Augenheilkunde st\u00e4ndig weiterentwickeln, ben\u00f6tigen Ger\u00e4tehersteller Abtast- und optische L\u00f6sungen, die eine h\u00f6here Aufl\u00f6sung, schnellere Datenerfassung und verbesserte klinische Anwendbarkeit erm\u00f6glichen, ohne dabei die Zuverl\u00e4ssigkeit oder Bildkonsistenz zu beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbem\u00fchungen der OEMs zu unterst\u00fctzen, und helfen dabei, die CRS-Abtasttechnologien und Pr\u00e4zisionsspiegel auf die technischen Anforderungen der OCT- und SLO-Bildgebungssysteme der n\u00e4chsten Generation abzustimmen.<\/p>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-verwandte-produkte\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Verwandte Produkte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-product-v2 wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserquellen\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tAugenheilkunde\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Edelstein-Festk\u00f6rper-Dauerstrichlaser auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/festkorper-dauerstrichlaser\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tgem \u2013 Festk\u00f6rper-Dauerstrichlaser\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tAugenheilkunde\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Optischer Pr\u00e4zisionsspiegel auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/prazisionsspiegel\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tPr\u00e4zisionsspiegel\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tLaserstrahlsteuerung\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__product-tag has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\u00c4sthetische Medizin &amp; Dermatologie\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"CRS-Resonanztaster auf wei\u00dfem Hintergrund\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/crs-resonanzscanner\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tCRS, Resonanzscanner\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper button-load-more-wrapper--hidden\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[150]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:150,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[150]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false},&quot;term_id&quot;:150,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"0e1b6c2831\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"3\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Weitere Ergebnisse laden\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">Mehr laden<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Wird geladen&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-verwandte-inhalte\">Verwandte Inhalte<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/whitepapers\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Fachartikel\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Fachartikel<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/erfolgsgeschichten\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Erfolgsgeschichten\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Erfolgsgeschichten<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/dokumente-downloads\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Dokumente &amp; Downloads\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Dokumente &amp; Downloads<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad801e422d02\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad801e422d02\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Zur\u00fcck\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad801e422d02\" group=\"video-gallery-video_6ad801e422d02\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-anwendungstest-anfordern\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Anwendungstest anfordern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Ger\u00e4teentwicklungsplattform zu evaluieren.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/antrag-auf-anwendungstest\/\">Anfragen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":371,"featured_media":963,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[133],"class_list":["post-1775","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-medizinisch"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>OCT-Scanner f\u00fcr ophthalmologische Ger\u00e4te | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Augenheilkunde\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-04T05:42:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/\",\"name\":\"OCT-Scanner f\u00fcr ophthalmologische Ger\u00e4te | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-29T19:26:30+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-04T05:42:31+00:00\",\"description\":\"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"width\":2087,\"height\":1174},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/anwendungen\\\/medizinisch\\\/augenheilkunde\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Augenheilkunde\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"OCT-Scanner f\u00fcr ophthalmologische Ger\u00e4te | Novanta","description":"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Augenheilkunde","og_description":"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-04T05:42:31+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/","name":"OCT-Scanner f\u00fcr ophthalmologische Ger\u00e4te | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","datePublished":"2026-05-29T19:26:30+00:00","dateModified":"2026-09-04T05:42:31+00:00","description":"Die OCT-Scanner und optischen OCT-Komponenten von Novanta kommen in bildgebenden Ger\u00e4ten f\u00fcr die Augenheilkunde zum Einsatz und bieten OEMs die Pr\u00e4zision bei der Strahlsteuerung, die OCT-Verfahren f\u00fcr Augenuntersuchungen erfordern.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","width":2087,"height":1174},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/medizinisch\/augenheilkunde\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Augenheilkunde"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/963"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}