{"id":1363,"date":"2023-05-03T15:42:00","date_gmt":"2023-05-03T15:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/resources\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/"},"modified":"2026-09-02T14:26:28","modified_gmt":"2026-09-02T14:26:28","slug":"optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur","status":"publish","type":"novanta_tech_paper","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/ressourcen\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/","title":{"rendered":"Optimierung der Energiedichte f\u00fcr das Tiefengravieren"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-technical-paper-overview\">\u00dcbersicht \u00fcber den Fachbeitrag<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-optimizing-energy-density-for-deep-engraving-fluence-not-average-power-decides-deep-engraving-quality-and-removal-rate\"><strong>Optimierung der Energiedichte f\u00fcr die Tiefengravur<\/strong><br><em>Nicht die durchschnittliche Leistung, sondern die Fluenz bestimmt die Qualit\u00e4t und die Abtragsrate bei der Tiefgravur.<\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Tiefgravur f\u00fcr Schmuck und Uhren findet in einem engen Prozessfenster statt: Abtragsrate von ca. 5 mm\u00b3\/min, Oberfl\u00e4chenrauheit unter 2 \u00b5m, scharfe Ecken mit 50 \u00b5m, keine Grate und eine Mikrostruktur von 1\u20135 \u00b5m, die fein genug ist, um Licht in eine bestimmte Farbe zu reflektieren \u2013 ohne Nachbearbeitung. Das gleichzeitige Erreichen aller vier Ziele ist kein Leistungsproblem. Es ist ein Fluenzproblem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Fachartikel von drei Autoren von Novanta dokumentiert systematische Tests zur Tiefgravur auf Edelstahl unter Verwendung eines 40-W-8-ps-Pikosekundenlasers, eines Squirrel-11-mm-2D-Scankopfes und einer 80-mm-F-Theta-Linse \u2013 wobei die Laserwiederholfrequenz (200 kHz vs. 1 MHz), der Leistung (50 % vs. 100 %) und des Burst-Modus (1\u201310 Impulse), um die Fluenz in Abh\u00e4ngigkeit von der Abtragsrate und der Oberfl\u00e4chenrauheit abzubilden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-takeaways-include\">Zu den wichtigsten Erkenntnissen geh\u00f6ren:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Warum die Tiefengravur qualit\u00e4tsbegrenzt und nicht leistungsbegrenzt ist \u2013 eine h\u00f6here Durchschnittsleistung verbessert die Ergebnisse nur, wenn die Abtastgeschwindigkeit entsprechend skaliert wird<\/li>\n\n\n\n<li>Wie sich die Fluenz (Energiedichte pro Impuls) auf die Abtragsrate und die Oberfl\u00e4chenrauheit auswirkt \u2013 und wo sich die Kurven umkehren<\/li>\n\n\n\n<li>Wann der 200-kHz-Betrieb den 1-MHz-Betrieb \u00fcbertrifft: bei tiefen Gravuren, bei denen eine hohe Impuls\u00fcberlappung bei 1 MHz zu 30-\u00b5m-Grate f\u00fchrt<\/li>\n\n\n\n<li>Was der Burst-Modus bewirkt: Aufteilung der Impulsenergie auf 2\/5\/10 Teilimpulse zur Feinabstimmung der Fluenz unterhalb der Grenzen eines Einzelimpulses<\/li>\n\n\n\n<li>Ein dokumentiertes, praktisch optimales Verfahren: 0,6 J\/cm\u00b2 bei 200 kHz, ~18 W, 10 Burst-Impulse \u2192 glatte Stahlgravur mit farbigem Finish<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Laden Sie das vollst\u00e4ndige technische Dokument herunter, um die Kurven zur Abtragsrate im Vergleich zur Fluenz bei beiden Wiederholungsraten einzusehen, die Oberfl\u00e4chenrauheitskarten von 1,5 \u00b5m bis zu Extremwerten von 30 \u00b5m sowie das dokumentierte optimale Rezept f\u00fcr die Tiefgravur von Stahl in Schmuck- und Uhrenanwendungen \u2013 bevor Sie standardm\u00e4\u00dfig die maximale Laserleistung w\u00e4hlen und am Ende Artefakte in Form von verbrannten Kanten erhalten.<a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Laser_Deep_Engraving_Whitepaper.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcbersicht \u00fcber den Fachbeitrag Optimierung der Energiedichte f\u00fcr die TiefengravurNicht die durchschnittliche Leistung, sondern die Fluenz bestimmt die Qualit\u00e4t und die Abtragsrate bei der Tiefgravur. Die Tiefgravur f\u00fcr Schmuck und Uhren findet in einem engen Prozessfenster statt: Abtragsrate von ca. 5 mm\u00b3\/min, Oberfl\u00e4chenrauheit unter 2 \u00b5m, scharfe Ecken mit 50 \u00b5m, keine Grate und eine [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":342,"featured_media":379,"template":"","meta":{"_acf_changed":true,"card_thumbnail_id":0,"show_table_of_content":true},"class_list":["post-1363","novanta_tech_paper","type-novanta_tech_paper","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Optimizing Energy Density for Deep Engraving | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Optimierung der Energiedichte f\u00fcr das Tiefengravieren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-02T14:26:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg?quality=85&strip=all&w=533&h=400&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"533\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/\",\"name\":\"Optimizing Energy Density for Deep Engraving | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg\",\"datePublished\":\"2023-05-03T15:42:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-02T14:26:28+00:00\",\"description\":\"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg\",\"width\":533,\"height\":400},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/whitepapers\\\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Optimierung der Energiedichte f\u00fcr das Tiefengravieren\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Optimizing Energy Density for Deep Engraving | Novanta","description":"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Optimierung der Energiedichte f\u00fcr das Tiefengravieren","og_description":"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-02T14:26:28+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg?quality=85&strip=all&w=533&h=400&crop=1","width":533,"height":400,"type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/","name":"Optimizing Energy Density for Deep Engraving | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg","datePublished":"2023-05-03T15:42:00+00:00","dateModified":"2026-09-02T14:26:28+00:00","description":"Erfahren Sie, wie Sie die Energiedichte eines Lasergravursystems so einstellen, dass tiefe, dauerhafte Markierungen erzielt werden, ohne dabei die Geschwindigkeit der Lasermarkierung oder die Unversehrtheit der Werkst\u00fccke zu beeintr\u00e4chtigen.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/optimizing-energy-density-for-deep-engraving-t.jpg","width":533,"height":400},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/whitepapers\/optimierung-der-energiedichte-fur-die-tiefgravur\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Optimierung der Energiedichte f\u00fcr das Tiefengravieren"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_tech_paper\/1363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_tech_paper"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_tech_paper"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/342"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}