{"id":623,"date":"2026-04-10T08:50:44","date_gmt":"2026-04-10T08:50:44","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkte\/laser-quellen\/co2-laser\/"},"modified":"2026-09-03T11:38:45","modified_gmt":"2026-09-03T11:38:45","slug":"co%e2%82%82-laser","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/","title":{"rendered":"CO\u2082-Laser"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"628\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=320%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=400%2C209&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=840%2C440&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tLaserquellen\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tCO\u2082-Laser\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--50)\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-dark is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background wp-element-button\">Mehr entdecken<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/angebot-anfordern\/\">Angebot anfordern<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-discover-precision-co\u2082-lasers\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Entdecken Sie Pr\u00e4zisions-CO\u2082-Laser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Erleben Sie h\u00f6chste Pr\u00e4zision und Zuverl\u00e4ssigkeit mit den branchenf\u00fchrenden Kohlendioxid (CO\u2082)-Lasern und -Systemen von Novanta Precision Manufacturing. Unsere vielseitigen CO\u2082-Laser minimieren Ausfallzeiten, steigern die Fertigungsproduktivit\u00e4t und f\u00f6rdern die Effizienz \u2013 was sich positiv auf Ihren Gewinn auswirkt. Mit \u00fcber 50 Jahren Erfahrung als Hersteller von CO\u2082-Lasern haben wir fundiertes firmeneigenes Fachwissen aufgebaut und setzen auf einen \u201eIngenieur-zu-Ingenieur\u201c-Ansatz, um zuverl\u00e4ssige, hochpr\u00e4zise CO\u2082-Laserl\u00f6sungen f\u00fcr Originalger\u00e4tehersteller (OEMs) in einer Vielzahl von Branchen zu entwickeln.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-3\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/p-serie-100-400-watt-gepulste-co%e2%82%82-laser\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tp-Serie, gepulste CO\u2082-Laser mit 100\u2013400 Watt\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-serie-48-mit-8-10-watt\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t48er-Serie \u2013 8\u201310-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-f-serie-mit-200-watt\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tf-Serie \u2013 200-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-ti-serie-mit-60-100-watt\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tti-Serie \u2013 60\u2013100-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/vi-serie-30-40-watt-co%e2%82%82-laser\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tvi-Serie: 30- und 40-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/co%e2%82%82-laser-der-i-serie-mit-500-und-400-watt\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\ti-Serie \u2013 500- und 400-Watt-CO\u2082-Laser\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tMehr erfahren\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-co\u2082-laser-features\">Merkmale von CO\u2082-Lasern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Vorteile des Einsatzes von CO\u2082-Lasern<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-7ba402b5 wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/applications-landing-inward-icon.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-54\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-tackle-everything-from-simple-cuts-to-complex-multi-stage-processes-one-system-limitless-possibilities\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Bew\u00e4ltigen Sie alles \u2013 von einfachen Schnitten bis hin zu komplexen, mehrstufigen Prozessen. Ein System, unbegrenzte M\u00f6glichkeiten.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-30\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-deliver-micrometer-level-precision-enabling-extremely-accurate-material-processing\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Erzielen Sie Pr\u00e4zision im Mikrometerbereich und erm\u00f6glichen Sie so eine \u00e4u\u00dferst genaue Materialbearbeitung.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"49\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-31\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-digital-controls-ensure-every-run-is-as-flawless-and-repeatable-as-the-last-no-matter-the-scale\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Digitale Steuerungen sorgen daf\u00fcr, dass jeder Durchlauf so fehlerfrei und wiederholbar ist wie der vorherige \u2013 unabh\u00e4ngig vom Umfang.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"66\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-32\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-minimize-downtime-reduce-waste-and-keep-your-production-line-moving-at-peak-efficiency\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Minimieren Sie Ausfallzeiten, reduzieren Sie Ausschuss und halten Sie Ihre Produktionslinie auf h\u00f6chstem Effizienzniveau am Laufen.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-33\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-create-exceptionally-fine-features-and-intricate-patterns-with-impressive-clarity\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Erzeugen Sie au\u00dfergew\u00f6hnlich feine Details und filigrane Muster mit beeindruckender Klarheit.<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-novanta-co\u2082-lasers\">Novanta CO\u2082-Laser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Warum sich unsere Kunden immer wieder f\u00fcr uns entscheiden.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-right\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad8442c664cd\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad8442c664cd\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Zur\u00fcck\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad8442c664cd\" group=\"video-gallery-video_6ad8442c664cd\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"580\" height=\"580\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=580\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all 580w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"580\" height=\"580\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=580\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all 580w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/>\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 id=\"h-what-is-a-sealed-tube-co\u2082-laser\" class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\">Was ist ein CO\u2082-Laser mit versiegeltem Rohr?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein CO\u2082-Laser mit versiegeltem Rohr ist aufgrund seiner Vielseitigkeit, Zuverl\u00e4ssigkeit und Effizienz, die die Produktivit\u00e4t steigern k\u00f6nnen, eine beliebte Technologie f\u00fcr ein breites Anwendungsspektrum. CO\u2082-Laser mit versiegelter R\u00f6hre erzeugen durch die Anregung eines Gasgemischs in einer R\u00f6hre einen konzentrierten Lichtstrahl bei bestimmten Wellenl\u00e4ngen. Dadurch handelt es sich um in sich geschlossene Module, die in gr\u00f6\u00dfere Laserbearbeitungssysteme integriert werden k\u00f6nnen. Das Gasgemisch wird durch eine elektrische Entladung angeregt, wodurch die CO\u2082-Molek\u00fcle einen Infrarotstrahl emittieren. Der Lichtstrahl wird \u00fcber sekund\u00e4re Strahlf\u00fchrungssysteme auf das Zielmaterial gelenkt, um eine Vielzahl von Laserbearbeitungsprozessen durchzuf\u00fchren, darunter Schneiden, Markieren, Gravieren und Abtragen auf einer Reihe von Materialien.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Novanta-CO\u2082-Laser erm\u00f6glichen eine ber\u00fchrungslose Materialbearbeitung, wodurch Werkzeugverschlei\u00df und Wartungskosten, die bei herk\u00f6mmlichen Bearbeitungstechnologien anfallen, entfallen \u2013 dies macht sie zu einer effizienten und kosteng\u00fcnstigen L\u00f6sung.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad8442c67e6b\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad8442c67e6b\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Schlie\u00dfen\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Zur\u00fcck\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Weiter\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad8442c67e6b\" group=\"video-gallery-video_6ad8442c67e6b\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Lightbox \u00f6ffnen\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"195\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/09\/b146ad1106f12df4fa296cd66034cfec6cf4a2cc.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=195\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"195\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/09\/b146ad1106f12df4fa296cd66034cfec6cf4a2cc.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=195\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Video-Wiedergabetaste\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 id=\"h-novanta-co\u2082-laser-features\" class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\">Merkmale der Novanta-CO\u2082-Laser<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hohe Zuverl\u00e4ssigkeit f\u00fcr lange Betriebslebensdauer<\/li>\n\n\n\n<li>Geringer Wartungsaufwand minimiert die Betriebskosten<\/li>\n\n\n\n<li>Erh\u00e4ltlich in den Wellenl\u00e4ngen 9,3 \u00b5m, 10,2 \u00b5m und 10,6 \u00b5m f\u00fcr ein breites Spektrum an Materialien und Bearbeitungsm\u00f6glichkeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Zahlreiche Leistungsstufen von 10 W Durchschnittsleistung bis 1 kW Impulsleistung zur Optimierung der Systemkonfiguration<\/li>\n\n\n\n<li>Luft-, L\u00fcfter- und Wasserk\u00fchlung f\u00fcr flexible Integrationsm\u00f6glichkeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Nahtlose Integration in Laserstrahlf\u00fchrungssysteme von Novanta f\u00fcr einzigartige Laserbearbeitungsl\u00f6sungen<\/li>\n\n\n\n<li>Wartungsfreundliche Plattformen, die die Betriebslebensdauer verl\u00e4ngern<\/li>\n\n\n\n<li>Geeignet f\u00fcr die Hochgeschwindigkeits- und Gro\u00dfserienfertigung<\/li>\n<\/ul>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-ready-to-find-out-more-about-our-co\u2082-lasers\">M\u00f6chten Sie mehr \u00fcber unsere CO\u2082-Laser erfahren?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Erhalten Sie ein ma\u00dfgeschneidertes Angebot f\u00fcr die Anforderungen Ihres Unternehmens.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-c0bc9f7e wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background has-text-align-center wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/angebot-anfordern\/\">Angebot anfordern<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-explore-our-featured-applications\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Entdecken Sie unsere vorgestellten Anwendungsbeispiele<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Die Technologie von Novanta f\u00fcr Ihre Anwendungen:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-article wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"690\" height=\"395\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=690\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?quality=85&amp;strip=all 690w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?resize=320%2C183&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?resize=400%2C229&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tFortgeschrittene Industrietechnik\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/digitale-fertigung-und-verarbeitung\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tDigitale Fertigung und Verarbeitung\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"559\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?quality=85&amp;strip=all 1264w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?resize=840%2C559&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?resize=1200%2C798&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tFortgeschrittene Industrietechnik\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/additive-fertigung-fortschrittliche-fertigungstechniken\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tAdditive Fertigung und fortschrittliche Laserfertigung\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all 2068w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1680%2C946&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1920%2C1081&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tFortgeschrittene Industrietechnik\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/elektronik-halbleiter\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tElektronik und Halbleiter\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tFortgeschrittene Industrietechnik\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/anwendungen\/fortschrittlich-industriell\/laser-oberflachentechnik\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tLaser-Oberfl\u00e4chentechnik\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;novanta_application&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;article&quot;,&quot;card_options&quot;:[],&quot;term_id&quot;:0,&quot;selected_tax&quot;:&quot;&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;novanta_application&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;article&quot;,&quot;card_options&quot;:[],&quot;term_id&quot;:0,&quot;selected_tax&quot;:&quot;&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"0e1b6c2831\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"12\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Weitere Ergebnisse laden\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">Mehr laden<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Wird geladen&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-related-content\">Verwandte Inhalte<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-tile-carousel tile-carousel\" >\n\t<div class=\"tile-carousel__content\">\n\t\t<rt-slider\n\t\t\tbehavior=\"slide\"\n\t\t\tclass=\"tile-carousel__slider\"\n\t\t\tslides-to-show=\"3\"\n\t\t\ttotal=\"3\"\n\t\t\tresponsive='[{\"media\": \"(max-width: 768px)\",\"slides-to-show\": \"1\"},{\"media\": \"(max-width: 1024px)\",\"slides-to-show\": \"2\"},{\"media\": \"(min-width: 1024px)\",\"slides-to-show\": \"3\"}]'\n\t\t\trole=\"region\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\taria-label=\"Kachelkarussell\"\n\t\t>\n\t\t\t<rt-slider-track class=\"tile-carousel__track\">\n\t\t\t\t<rt-slider-slides class=\"tile-carousel__slides\">\n\t\t\t\t\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">Blog<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Alternative Wellenl\u00e4ngen f\u00fcr CO\u2082-Laser<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">Anwendungshinweise<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Lasergravur<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">White Papers<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Laserbohren<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\t\t\t\t<\/rt-slider-slides>\n\t\t\t<\/rt-slider-track>\n\t\t\t<div class=\"tile-carousel__navigation\">\n\t\t\t\t<rt-slider-arrow direction=\"previous\" class=\"tile-carousel__navigation-arrow tile-carousel__navigation-arrow--previous\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"arrow-btn tile-carousel__navigation-arrow-button\" tabindex=\"0\" aria-label=\"Vorherige Folie\">\n\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/rt-slider-arrow>\n\t\t\t\t<rt-slider-arrow direction=\"next\" class=\"tile-carousel__navigation-arrow tile-carousel__navigation-arrow--next\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"arrow-btn tile-carousel__navigation-arrow-button\" tabindex=\"0\" aria-label=\"N\u00e4chste Folie\">\n\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/rt-slider-arrow>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/rt-slider>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-faqs\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":340,"featured_media":22,"parent":622,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-623","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Industrial CO2 Lasers | Industrial Laser Systems | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co\u2082-laser\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"CO\u2082-Laser\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co\u2082-laser\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-03T11:38:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/\",\"name\":\"Industrial CO2 Lasers | Industrial Laser Systems | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"datePublished\":\"2026-04-10T08:50:44+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-03T11:38:45+00:00\",\"description\":\"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"width\":1200,\"height\":628},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/laserquellen\\\/co%e2%82%82-laser\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Laser-Quellen\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkte\\\/laser-quellen\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"CO\u2082-Laser\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Industrial CO2 Lasers | Industrial Laser Systems | Novanta","description":"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co\u2082-laser\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"CO\u2082-Laser","og_description":"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co\u2082-laser\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-03T11:38:45+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1","width":1200,"height":628,"type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/","name":"Industrial CO2 Lasers | Industrial Laser Systems | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","datePublished":"2026-04-10T08:50:44+00:00","dateModified":"2026-09-03T11:38:45+00:00","description":"Die industriellen CO\u2082-Laser von Novanta, die Teil unseres Portfolios an industriellen Lasersystemen sind, bieten eine zuverl\u00e4ssige Wellenl\u00e4ngensteuerung f\u00fcr die OEM-Fertigung.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","width":1200,"height":628},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/laserquellen\/co%e2%82%82-laser\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Laser-Quellen","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkte\/laser-quellen\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"CO\u2082-Laser"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/340"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=623"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/623\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1974,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/623\/revisions\/1974"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/622"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}