{"id":681,"date":"2026-04-14T08:22:00","date_gmt":"2026-04-14T08:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/product\/winmarkpro\/"},"modified":"2026-09-02T14:52:57","modified_gmt":"2026-09-02T14:52:57","slug":"winmarkpro","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/","title":{"rendered":"WinMarkpro"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--medium has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1180\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1180\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?quality=85&amp;strip=all 1180w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=320%2C92&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=400%2C115&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=840%2C242&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1180px) 100vw, 1180px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tSteuerungen und Software\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tWinMarkpro\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>Lasermarkierungssoftware, die mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scank\u00f6pfen kompatibel ist<\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" id=\"all-features\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<rt-tabs class=\"novanta-tabs-wrapper\" current-tab=\"tab-uebersicht-funktionen-1\" >\n\n\t<rt-tabs-nav class=\"novanta-tabs-nav\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\"  active=\"yes\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-uebersicht-funktionen-1\">\u00dcbersicht &amp; Funktionen<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-dokumente-downloads-2\">Dokumente &amp; Downloads<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/rt-tabs-nav>\n\n\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-uebersicht-funktionen-1\"  open=\"yes\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"two-columns--media-align-left wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper two-columns two-columns--vertical-align-top\">\n\t\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t<h2 class=\"one-novanta-50-50-wrapper__heading has-xx-large-font-size\">\u00dcbersicht<\/h2><\/div>\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper alignfull\">\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">\u00dcber die WinMarkpro-Software Die Lasermarkierungssoftware WinMarkpro wurde speziell f\u00fcr die Verwendung mit den Scansystemen FH Flyer und Flyer 3D entwickelt und ist im Lieferumfang jedes FH Flyer- und Flyer 3D-Scansystems enthalten. Software-Updates stehen als Downloads auf der Website zur Verf\u00fcgung. WinMarkpro ist eine Windows\u00ae-basierte Software und umfasst alle in Windows verf\u00fcgbaren Schriftarten. Mit mehr als einem Dutzend integrierter Barcode-Systeme, mehreren Strichschriften f\u00fcr die Hochgeschwindigkeitsmarkierung und der M\u00f6glichkeit, hochaufl\u00f6sende Raster- und Vektorgrafiken zu importieren, deckt WinMark Pro eine Vielzahl von Lasermarkierungsanwendungen ab. WinMarkpro eignet sich zudem f\u00fcr das detaillierte Schneiden d\u00fcnner Materialien. Pr\u00e4zise, detailreiche Laserschnitte auf d\u00fcnnen Elektronikfolien, Papier, Kunststoffen und d\u00fcnnen Metallen lassen sich mit WinMarkpro und der richtigen Kombination aus Laser und Scankopf realisieren.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list has-medium-font-size\">\n<li>WinMarkPro ist ein ActiveX-Steuerelement, mit dem Sie leistungsstarke, eigenst\u00e4ndige Laserbeschriftungsanwendungen unter Verwendung der leistungsf\u00e4higsten Entwicklungsumgebungen erstellen k\u00f6nnen, mit denen Sie bereits vertraut sind, darunter Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ und Delphi. Beschriften Sie Seriennummern direkt aus Ihrer Access-Datenbankanwendung heraus.<\/li>\n\n\n\n<li>Verwenden Sie \u201eBest Fit\u201c, um ein Logo mit 66 % Ihrer Objektivfeldgr\u00f6\u00dfe zu importieren und zu markieren, oder w\u00e4hlen Sie \u201eOne to One\u201c, wenn pr\u00e4zise Ma\u00dfzeichnungen genau markiert werden m\u00fcssen<\/li>\n\n\n\n<li>Legen Sie \u00fcber Ihre Prozessautomatisierungssteuerung WinMarkpro-Eing\u00e4nge fest oder l\u00f6schen Sie diese, oder \u00fcberwachen Sie WinMarkpro anhand des Bitstatus der Bedienereingabe. Definieren Sie \u201eEvent Builder\u201c-Befehle, die vor oder nach jedem Teil oder jeder Markierungssitzung ausgef\u00fchrt werden sollen.<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellen Sie einen 2D-Barcode und f\u00fcgen Sie anschlie\u00dfend lesbaren Strichtext hinzu. Senden Sie neue Barcode-Daten \u00fcber eine Bedienereingabe oder \u00fcber eine serielle RS-232-Schnittstelle an WinMarkpro. Erh\u00f6hen Sie Seriennummern automatisch oder f\u00fcgen Sie benutzerdefinierte Datums- und Zeitangaben hinzu.<\/li>\n\n\n\n<li>Optimieren Sie Ihre Bilder, indem Sie Linien, Kreise und Polygone hinzuf\u00fcgen oder l\u00f6schen oder Markierungseigenschaften wie Leistung, Geschwindigkeit, Aufl\u00f6sung usw. je nach Objekt anpassen.<\/li>\n\n\n\n<li>WinMarkpro erm\u00f6glicht die Anbindung an Teilehandhabungsger\u00e4te und andere Computer f\u00fcr eine einfache Automatisierungssteuerung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/kontakt\/antrag-auf-anwendungstest\/\">Anwendungstest anfordern<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Softwareversionen<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide wp-one-novanta-accordion\">\n\n\t<rt-accordion class=\"wp-one-novanta-accordion__wrapper\">\n\n\t\t\n<rt-accordion-item class=\"wp-one-novanta-accordion__item\" open-by-default=\"no\">\n\t<rt-accordion-handle class=\"wp-one-novanta-accordion__handle\">\n\t\t<button class=\"wp-one-novanta-accordion__heading\">\n\t\t\t<span class=\"has-heading-font-family\">WinMarkpro v6.3<\/span>\n\t\t<\/button>\n\t<\/rt-accordion-handle>\n\t<rt-accordion-content class=\"wp-one-novanta-accordion__content\">\n\t\t<div class=\"wp-one-novanta-accordion__content-wrap\">\n\t\t\t\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">WinMarkpro v6.3 ist kompatibel mit dem FH Flyer-Scankopf; verwenden Sie dazu das Firmware-Update 3-90.fhz. Klicken Sie unten auf die entsprechenden Links unter \u201eDokumente\u201c, um die neueste Firmware-Version f\u00fcr FH Flyer-Scank\u00f6pfe und WinMark Pro Version 6.3 herunterzuladen und zu installieren. \u00d6ffnen Sie WinMark Pro, w\u00e4hlen Sie im Men\u00fc \u201eHilfe\u201c die Option \u201eFlyer-Firmware aktualisieren\u201c aus. Um Open-Source-Softwaremodule und\/oder eine Kopie der GNU-GPL-Lizenz herunterzuladen, klicken Sie unten auf den entsprechenden Link unter \u201eDokumente\u201c. Flyer-3D-Scank\u00f6pfe enthalten bestimmte kostenlose Open-Source-Softwaremodule, die unter der GNU General Public License Version 2, der GNU Lesser General Public License Version 2.1 und der FreeType-Projektlizenz vertrieben werden. Gem\u00e4\u00df den Bestimmungen dieser Lizenzen steht der Quellcode f\u00fcr diese Module allen Benutzern zur Verf\u00fcgung. Hinweis: F\u00fcr die USB-Kommunikation mit dem FH Flyer muss zus\u00e4tzlich zu WinMark 6.3 auch das unten aufgef\u00fchrte separate \u201eWinMarkpro USB Coms Driver Installer\u201c-Programm heruntergeladen und installiert werden, bevor Sie das USB-Kabel anschlie\u00dfen.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/rt-accordion-content>\n<\/rt-accordion-item>\n\n\n<rt-accordion-item class=\"wp-one-novanta-accordion__item\" open-by-default=\"no\">\n\t<rt-accordion-handle class=\"wp-one-novanta-accordion__handle\">\n\t\t<button class=\"wp-one-novanta-accordion__heading\">\n\t\t\t<span class=\"has-heading-font-family\">WinMarkpro v7<\/span>\n\t\t<\/button>\n\t<\/rt-accordion-handle>\n\t<rt-accordion-content class=\"wp-one-novanta-accordion__content\">\n\t\t<div class=\"wp-one-novanta-accordion__content-wrap\">\n\t\t\t\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">WinMarkpro v7 ist mit dem Flyer-3D-Scankopf kompatibel; verwenden Sie das Firmware-Update 4-84.fmz. Klicken Sie unten auf den entsprechenden Link \u201eDokumente\u201c, um die neueste Firmware-Version f\u00fcr Flyer-3D-Scank\u00f6pfe und WinMarkpro Version 7 herunterzuladen und zu installieren. Kopieren Sie die selbstextrahierende EXE-Datei auf Ihre Festplatte und f\u00fchren Sie sie aus. \u00d6ffnen Sie WinMarkpro, w\u00e4hlen Sie im Men\u00fc \u201eHilfe\u201c die Option \u201eFlyer-Firmware aktualisieren\u201c. Um Open-Source-Softwaremodule und\/oder eine Kopie der GNU-GPL-Lizenz herunterzuladen, klicken Sie unten auf den entsprechenden Link \u201eDokumente\u201c. Die Flyer-3D-Scank\u00f6pfe enthalten bestimmte freie Open-Source-Softwaremodule, die unter der GNU General Public License Version 2, der GNU Lesser General Public License Version 2.1 und der FreeType-Projektlizenz vertrieben werden. Gem\u00e4\u00df den Bestimmungen dieser Lizenzen steht der Quellcode f\u00fcr diese Module allen Nutzern zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/rt-accordion-content>\n<\/rt-accordion-item>\n\n\n\t<\/rt-accordion>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-dokumente-downloads-2\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-documents wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"2\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Nach filtern Typ<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewbox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-table__filter__option--default\">Nach filtern Typ<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">Firmware\/EDS<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">Software<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-3\" role=\"option\">Softwarehandbuch<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-4\" role=\"option\">Flyer<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Herunterladen<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Download-Typ<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Sprache<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro-Firmware-Update 4-84\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFirmware\/EDS\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Update_4-84.zip\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v7\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProV7Build8915.zip\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro-Firmware-Update 3-90\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFirmware\/EDS\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Update_3-90.zip\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v6.3\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProV6Build8911.zip\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro USB-Kommunikations-Treiber-Installationsprogramm\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProUSBsetup.zip\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v7 \u2013 Versionshinweise\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_v7_Release_Notes_311-20830-01E.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v6 \u2013 Versionshinweise\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_v6_Release_Notes_311-19673-01Q.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMark Pro \u2013 Benutzerhandbuch\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftwarehandbuch\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_User_Guide_v6.3.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t\u00dcber WinMarkpro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftwarehandbuch\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Synrad_WinMarkpro_Product_Info.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tAnwendungshinweis zu WinMark Radial Marking\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFlyer\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Applicaton_Note_WinMark_Radial_Marking.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tAnwendungshinweis zu WinMark-UID-Composite-Codes\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFlyer\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_UID_Composite_Codes.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMark \u2013 Anwendungshinweis zum Modbus-Protokoll\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFlyer\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_Modbus_Protocol.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tAnwendungshinweis zur WinMark-Banner-Tracking-Anwendung\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFlyer\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_Banner_Tracking.pdf\" target=\"_blank\">Englisch<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributename=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatcount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\n<\/rt-tabs>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lasermarkierungssoftware, kompatibel mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scank\u00f6pfen<\/p>\n","protected":false},"featured_media":690,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"is_product_deprecated":false,"new_product_name":"","new_product_url":"","override_cta_button":true,"cta_button_text":"Herunterladen","cta_target":"cta_target","cta_button_link_type":"anchor","cta_button_url":"","footnotes":""},"product_type":[2],"product_cat":[32,70],"product_tag":[146,152,156,148,153,157],"class_list":["post-681","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-laser-steuerungssoftware","product_cat-software","first","instock","shipping-taxable","product-type-simple"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>WinMarkpro - Precision Manufacturing<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"WinMarkpro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lasermarkierungssoftware, kompatibel mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scank\u00f6pfen\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-02T14:52:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/using-wobble-based-laser-scanning-techniques-in-additive-manufacturing-applications.jpg?resize=1200,640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/\",\"name\":\"WinMarkpro - Precision Manufacturing\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"datePublished\":\"2026-04-14T08:22:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-02T14:52:57+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"width\":1180,\"height\":340},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/produkt\\\/winmarkpro\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Shop\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/shop\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"WinMarkpro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/de\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"WinMarkpro - Precision Manufacturing","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"WinMarkpro","og_description":"Lasermarkierungssoftware, kompatibel mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scank\u00f6pfen","og_url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-02T14:52:57+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":640,"url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/using-wobble-based-laser-scanning-techniques-in-additive-manufacturing-applications.jpg?resize=1200,640","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/","name":"WinMarkpro - Precision Manufacturing","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","datePublished":"2026-04-14T08:22:00+00:00","dateModified":"2026-09-02T14:52:57+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","width":1180,"height":340},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/produkt\/winmarkpro\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Shop","item":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/shop\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"WinMarkpro"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1963,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/681\/revisions\/1963"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/690"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_type?post=681"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=681"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/de\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}