{"id":1229,"date":"2026-05-06T06:05:30","date_gmt":"2026-05-06T06:05:30","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/applications\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/"},"modified":"2026-09-04T06:34:58","modified_gmt":"2026-09-04T06:34:58","slug":"fabricacion-digital-procesamiento","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/","title":{"rendered":"Fabricaci\u00f3n y procesamiento digitales"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"628\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=320%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=400%2C209&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=840%2C440&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tFABRICACI\u00d3N AVANZADA\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tFabricaci\u00f3n y procesamiento digitales\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">La fabricaci\u00f3n digital exige rapidez, precisi\u00f3n y tecnolog\u00eda l\u00e1ser inteligente. Nuestros l\u00e1seres de alto rendimiento, nuestras soluciones avanzadas de orientaci\u00f3n del haz y nuestros sistemas \u00f3pticos dise\u00f1ados a medida ofrecen a los fabricantes la capacidad de dar forma, unir, analizar y automatizar con una consistencia inigualable. Dise\u00f1adas para entornos de gran volumen y flujos de trabajo digitales emergentes, nuestras tecnolog\u00edas permiten procesos m\u00e1s limpios, inspecciones m\u00e1s inteligentes y un rendimiento m\u00e1s r\u00e1pido en una amplia gama de materiales y aplicaciones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"472\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?quality=85&amp;strip=all 1366w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?resize=840%2C472&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tSistemas de corte y troquelado de materiales\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Los procesos de corte y laminado en la fabricaci\u00f3n digital ofrecen precisi\u00f3n, rapidez y repetibilidad para una amplia gama de materiales. Gracias al control por software avanzado, los movimientos automatizados y las herramientas de alto rendimiento, los fabricantes pueden conseguir bordes limpios, un m\u00ednimo de desperdicio y una calidad constante. Estas capacidades permiten una producci\u00f3n escalable, la creaci\u00f3n r\u00e1pida de prototipos y un rendimiento optimizado, lo que ayuda a los equipos a reducir costes al tiempo que cumplen con tolerancias estrictas y satisfacen las demandas cambiantes de los clientes en diversas aplicaciones y sectores de todo el mundo.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"737\" height=\"395\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=737\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 737w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?resize=320%2C172&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?resize=400%2C214&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tTecnolog\u00edas de taladrado CNC\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">El taladrado en la fabricaci\u00f3n digital permite crear orificios precisos y repetibles en metales, materiales compuestos y sustratos avanzados. Gracias al control CNC, al cambio autom\u00e1tico de herramientas y a la supervisi\u00f3n en tiempo real, los fabricantes pueden alcanzar tolerancias estrictas, acabados limpios y un menor desgaste de las herramientas. Estas capacidades permiten la producci\u00f3n a gran escala, as\u00ed como aplicaciones complejas y multieje, mejorando el rendimiento y la uniformidad, al tiempo que se minimizan los desechos, el tiempo de inactividad y los costes generales de producci\u00f3n, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos de fabricaci\u00f3n industrial exigentes.<br><br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"820\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=820\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?quality=85&amp;strip=all 820w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?resize=400%2C166&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tConversi\u00f3n digital\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Los procesos de transformaci\u00f3n convierten las materias primas en componentes funcionales mediante operaciones como el laminado, el recubrimiento, el corte longitudinal y el bobinado. La fabricaci\u00f3n digital mejora estos flujos de trabajo gracias a un control preciso, una optimizaci\u00f3n basada en datos y una integraci\u00f3n perfecta entre los distintos equipos. El resultado es una mejor aprovechamiento de los materiales, una calidad de producci\u00f3n constante y una producci\u00f3n flexible a gran escala, lo que permite a los fabricantes responder r\u00e1pidamente a los cambios de dise\u00f1o y a las demandas del mercado, al tiempo que mantienen la rentabilidad y la resiliencia operativa a largo plazo.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"820\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=820\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?quality=85&amp;strip=all 820w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?resize=400%2C166&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tAblaci\u00f3n l\u00e1ser de alta precisi\u00f3n \n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Las tecnolog\u00edas de ablaci\u00f3n en la fabricaci\u00f3n digital utilizan fuentes de energ\u00eda controladas, como los l\u00e1seres, para eliminar material con precisi\u00f3n sin contacto mec\u00e1nico. Este enfoque permite crear patrones intrincados, caracter\u00edsticas a microescala y un impacto t\u00e9rmico m\u00ednimo en las zonas circundantes. Gracias a su precisi\u00f3n y repetibilidad programables, la ablaci\u00f3n permite aplicaciones de alto valor en electr\u00f3nica, dispositivos m\u00e9dicos y materiales avanzados, mejorando la eficiencia de los procesos, reduciendo el posprocesamiento y garantizando una integridad superficial excepcional para obtener resultados uniformes en entornos complejos.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">En Novanta Precision Manufacturing, llevamos m\u00e1s de 50 a\u00f1os desarrollando soluciones l\u00e1ser l\u00edderes en el mercado, soluciones de orientaci\u00f3n y barrido del haz, y software. Apostamos por un enfoque de ingeniero a ingeniero, colaborando con los fabricantes OEM para dise\u00f1ar y construir soluciones l\u00e1ser fiables y de alto rendimiento que transformen sus operaciones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-c079315e wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/applications-landing-inward-icon-1.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-739\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-mas-de-50-anos-de-experiencia\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">M\u00e1s de 50 a\u00f1os de experiencia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">D\u00e9cadas de experiencia en tecnolog\u00eda l\u00e1ser y soluciones de fabricaci\u00f3n de precisi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/settings-icon-2.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-740\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-de-ingeniero-a-ingeniero\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">De ingeniero a ingeniero<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Colaboraci\u00f3n directa con los equipos t\u00e9cnicos para el dise\u00f1o \u00f3ptimo de soluciones.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/settings-icon-3.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-741\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-laboratorios-de-pruebas-de-aplicaciones\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Laboratorios de pruebas de aplicaciones<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Instalaciones de ensayo completas para validar el rendimiento antes de la puesta en marcha.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--resource-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"280\" height=\"280\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/d6ae997a6a0ec82fa2bdfd6b8ed0db400b687740.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=280\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-fuentes-laser\" class=\"wp-block-heading\">Fuentes l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">L\u00e1seres de CO\u2082, de estado s\u00f3lido y ultrarr\u00e1pidos para un procesamiento de alta precisi\u00f3n y sin contacto.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/fuentes-laser\/\">Ver l\u00e1seres<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/8269ac1745bf95061418f4396b4b9e18325be882.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-orientacion-del-haz\" class=\"wp-block-heading\">Orientaci\u00f3n del haz<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Descubre todos nuestros productos y accede a las especificaciones t\u00e9cnicas y a la documentaci\u00f3n de los mismos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/categoria-producto\/orientacion-del-rayo-laser\/\">Ver sistemas de orientaci\u00f3n del haz<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/c3fd2bf8babf9fbce8d41873013707123b8a48fb.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-software-y-controladores\" class=\"wp-block-heading\">Software y controladores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Descubre todos nuestros productos y accede a las especificaciones t\u00e9cnicas y a la documentaci\u00f3n de los productos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/pagina-de-destino-del-producto\/software-para-controladores-laser\/\">Software y controladores<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"224\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/a9a6fa6369a905397f7b597c58a32235440a2540.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-subsistemas-laser\" class=\"wp-block-heading\">Subsistemas l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Descubre todos nuestros productos y accede a las especificaciones t\u00e9cnicas y a la documentaci\u00f3n de los productos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/categoria-producto\/subsistemas-laser\/\">Subsistemas<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-contenido-relacionado-0\">Contenido relacionado<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/recursos\/informes-tecnicos\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Art\u00edculos t\u00e9cnicos\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Art\u00edculos t\u00e9cnicos<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/recursos\/historias-de-exito\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Casos de \u00e9xito\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Casos de \u00e9xito<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/recursos\/descargas-de-documentos\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Documentos y descargas\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Documentos y descargas<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad833c0b6452\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad833c0b6452\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Cerrar\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Anterior\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Siguiente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad833c0b6452\" group=\"video-gallery-video_6ad833c0b6452\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-solicita-una-prueba-de-aplicacion\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Solicita una prueba de aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P\u00f3ngase en contacto con nuestro equipo para evaluar las tecnolog\u00edas de Light Engine en el marco de su investigaci\u00f3n cient\u00edfica o su plataforma de desarrollo de instrumentos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/contacto\/solicitud-de-prueba-de-aplicacion\/\">Solicitar<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fabricaci\u00f3n digital exige rapidez, precisi\u00f3n y tecnolog\u00eda l\u00e1ser inteligente. Nuestros l\u00e1seres de alto rendimiento, nuestras soluciones avanzadas de orientaci\u00f3n del haz y nuestros sistemas \u00f3pticos dise\u00f1ados a medida ofrecen a los fabricantes la capacidad de dar forma, unir, analizar y automatizar con una consistencia inigualable.<\/p>\n","protected":false},"author":342,"featured_media":991,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":880},"novanta_application_categories":[132],"class_list":["post-1229","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-industrial-avanzada"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Procesos de fabricaci\u00f3n digital | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Fabricaci\u00f3n y procesamiento digitales\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-04T06:34:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/\",\"name\":\"Procesos de fabricaci\u00f3n digital | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-06T06:05:30+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-04T06:34:58+00:00\",\"description\":\"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"width\":1200,\"height\":628},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/aplicaciones\\\/industrial-avanzada\\\/fabricacion-digital-procesamiento\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Fabricaci\u00f3n y procesamiento digitales\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Procesos de fabricaci\u00f3n digital | Novanta","description":"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Fabricaci\u00f3n y procesamiento digitales","og_description":"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-04T06:34:58+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1","width":1200,"height":628,"type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/","name":"Procesos de fabricaci\u00f3n digital | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","datePublished":"2026-05-06T06:05:30+00:00","dateModified":"2026-09-04T06:34:58+00:00","description":"Los sistemas l\u00e1ser de fabricaci\u00f3n digital de Novanta integran la fabricaci\u00f3n aditiva por l\u00e1ser y la ingenier\u00eda de superficies en flujos de trabajo de producci\u00f3n basados en datos.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","width":1200,"height":628},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Fabricaci\u00f3n y procesamiento digitales"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/342"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}