{"id":625,"date":"2026-04-10T08:50:44","date_gmt":"2026-04-10T08:50:44","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/"},"modified":"2026-09-03T11:38:58","modified_gmt":"2026-09-03T11:38:58","slug":"laseres-de-co%e2%82%82","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/fuentes-laser\/laseres-de-co%e2%82%82\/","title":{"rendered":"L\u00e1seres de CO\u2082"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"628\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=320%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=400%2C209&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?resize=840%2C440&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tFuentes de l\u00e1ser\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tL\u00e1seres de CO\u2082\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--50)\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-dark is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background wp-element-button\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/contacto\/solicitar-presupuesto\/\">Solicita un presupuesto<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-discover-precision-co\u2082-lasers\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Descubre los l\u00e1seres de CO\u2082 de precisi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Disfrute de una precisi\u00f3n y fiabilidad extremas con los l\u00e1seres y sistemas de di\u00f3xido de carbono (CO\u2082) l\u00edderes del sector de Novanta Precision Manufacturing. Nuestros vers\u00e1tiles l\u00e1seres de CO\u2082 reducen al m\u00ednimo el tiempo de inactividad para mejorar la productividad en la fabricaci\u00f3n y potenciar la eficiencia, lo que repercute positivamente en sus resultados. Con m\u00e1s de 50 a\u00f1os de experiencia como fabricantes de l\u00e1seres de CO\u2082, hemos desarrollado una amplia experiencia propia y apostamos por un enfoque de ingeniero a ingeniero para crear soluciones de l\u00e1ser de CO\u2082 fiables y de alta precisi\u00f3n para fabricantes de equipos originales (OEM) de una amplia gama de sectores.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-3\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-laser-product-01.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laseres-de-co%e2%82%82-pulsados-de-la-serie-p-de-100-a-400-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSerie p, l\u00e1seres de CO\u2082 pulsados de 100 a 400 vatios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-02.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laseres-de-co%e2%82%82-de-la-serie-48-de-8-10-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSerie 48: l\u00e1seres de CO\u2082 de 8-10 vatios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-03.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laseres-de-co%e2%82%82-de-la-serie-f-de-200-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSerie f: l\u00e1seres de CO\u2082 de 200 vatios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-04.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laseres-de-co%e2%82%82-de-la-serie-ti-de-60-100-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSerie ti: l\u00e1seres de CO\u2082 de 60-100 vatios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-05.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laser-de-co%e2%82%82-de-la-serie-vi-30-40-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tL\u00e1ser de CO\u2082 de las series 30 y 40 vatios de vi\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color tile--has-description\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/co2-lasers-product-06.png?resize=400%2C300&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/laseres-de-co%e2%82%82-de-la-serie-i-de-500-y-400-vatios\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSerie i: l\u00e1seres de CO\u2082 de 500 y 400 vatios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__description has-heading-font-family has-medium-font-size\">\n\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-co\u2082-laser-features\">Caracter\u00edsticas de los l\u00e1seres de CO\u2082<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Ventajas del uso de l\u00e1seres de CO\u2082<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-7ba402b5 wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/applications-landing-inward-icon.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-55\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-tackle-everything-from-simple-cuts-to-complex-multi-stage-processes-one-system-limitless-possibilities\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Aborda todo tipo de tareas, desde cortes sencillos hasta procesos complejos de varias etapas. Un solo sistema, posibilidades ilimitadas.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-31\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-deliver-micrometer-level-precision-enabling-extremely-accurate-material-processing\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Ofrece una precisi\u00f3n a nivel microm\u00e9trico, lo que permite un procesamiento de materiales extremadamente preciso.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"49\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-32\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-digital-controls-ensure-every-run-is-as-flawless-and-repeatable-as-the-last-no-matter-the-scale\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Los controles digitales garantizan que cada ciclo sea tan impecable y repetible como el anterior, independientemente de la escala.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"66\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-33\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-minimize-downtime-reduce-waste-and-keep-your-production-line-moving-at-peak-efficiency\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Minimiza el tiempo de inactividad, reduce los residuos y mant\u00e9n tu l\u00ednea de producci\u00f3n funcionando a la m\u00e1xima eficiencia.<\/h3>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"59\" height=\"59\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Icon-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-34\" style=\"width:60px\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-create-exceptionally-fine-features-and-intricate-patterns-with-impressive-clarity\" class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Crea detalles excepcionalmente finos y patrones intrincados con una claridad impresionante.<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-novanta-co\u2082-lasers\">L\u00e1seres de CO\u2082 Novanta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">Por qu\u00e9 nuestros clientes siguen eligi\u00e9ndonos.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-right\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad879e632e1d\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad879e632e1d\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Cerrar\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Anterior\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Siguiente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad879e632e1d\" group=\"video-gallery-video_6ad879e632e1d\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"580\" height=\"580\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=580\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all 580w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"580\" height=\"580\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=580\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?quality=85&amp;strip=all 580w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/47e9231dd2bd9d5a0bd4aa33381ac97c49469725.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/>\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 id=\"h-what-is-a-sealed-tube-co\u2082-laser\" class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\">\u00bfQu\u00e9 es un l\u00e1ser de CO\u2082 de tubo sellado?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un l\u00e1ser de CO\u2082 de tubo sellado es una tecnolog\u00eda muy apreciada para una amplia gama de aplicaciones debido a su versatilidad, fiabilidad y eficiencia, que permiten mejorar la productividad. Los l\u00e1seres de CO\u2082 de tubo sellado generan un haz de luz concentrado a longitudes de onda espec\u00edficas mediante la excitaci\u00f3n de una mezcla de gases dentro de un tubo, lo que los convierte en m\u00f3dulos aut\u00f3nomos que pueden integrarse en sistemas de procesamiento l\u00e1ser m\u00e1s grandes. La mezcla de gases se excita mediante una descarga el\u00e9ctrica, lo que hace que las mol\u00e9culas de CO\u2082 emitan un haz de luz infrarroja. El haz de luz se dirige hacia el material objetivo a trav\u00e9s de sistemas secundarios de conducci\u00f3n del haz para realizar diversas operaciones de procesamiento por l\u00e1ser, como el corte, el marcado, el grabado y la ablaci\u00f3n en una amplia gama de materiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los l\u00e1seres de CO\u2082 de Novanta permiten el procesamiento de materiales sin contacto, lo que elimina el desgaste de las herramientas y los costes de mantenimiento asociados a las tecnolog\u00edas de procesamiento tradicionales, lo que los convierte en una soluci\u00f3n eficiente y rentable.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad879e635259\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad879e635259\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Cerrar\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Anterior\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Siguiente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad879e635259\" group=\"video-gallery-video_6ad879e635259\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"195\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/09\/b146ad1106f12df4fa296cd66034cfec6cf4a2cc.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=195\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"195\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/09\/b146ad1106f12df4fa296cd66034cfec6cf4a2cc.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=195\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 id=\"h-novanta-co\u2082-laser-features\" class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\">Caracter\u00edsticas de los l\u00e1seres de CO\u2082 de Novanta<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alta fiabilidad para una larga vida \u00fatil<\/li>\n\n\n\n<li>Los bajos requisitos de mantenimiento minimizan los gastos de funcionamiento<\/li>\n\n\n\n<li>Disponibles en longitudes de onda de 9,3 \u00b5m, 10,2 \u00b5m y 10,6 \u00b5m para una amplia gama de materiales y capacidades de procesamiento<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00faltiples opciones de nivel de potencia, desde una potencia media de 10 W hasta una potencia de pulso de 1 kW, para optimizar la configuraci\u00f3n del sistema<\/li>\n\n\n\n<li>Opciones de refrigeraci\u00f3n por aire, ventilador y agua para una integraci\u00f3n flexible<\/li>\n\n\n\n<li>Integraci\u00f3n perfecta con los sistemas de conducci\u00f3n del rayo l\u00e1ser de Novanta para soluciones \u00fanicas de procesamiento l\u00e1ser<\/li>\n\n\n\n<li>Plataformas f\u00e1ciles de mantener que prolongan la vida \u00fatil<\/li>\n\n\n\n<li>Adecuadas para la producci\u00f3n a alta velocidad y en grandes vol\u00famenes<\/li>\n<\/ul>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" id=\"h-ready-to-find-out-more-about-our-co\u2082-lasers\">\u00bfQuieres saber m\u00e1s sobre nuestros l\u00e1seres de CO\u2082?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Solicite un presupuesto a medida seg\u00fan las necesidades de su organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-c0bc9f7e wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-green-background-color has-background has-text-align-center wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/contacto\/solicitar-presupuesto\/\">Solicita un presupuesto<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-explore-our-featured-applications\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Descubra nuestras aplicaciones destacadas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\">La tecnolog\u00eda de Novanta para sus aplicaciones:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-article wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"690\" height=\"395\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=690\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?quality=85&amp;strip=all 690w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?resize=320%2C183&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/fdb3aeab31013a6b19941a3e6412362ad888111b.png?resize=400%2C229&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tIndustrial avanzado\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-digital-procesamiento\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tFabricaci\u00f3n y procesamiento digitales\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"559\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?quality=85&amp;strip=all 1264w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?resize=840%2C559&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/additive-and-asvanced-laser-manufactoring.webp?resize=1200%2C798&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tIndustrial avanzado\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/fabricacion-avanzada-mediante-impresion-3d\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tFabricaci\u00f3n aditiva y fabricaci\u00f3n avanzada por l\u00e1ser\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?quality=85&amp;strip=all 2068w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1680%2C946&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Edit_Circuit-Board.webp?resize=1920%2C1081&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tIndustrial avanzado\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/electronica-y-semiconductores\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tElectr\u00f3nica y semiconductores\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"article-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-card__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Laser-surface-engineering.jpg?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-card__content\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-card__category has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\tIndustrial avanzado\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"article-card__heading\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/aplicaciones\/industrial-avanzada\/ingenieria-de-superficies-por-laser\/\" class=\"stretched-link article-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tIngenier\u00eda de superficies por l\u00e1ser\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;novanta_application&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;article&quot;,&quot;card_options&quot;:[],&quot;term_id&quot;:0,&quot;selected_tax&quot;:&quot;&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;novanta_application&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;article&quot;,&quot;card_options&quot;:[],&quot;term_id&quot;:0,&quot;selected_tax&quot;:&quot;&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"0e1b6c2831\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"12\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Cargar m\u00e1s resultados\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Cargando&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-related-content\">Contenido relacionado<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-tile-carousel tile-carousel\" >\n\t<div class=\"tile-carousel__content\">\n\t\t<rt-slider\n\t\t\tbehavior=\"slide\"\n\t\t\tclass=\"tile-carousel__slider\"\n\t\t\tslides-to-show=\"3\"\n\t\t\ttotal=\"3\"\n\t\t\tresponsive='[{\"media\": \"(max-width: 768px)\",\"slides-to-show\": \"1\"},{\"media\": \"(max-width: 1024px)\",\"slides-to-show\": \"2\"},{\"media\": \"(min-width: 1024px)\",\"slides-to-show\": \"3\"}]'\n\t\t\trole=\"region\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\taria-label=\"Carrusel de azulejos\"\n\t\t>\n\t\t\t<rt-slider-track class=\"tile-carousel__track\">\n\t\t\t\t<rt-slider-slides class=\"tile-carousel__slides\">\n\t\t\t\t\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-cutting.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">Blog<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Longitudes de onda alternativas para los l\u00e1seres de CO\u2082<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-engraving.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">Notas de aplicaci\u00f3n<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Grabado con l\u00e1ser<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-1-1\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"533\" height=\"533\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=533\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?quality=85&amp;strip=all 533w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser-drilling.png?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">Informes t\u00e9cnicos<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Perforaci\u00f3n con l\u00e1ser<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\t\t\t\t<\/rt-slider-slides>\n\t\t\t<\/rt-slider-track>\n\t\t\t<div class=\"tile-carousel__navigation\">\n\t\t\t\t<rt-slider-arrow direction=\"previous\" class=\"tile-carousel__navigation-arrow tile-carousel__navigation-arrow--previous\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"arrow-btn tile-carousel__navigation-arrow-button\" tabindex=\"0\" aria-label=\"Diapositiva anterior\">\n\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/rt-slider-arrow>\n\t\t\t\t<rt-slider-arrow direction=\"next\" class=\"tile-carousel__navigation-arrow tile-carousel__navigation-arrow--next\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"arrow-btn tile-carousel__navigation-arrow-button\" tabindex=\"0\" aria-label=\"Siguiente diapositiva\">\n\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/rt-slider-arrow>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/rt-slider>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-faqs\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":340,"featured_media":23,"parent":624,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-625","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>L\u00e1seres de CO\u2082 - Precision Manufacturing<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"L\u00e1seres de CO\u2082\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-03T11:38:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/\",\"name\":\"L\u00e1seres de CO\u2082 - Precision Manufacturing\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"datePublished\":\"2026-04-10T08:50:44+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-03T11:38:58+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg\",\"width\":1200,\"height\":628},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/laseres-de-co2\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Productos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Fuentes l\u00e1ser\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/productos\\\/fuentes-laser\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":4,\"name\":\"L\u00e1seres de CO2\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"L\u00e1seres de CO\u2082 - Precision Manufacturing","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"L\u00e1seres de CO\u2082","og_url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-03T11:38:58+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1","width":1200,"height":628,"type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/","name":"L\u00e1seres de CO\u2082 - Precision Manufacturing","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","datePublished":"2026-04-10T08:50:44+00:00","dateModified":"2026-09-03T11:38:58+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/56791a5d21def5dfc8b06c10a54bc8d1a0e6b249.jpg","width":1200,"height":628},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/laseres-de-co2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Productos","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Fuentes l\u00e1ser","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/productos\/fuentes-laser\/"},{"@type":"ListItem","position":4,"name":"L\u00e1seres de CO2"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/340"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=625"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/625\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1848,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/625\/revisions\/1848"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/624"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}