{"id":1289,"date":"2025-08-12T06:13:59","date_gmt":"2025-08-12T06:13:59","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/sin-categorizar\/que-es-el-corte-por-laser\/"},"modified":"2025-08-12T06:13:59","modified_gmt":"2025-08-12T06:13:59","slug":"que-es-el-corte-por-laser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser es una de las t\u00e9cnicas m\u00e1s habituales de procesamiento de materiales. Utiliza <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/product-category\/lasers\/\">l\u00e1seres<\/a> de alta potencia para cortar materiales como la madera, los metales y los pl\u00e1sticos. En este art\u00edculo, explicaremos c\u00f3mo funciona <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/application\/laser-cutting\/\">el corte por l\u00e1ser<\/a>, analizaremos los diferentes tipos de corte por l\u00e1ser y exploraremos sus numerosas ventajas.        <\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-is-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser es un <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/application\/precision-processing\/\">proceso de fabricaci\u00f3n de precisi\u00f3n<\/a> que utiliza un rayo l\u00e1ser concentrado y de alta potencia para cortar con exactitud materiales industriales. El calor generado por los rayos l\u00e1ser puede fundir, quemar o vaporizar incluso los materiales m\u00e1s resistentes, incluidos los metales y los acr\u00edlicos. El corte por l\u00e1ser permite crear bordes limpios o redondeados, cortes c\u00f3nicos y dise\u00f1os intrincados y complejos. Se utiliza en sectores como el aeroespacial, el automovil\u00edstico y el electr\u00f3nico para la creaci\u00f3n r\u00e1pida de prototipos y la fabricaci\u00f3n. Las soluciones de corte por l\u00e1ser de Novanta Photonics permiten una personalizaci\u00f3n perfecta gracias a un software avanzado de control del l\u00e1ser, lo que hace que esta t\u00e9cnica sea incre\u00edblemente vers\u00e1til y adaptable.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-does-laser-cutting-work\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona el corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Independientemente del tipo de l\u00e1ser utilizado, el proceso de corte por l\u00e1ser constar\u00e1 de los siguientes pasos:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"355\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_f0cf9d.png?quality=85&#038;strip=all\" alt=\"\" class=\"wp-image-713\" style=\"width:425px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_f0cf9d.png?quality=85&amp;strip=all 768w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_f0cf9d.png?resize=320%2C148&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_f0cf9d.png?resize=400%2C185&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-1-laser-beam-generation\" class=\"wp-block-heading\">1. Generaci\u00f3n del rayo l\u00e1ser<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La luz l\u00e1ser se genera en el interior del l\u00e1ser, y su generaci\u00f3n depende del tipo de medio l\u00e1ser utilizado, por ejemplo, CO\u2082 o de estado s\u00f3lido. El haz resultante presenta una alta densidad de potencia y posee una longitud de onda espec\u00edfica para cada tipo de l\u00e1ser.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-2-laser-beam-direction\" class=\"wp-block-heading\">2. Direcci\u00f3n del rayo l\u00e1ser<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se utilizan espejos o fibra \u00f3ptica para dirigir el rayo l\u00e1ser hacia una lente que lo enfoca en un peque\u00f1o punto sobre la superficie del material.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-3-material-processing\" class=\"wp-block-heading\">3. Procesamiento del material<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el rayo l\u00e1ser enfocado entra en contacto con el material, su potencia genera calor que funde, quema o vaporiza el material que ya no se necesita. Se puede utilizar un chorro de gas para facilitar el proceso de corte, expulsando los residuos y consiguiendo as\u00ed un borde de alta calidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-4-post-processing\" class=\"wp-block-heading\">4. Postprocesado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"h-4-post-processinglaser-cutting-produces-a-cleaner-more-precise-finish-than-other-cutting-methods-but-manufacturers-may-complete-the-process-by-cleaning-or-deburring-the-newly-cut-area-during-post-processing-to-ensure-the-highest-quality-finish\">El corte por l\u00e1ser produce un acabado m\u00e1s limpio y preciso que otros m\u00e9todos de corte, pero los fabricantes pueden completar el proceso limpiando o desbarbando la zona reci\u00e9n cortada durante el posprocesamiento para garantizar un acabado de la m\u00e1xima calidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-components-of-a-laser-cutting-machine\" class=\"wp-block-heading\">Componentes de una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser industrial contar\u00e1 con los siguientes componentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fuente l\u00e1ser:<\/strong> el l\u00e1ser puede ser de CO\u2082, de fibra o Nd:YAG, y es el componente clave que genera el rayo l\u00e1ser. Seleccionar un l\u00e1ser con la longitud de onda adecuada, que se ajuste a la absorci\u00f3n del material, puede aumentar la velocidad de corte y tener un efecto positivo en la calidad del mismo<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00d3ptica y transmisi\u00f3n del rayo:<\/strong> existen dos tipos habituales de transmisi\u00f3n del rayo; un <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/scan-heads\/\">cabezal de barrido<\/a>, que utiliza espejos galv\u00e1nicos para dirigir el rayo l\u00e1ser enfocado a lo largo de la superficie del material, o un cabezal de corte, que contiene una lente de enfoque fija y un colector de chorro de gas. M\u00e1s informaci\u00f3n sobre <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/choosing-the-correct-beam-delivery-method-for-your-co2-laser-cutting-application\/\">c\u00f3mo elegir el m\u00e9todo correcto de transmisi\u00f3n del rayo<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Software de control:<\/strong> un <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/product-category\/controllers-software\/controllers\/\">controlador<\/a> gestiona la m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y los componentes auxiliares. Puede dirigir el rayo hacia la ubicaci\u00f3n precisa o supervisar el movimiento del material. Un <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/product-category\/controllers-software\/software\/\">software<\/a> completo facilita la operaci\u00f3n de corte ajustando con precisi\u00f3n par\u00e1metros como la potencia del l\u00e1ser y la velocidad del proceso, o creando trabajos de corte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mesa de trabajo:<\/strong> el material que se est\u00e1 procesando se sujeta sobre una superficie, que suele presentar una estructura de rejilla, mientras se corta. Tambi\u00e9n es posible trabajar sobre la marcha y cortar el material mientras se desplaza por una cinta transportadora o un brazo rob\u00f3tico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-types-of-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">Tipos de corte por l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen varios tipos de l\u00e1seres utilizados en el corte por l\u00e1ser, cada uno de ellos adecuado para diferentes materiales o aplicaciones debido a su longitud de onda espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-1-co2-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">1. Corte por l\u00e1ser de CO\u2082<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/product-category\/lasers\/co2-lasers\/\">Los l\u00e1seres de CO\u2082<\/a> se utilizan con frecuencia en el corte por l\u00e1ser industrial, ya que son capaces de cortar con precisi\u00f3n una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen metales finos, acr\u00edlicos, cer\u00e1micas, madera, vidrio y muchos m\u00e1s. El rayo l\u00e1ser se genera mediante una mezcla de gases que contiene di\u00f3xido de carbono. Muchos fabricantes prefieren los l\u00e1seres de CO\u2082 por su versatilidad a la hora de cortar una gran variedad de materiales, as\u00ed como por su coste, fiabilidad y robustez.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-2-fiber-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">2. Corte por l\u00e1ser de fibra<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los l\u00e1seres de fibra suelen emplear <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/product-category\/lasers\/solid-state-continuous-wave-lasers\/\">tecnolog\u00eda l\u00e1ser de estado s\u00f3lido<\/a> para generar el rayo. La fibra se utiliza para amplificar la potencia del l\u00e1ser, lo que permite cortar metales, como el aluminio y el acero inoxidable. Este tipo de corte por l\u00e1ser utiliza rayos l\u00e1ser de alta energ\u00eda y puede funcionar a altas velocidades, lo que favorece la eficiencia general.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-3-solid-state-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">3. Corte por l\u00e1ser de estado s\u00f3lido<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen varios tipos diferentes de l\u00e1seres que utilizan cristales como medio l\u00e1ser, entre ellos el Nd:YVO (ortovanadato de itrio dopado con neodimio). Este tipo de l\u00e1ser se utiliza habitualmente en aplicaciones de corte que requieren un mayor nivel de precisi\u00f3n. Sin embargo, puede resultar m\u00e1s caro que otras formas de corte por l\u00e1ser, ya que requiere un mantenimiento y una sustituci\u00f3n m\u00e1s frecuentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-which-materials-are-suitable-for-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 materiales son adecuados para el corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser es una t\u00e9cnica incre\u00edblemente vers\u00e1til que puede utilizarse para procesar una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Metales, como el aluminio, el acero y el cobre<\/li>\n\n\n\n<li>Pl\u00e1sticos, como el acr\u00edlico<\/li>\n\n\n\n<li>Madera<\/li>\n\n\n\n<li>Cart\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Papel<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/application\/detail\/thin-film-processing\/\">L\u00e1minas finas<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Tejidos<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/application\/detail\/glass-processing\/\">Vidrio<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Cer\u00e1mica<\/li>\n\n\n\n<li>Cuero<\/li>\n\n\n\n<li>Caucho<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada material tiene un espectro de absorci\u00f3n \u00fanico; ajustar la longitud de onda del l\u00e1ser a la absorci\u00f3n del material puede mejorar la velocidad de corte y la calidad del borde, adem\u00e1s de minimizar los efectos t\u00e9rmicos. Sin embargo, tambi\u00e9n hay algunos materiales que no son adecuados para el corte por l\u00e1ser, ya que suponen un riesgo de incendio, desprenden humos t\u00f3xicos o pueden da\u00f1ar la m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser. Entre los materiales que no deben cortarse con l\u00e1ser se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fibra de carbono<\/li>\n\n\n\n<li>Cloruro de polivinilo (PVC)<\/li>\n\n\n\n<li>Butiral de polivinilo (PVB)<\/li>\n\n\n\n<li>Tefl\u00f3n (PTFE)<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier material que contenga hal\u00f3genos (fl\u00faor, cloro, bromo, yodo y astato)<\/li>\n\n\n\n<li>Ciertos metales pueden suponer un riesgo para la salud, como el cromo y el manganeso<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-is-laser-cutting-used-for\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfPara qu\u00e9 se utiliza el corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a su versatilidad, las soluciones de corte por l\u00e1ser industrial se utilizan en m\u00faltiples sectores para lograr precisi\u00f3n y aumentar la eficiencia. Entre los sectores que utilizan el corte por l\u00e1ser se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/industry-category\/laser-manufacturing-processing-automotive\/\">Automoci\u00f3n<\/a>:<\/strong> los fabricantes de autom\u00f3viles utilizan l\u00e1seres para fabricar una amplia gama de componentes, desde piezas met\u00e1licas de alta precisi\u00f3n y paneles de pl\u00e1stico para el interior hasta elementos de seguridad como los airbags<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/industry-category\/aerospace\/\">Aeroespacial<\/a>:<\/strong> los fabricantes de aeronaves y naves espaciales utilizan la tecnolog\u00eda de corte por l\u00e1ser para fabricar materiales compuestos complejos con la precisi\u00f3n necesaria para cumplir las normas de seguridad y dise\u00f1o del sector<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/industry-category\/consumer-electronics\/\">Electr\u00f3nica<\/a>:<\/strong> en el sector electr\u00f3nico, el corte por l\u00e1ser se utiliza para fabricar microcomponentes complejos, como placas de circuitos o conectores. A medida que disminuye el tama\u00f1o de los dispositivos electr\u00f3nicos, la precisi\u00f3n del corte por l\u00e1ser resulta cada vez m\u00e1s viable para esta industria<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/industry\/medical\/\">Fabricaci\u00f3n de dispositivos m\u00e9dicos<\/a>:<\/strong> el corte por l\u00e1ser es fundamental para el sector m\u00e9dico. La industria depende de una fabricaci\u00f3n de precisi\u00f3n, ya que los instrumentos quir\u00fargicos, las piezas de implantes y los equipos m\u00e9dicos requieren componentes que presenten un corte limpio y liso, sin bordes afilados<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/industry-category\/textiles\/\">Moda<\/a>:<\/strong> la industria de la moda y los textiles utiliza m\u00e1quinas de corte por l\u00e1ser para crear dise\u00f1os detallados en tejidos o cuero con rapidez y eficiencia. Esta industria, que evoluciona a un ritmo vertiginoso, se beneficia de la gran flexibilidad que ofrece la tecnolog\u00eda de corte por l\u00e1ser<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fabricaci\u00f3n de r\u00f3tulos:<\/strong> los sectores que requieren dise\u00f1os precisos y complejos utilizan el corte por l\u00e1ser para crear con exactitud dise\u00f1os en una amplia gama de materiales, incluidos muchos metales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-are-the-advantages-of-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las ventajas del corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde el aumento de la productividad hasta la mejora de la rentabilidad, el corte por l\u00e1ser industrial puede ofrecer numerosas ventajas. Entre ellas se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-1-high-precision\" class=\"wp-block-heading\">1. Alta precisi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fabricantes recurren cada vez m\u00e1s al corte por l\u00e1ser en lugar de las t\u00e9cnicas de corte tradicionales debido a la extrema precisi\u00f3n y exactitud que ofrece. Las soluciones de corte por l\u00e1ser de Novanta Photonics est\u00e1n dise\u00f1adas para producir un corte m\u00ednimo y permiten crear patrones muy intrincados.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-2-improved-productivity\" class=\"wp-block-heading\">2. Mayor productividad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otra de las ventajas clave del corte por l\u00e1ser es su impacto en la productividad y la eficiencia de una organizaci\u00f3n. Al tratarse de un proceso sin contacto, el desgaste de las herramientas y el mantenimiento son m\u00ednimos, y su puesta a punto es r\u00e1pida, lo que favorece la productividad general y mejora la competitividad. El corte por l\u00e1ser tambi\u00e9n minimiza los residuos, ya que no hay piezas consumibles, y sus cortes precisos reducen al m\u00ednimo los desechos de material, lo que lo convierte en una t\u00e9cnica m\u00e1s sostenible y eficiente que las t\u00e9cnicas de corte tradicionales.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-3-increased-quality\" class=\"wp-block-heading\">3. Mayor calidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su naturaleza sin contacto convierte al corte por l\u00e1ser en una herramienta ideal para cortar materiales delicados sin aplicar fuerza alguna, y no se produce contaminaci\u00f3n al no utilizar herramientas de contacto como las cuchillas. Al optimizar los par\u00e1metros del proceso, se puede mejorar la calidad y la forma del borde de corte y adaptarlo al resultado deseado.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-4-greater-flexibility\" class=\"wp-block-heading\">4. Mayor flexibilidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser es muy vers\u00e1til y flexible, ya que puede utilizarse en m\u00faltiples sectores, en una amplia gama de aplicaciones y con una gran variedad de materiales. El software de corte por l\u00e1ser puede adaptarse r\u00e1pidamente a cambios de dise\u00f1o de \u00faltima hora o a actualizaciones de la normativa del sector, lo que permite que su organizaci\u00f3n se mantenga \u00e1gil y flexible, proporcion\u00e1ndole una ventaja competitiva adicional.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-are-there-any-disadvantages-of-laser-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfExisten desventajas en el corte por l\u00e1ser?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el corte por l\u00e1ser presenta numerosas ventajas, toda t\u00e9cnica de procesamiento tiene algunas limitaciones. Entre los retos asociados al corte por l\u00e1ser se pueden incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Limitaciones del material:<\/strong> cuanto m\u00e1s grueso es el material, menos eficaz puede resultar el corte por l\u00e1ser. Con materiales m\u00e1s gruesos (por encima de los 50 mm), puede resultar m\u00e1s dif\u00edcil conseguir bordes limpios o completos, lo que afecta a la eficiencia. Adem\u00e1s, algunas pel\u00edculas reflectantes o metales pueden no ser compatibles con el corte por l\u00e1ser, ya que existe el riesgo de que el rayo se refleje sobre s\u00ed mismo y da\u00f1e el equipo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Deformaci\u00f3n:<\/strong> las altas temperaturas que genera el corte por l\u00e1ser pueden provocar deformaciones u otros da\u00f1os t\u00e9rmicos en materiales sensibles al calor, lo que afecta a la precisi\u00f3n y la calidad del producto final<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Humos nocivos:<\/strong> el calor generado por los haces de l\u00e1ser concentrados puede liberar humos potencialmente nocivos o t\u00f3xicos al procesar determinados materiales, incluidos algunos pl\u00e1sticos<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Coste de implantaci\u00f3n:<\/strong> a los responsables de la toma de decisiones les puede preocupar el coste inicial de los equipos de corte por l\u00e1ser industrial, pero la rentabilidad que puede generar a largo plazo compensa este gasto, lo que lo convierte en una soluci\u00f3n rentable<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-laser-cutting-safety-considerations\" class=\"wp-block-heading\">Consideraciones de seguridad en el corte por l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al igual que con cualquier tecnolog\u00eda l\u00e1ser, existen importantes consideraciones de seguridad a la hora de utilizar equipos de corte por l\u00e1ser. Entre ellas se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Debe utilizarse<strong>equipo de protecci\u00f3n individual<\/strong>, como gafas de seguridad contra el l\u00e1ser, para proteger los ojos de la exposici\u00f3n al l\u00e1ser. Algunos tipos de l\u00e1seres tambi\u00e9n pueden requerir el uso de guantes u otro EPI<\/li>\n\n\n\n<li>Es necesaria<strong>una extracci\u00f3n adecuada de los humos<\/strong> para protegerse de los humos y gases potencialmente peligrosos generados por determinados materiales<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Las inspecciones peri\u00f3dicas<\/strong> ayudan a garantizar un rendimiento \u00f3ptimo, incluso cuando no sea necesario sustituir las herramientas ni realizar mantenimiento<\/li>\n\n\n\n<li>Es necesaria<strong>una formaci\u00f3n exhaustiva<\/strong> para todo el personal que entre en contacto con una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser o que acceda al software de corte por l\u00e1ser<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Se debe se\u00f1alizar claramente y restringir el acceso a la zona de corte por l\u00e1ser<\/strong> para garantizar que solo el personal formado y autorizado pueda utilizar el equipo. Esto es fundamental para proteger al personal de una posible exposici\u00f3n a riesgos relacionados con el l\u00e1ser<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-laser-cutting-faqs\" class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes sobre el corte por l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-deep-can-laser-cutting-go\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 profundidad puede alcanzar el corte por l\u00e1ser?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo de l\u00e1ser, su potencia de salida, la longitud de onda y el material espec\u00edfico que se est\u00e9 procesando determinar\u00e1n la profundidad que puede alcanzar el corte por l\u00e1ser. Por lo general, los metales de entre 25 mm y 30 mm de espesor pueden cortarse utilizando l\u00e1seres de alta potencia. En el caso de otros materiales, como la madera y los pl\u00e1sticos, una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser puede alcanzar profundidades de entre 50 mm y 60 mm. Las soluciones de corte por l\u00e1ser de precisi\u00f3n de Novanta Photonics est\u00e1n dise\u00f1adas para ofrecer un acabado de alta precisi\u00f3n, independientemente de la profundidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-does-laser-cutting-compare-to-cnc-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia el corte por l\u00e1ser del corte CNC?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto el corte por l\u00e1ser como el CNC se controlan mediante tecnolog\u00eda de control num\u00e9rico por ordenador (CNC), pero la diferencia clave entre ambas t\u00e9cnicas de procesamiento es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El corte por l\u00e1ser<\/strong> utiliza rayos l\u00e1ser para eliminar material con precisi\u00f3n sin aplicar fuerza, lo que lo hace ideal para detalles intrincados y materiales delicados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El corte CNC<\/strong> utiliza una herramienta de corte para eliminar material, por lo que puede emplearse para procesar materiales m\u00e1s gruesos y otras tareas pesadas, aunque a menor velocidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-does-laser-cutting-compare-to-plasma-cutting\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia el corte por l\u00e1ser del corte por plasma?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que el corte por l\u00e1ser utiliza un rayo l\u00e1ser enfocado para eliminar el material, el corte por plasma utiliza un arco de plasma a alta temperatura para fundir el material.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El corte por l\u00e1ser<\/strong> puede alcanzar una mayor precisi\u00f3n que el corte por plasma. Debido a una menor tensi\u00f3n t\u00e9rmica, el material requiere menos tratamiento posterior.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El corte por plasma<\/strong> solo es adecuado para metales y materiales conductores, y deja un borde de corte rugoso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-sustainable-is-laser-cutting-as-a-processing-technique\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfHasta qu\u00e9 punto es sostenible el corte por l\u00e1ser como t\u00e9cnica de procesamiento?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser se considera una de las t\u00e9cnicas de procesamiento de materiales m\u00e1s sostenibles. Al tratarse de un m\u00e9todo sin contacto, el desgaste de las herramientas es m\u00ednimo, lo que reduce el nivel de mantenimiento necesario en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos de corte tradicionales. La extrema precisi\u00f3n del corte por l\u00e1ser genera un m\u00ednimo de residuos, y las soluciones de Novanta Photonics est\u00e1n dise\u00f1adas para integrarse en los sistemas existentes con el fin de ofrecer eficiencia a largo plazo, lo que refuerza a\u00fan m\u00e1s los esfuerzos en materia de sostenibilidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-precision-laser-cutting-solutions-by-novanta-photonics\" class=\"wp-block-heading\">Soluciones de corte por l\u00e1ser de precisi\u00f3n de Novanta Photonics<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Novanta Photonics llevamos <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/about-novanta\/\">m\u00e1s de 35 a\u00f1os<\/a> dise\u00f1ando componentes y <a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/products\/laser-sub-systems\/\">subsistemas<\/a> de corte por l\u00e1ser. Nuestras soluciones, l\u00edderes en el sector, son utilizadas por organizaciones de todo el mundo para optimizar la eficiencia, mejorar la productividad y alcanzar un nivel de precisi\u00f3n que simplemente no es posible con las t\u00e9cnicas de corte tradicionales. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/novantaphotonics.com\/contact-us\/\">P\u00f3ngase en contacto<\/a> hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestra tecnolog\u00eda de corte por l\u00e1ser de precisi\u00f3n y comience a transformar sus operaciones.  <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light is-download-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/contacto\/solicitud-de-prueba-de-aplicacion\/\">Solicita una prueba de aplicaci\u00f3n o de material<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El corte por l\u00e1ser es una de las t\u00e9cnicas m\u00e1s habituales de procesamiento de materiales. Utiliza l\u00e1seres de alta potencia para cortar materiales como la madera, los metales y los pl\u00e1sticos. En este art\u00edculo, explicaremos c\u00f3mo funciona el corte por l\u00e1ser, analizaremos los diferentes tipos de corte por l\u00e1ser y exploraremos sus numerosas ventajas. \u00bfQu\u00e9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":342,"featured_media":712,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":350,"show_table_of_content":true,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[143],"tags":[160,158,159,161],"class_list":["post-1289","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulo","tag-controladores-de-laser-y-software","tag-fuentes-de-laser","tag-orientacion-del-rayo-laser","tag-subsistemas-laser"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? | Novanta Laser Solutions<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-08-12T06:13:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png?resize=690,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"690\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"sainathrtcamp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"sainathrtcamp\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"10 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"sainathrtcamp\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c\"},\"headline\":\"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas\",\"datePublished\":\"2025-08-12T06:13:59+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/\"},\"wordCount\":2881,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/image_54ab89.png\",\"keywords\":[\"Controladores l\u00e1ser y software\",\"Fuentes l\u00e1ser\",\"Orientaci\u00f3n del rayo l\u00e1ser\",\"Subsistemas l\u00e1ser\"],\"articleSection\":[\"Art\u00edculo\"],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/\",\"name\":\"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? | Novanta Laser Solutions\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/image_54ab89.png\",\"datePublished\":\"2025-08-12T06:13:59+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c\"},\"description\":\"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/image_54ab89.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/image_54ab89.png\",\"width\":690,\"height\":800},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/articulos\\\/articulo\\\/que-es-el-corte-por-laser\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c\",\"name\":\"sainathrtcamp\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"sainathrtcamp\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? | Novanta Laser Solutions","description":"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas","og_description":"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_published_time":"2025-08-12T06:13:59+00:00","og_image":[{"width":690,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png?resize=690,675","type":"image\/png"}],"author":"sainathrtcamp","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"sainathrtcamp","Est. reading time":"10 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/"},"author":{"name":"sainathrtcamp","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#\/schema\/person\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c"},"headline":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas","datePublished":"2025-08-12T06:13:59+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/"},"wordCount":2881,"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png","keywords":["Controladores l\u00e1ser y software","Fuentes l\u00e1ser","Orientaci\u00f3n del rayo l\u00e1ser","Subsistemas l\u00e1ser"],"articleSection":["Art\u00edculo"],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/","name":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? | Novanta Laser Solutions","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png","datePublished":"2025-08-12T06:13:59+00:00","author":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#\/schema\/person\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c"},"description":"Descubre c\u00f3mo funciona una m\u00e1quina de corte por l\u00e1ser y en qu\u00e9 se diferencia de la ablaci\u00f3n por l\u00e1ser y la perforaci\u00f3n por l\u00e1ser de precisi\u00f3n en el procesamiento industrial de materiales.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png","width":690,"height":800},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/articulos\/articulo\/que-es-el-corte-por-laser\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"\u00bfQu\u00e9 es el corte por l\u00e1ser? C\u00f3mo funciona, tipos y ventajas"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#\/schema\/person\/bd9d03dc51bd8842f7d4c908549e7e1c","name":"sainathrtcamp","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/18cfd16f2435ed59bc50201867d360ca5dec47e3cf123900bafbcdb30af65c65?s=96&d=mm&r=g","caption":"sainathrtcamp"}}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/image_54ab89.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/342"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1289\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}