{"id":683,"date":"2026-04-14T08:22:00","date_gmt":"2026-04-14T08:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/product\/winmarkpro\/"},"modified":"2026-10-08T10:57:35","modified_gmt":"2026-10-08T10:57:35","slug":"winmarkpro","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/","title":{"rendered":"WinMarkpro"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--medium has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1180\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1180\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?quality=85&amp;strip=all 1180w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=320%2C92&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=400%2C115&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg?resize=840%2C242&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1180px) 100vw, 1180px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tControladores y software\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tWinMarkpro\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>Software de marcado l\u00e1ser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D<\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" id=\"all-features\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<rt-tabs class=\"novanta-tabs-wrapper\" current-tab=\"tab-descripcion-general-y-caracteristicas-1\" >\n\n\t<rt-tabs-nav class=\"novanta-tabs-nav\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\"  active=\"yes\">\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-descripcion-general-y-caracteristicas-1\">Descripci\u00f3n general y caracter\u00edsticas<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-nav-item class=\"novanta-tabs-nav__item has-medium-font-size\" >\n\t\t\t\t<a class=\"has-foreground-color\" href=\"#tab-documentos-y-descargas-2\">Documentos y descargas<\/a>\n\t\t\t<\/rt-tabs-nav-item>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/rt-tabs-nav>\n\n\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-descripcion-general-y-caracteristicas-1\"  open=\"yes\">\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"two-columns--media-align-left wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper two-columns two-columns--vertical-align-top\">\n\t\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t<h2 class=\"one-novanta-50-50-wrapper__heading has-xx-large-font-size\">Resumen<\/h2><\/div>\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-fifty-fifty-wrapper alignfull\">\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Acerca del software WinMarkpro: El software de marcado l\u00e1ser WinMarkpro se ha desarrollado para funcionar exclusivamente con los sistemas de escaneo FH Flyer y Flyer 3D, y se incluye con cada uno de estos sistemas. Las actualizaciones del software est\u00e1n disponibles mediante descargas desde el sitio web. WinMarkpro es un software basado en Windows\u00ae e incluye todas las fuentes tipogr\u00e1ficas disponibles en Windows. Con m\u00e1s de una docena de sistemas de c\u00f3digos de barras integrados, varias fuentes de trazo para el marcado a alta velocidad y la posibilidad de importar gr\u00e1ficos rasterizados y vectoriales de alta resoluci\u00f3n, WinMark Pro cubre una amplia variedad de aplicaciones de marcado l\u00e1ser. WinMarkpro tambi\u00e9n permite realizar cortes detallados en materiales finos. Con WinMarkpro y la combinaci\u00f3n adecuada de l\u00e1ser y cabezal de escaneo, es posible realizar cortes por l\u00e1ser precisos y detallados en pel\u00edculas delgadas electr\u00f3nicas, papel, pl\u00e1sticos y metales finos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list has-medium-font-size\">\n<li>WinMarkpro es un control ActiveX que te permite crear aplicaciones independientes de marcado l\u00e1ser de alto rendimiento utilizando los entornos de desarrollo m\u00e1s potentes con los que ya est\u00e1s familiarizado, como Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ y Delphi. Marca con l\u00e1ser n\u00fameros de serie directamente desde tu aplicaci\u00f3n de base de datos de Access.<\/li>\n\n\n\n<li>Utilice la opci\u00f3n \u00abBest Fit\u00bb para importar y marcar un logotipo al 66 % del tama\u00f1o del campo de la lente, o elija \u00abOne to One\u00bb cuando sea necesario marcar con precisi\u00f3n dibujos con dimensiones exactas<\/li>\n\n\n\n<li>Desde su controlador de automatizaci\u00f3n de procesos, configure o borre las entradas de WinMarkpro, o supervise WinMarkpro a trav\u00e9s del estado de los bits de entrada del operador. Defina comandos del \u00abEvent Builder\u00bb para que se ejecuten antes o despu\u00e9s de cada pieza o sesi\u00f3n de marcado.<\/li>\n\n\n\n<li>Crea un c\u00f3digo de barras 2D y a\u00f1ade texto legible a simple vista. Env\u00eda nuevos datos de c\u00f3digos de barras a WinMarkpro mediante la entrada del operador o a trav\u00e9s de un puerto serie RS-232. Incrementa autom\u00e1ticamente los n\u00fameros de serie o a\u00f1ade informaci\u00f3n personalizada de fecha y hora.<\/li>\n\n\n\n<li>Ajuste con precisi\u00f3n sus im\u00e1genes a\u00f1adiendo o eliminando l\u00edneas, c\u00edrculos y pol\u00edgonos, o modificando propiedades de marcado como la potencia, la velocidad, la resoluci\u00f3n, etc., por objeto.<\/li>\n\n\n\n<li>WinMarkpro permite la interconexi\u00f3n con equipos de manipulaci\u00f3n de piezas y otros ordenadores para facilitar el control de la automatizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/contacto\/solicitud-de-prueba-de-aplicacion\/\">Solicita una prueba de la aplicaci\u00f3n<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Versiones del software<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide wp-one-novanta-accordion\">\n\n\t<rt-accordion class=\"wp-one-novanta-accordion__wrapper\">\n\n\t\t\n<rt-accordion-item class=\"wp-one-novanta-accordion__item\" open-by-default=\"no\">\n\t<rt-accordion-handle class=\"wp-one-novanta-accordion__handle\">\n\t\t<button class=\"wp-one-novanta-accordion__heading\">\n\t\t\t<span class=\"has-heading-font-family\">WinMarkpro v6.3<\/span>\n\t\t<\/button>\n\t<\/rt-accordion-handle>\n\t<rt-accordion-content class=\"wp-one-novanta-accordion__content\">\n\t\t<div class=\"wp-one-novanta-accordion__content-wrap\">\n\t\t\t\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">WinMarkpro v6.3 es compatible con el cabezal de escaneo FH Flyer; utilice la actualizaci\u00f3n de firmware 3-90.fhz. Haga clic en los enlaces de \u00abDocumentos\u00bb correspondientes que aparecen a continuaci\u00f3n para descargar e instalar la \u00faltima versi\u00f3n de firmware para los cabezales de escaneo FH Flyer y la versi\u00f3n 6.3 de WinMark Pro. Abre WinMark Pro, ve al men\u00fa \u00abAyuda\u00bb y selecciona \u00abActualizar firmware de Flyer\u00bb. Para descargar m\u00f3dulos de software de c\u00f3digo abierto y\/o una copia de la licencia GNU GPL, haz clic en el enlace correspondiente de \u00abDocumentos\u00bb que aparece a continuaci\u00f3n. Los cabezales de escaneo 3D Flyer incorporan determinados m\u00f3dulos de software libre de c\u00f3digo abierto distribuidos bajo la Licencia P\u00fablica General de GNU, versi\u00f3n 2; la Licencia P\u00fablica General Reducida de GNU, versi\u00f3n 2.1; y la Licencia del Proyecto FreeType. Seg\u00fan los t\u00e9rminos de estas licencias, el c\u00f3digo fuente de estos m\u00f3dulos est\u00e1 disponible para todos los usuarios. Nota: para la comunicaci\u00f3n USB con FH Flyer, adem\u00e1s de WinMark 6.3, es necesario descargar e instalar el instalador independiente del controlador de comunicaciones USB de WinMarkpro que se indica a continuaci\u00f3n antes de conectar f\u00edsicamente el cable USB.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/rt-accordion-content>\n<\/rt-accordion-item>\n\n\n<rt-accordion-item class=\"wp-one-novanta-accordion__item\" open-by-default=\"no\">\n\t<rt-accordion-handle class=\"wp-one-novanta-accordion__handle\">\n\t\t<button class=\"wp-one-novanta-accordion__heading\">\n\t\t\t<span class=\"has-heading-font-family\">WinMarkpro v7<\/span>\n\t\t<\/button>\n\t<\/rt-accordion-handle>\n\t<rt-accordion-content class=\"wp-one-novanta-accordion__content\">\n\t\t<div class=\"wp-one-novanta-accordion__content-wrap\">\n\t\t\t\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">WinMarkpro v7 es compatible con el cabezal de escaneo 3D Flyer; utilice la actualizaci\u00f3n de firmware 4-84.fmz. Haga clic en el enlace correspondiente de \u00abDocumentos\u00bb que aparece a continuaci\u00f3n para descargar e instalar la \u00faltima versi\u00f3n del firmware para los cabezales de escaneo 3D Flyer y WinMarkpro versi\u00f3n 7. Copia y ejecuta el archivo EXE autoextra\u00edble en tu disco duro. Abre WinMarkpro, ve al men\u00fa \u00abAyuda\u00bb y selecciona \u00abActualizar firmware de Flyer\u00bb. Para descargar m\u00f3dulos de software de c\u00f3digo abierto y\/o una copia de la licencia GNU GPL, haz clic en el enlace \u00abDocumentos\u00bb correspondiente que aparece a continuaci\u00f3n. Los cabezales de escaneo 3D Flyer incorporan determinados m\u00f3dulos de software libre de c\u00f3digo abierto distribuidos bajo la Licencia P\u00fablica General de GNU, versi\u00f3n 2; la Licencia P\u00fablica General Reducida de GNU, versi\u00f3n 2.1; y la Licencia del Proyecto FreeType. Seg\u00fan los t\u00e9rminos de estas licencias, el c\u00f3digo fuente de estos m\u00f3dulos est\u00e1 disponible para todos los usuarios.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/rt-accordion-content>\n<\/rt-accordion-item>\n\n\n\t<\/rt-accordion>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<rt-tabs-tab id=\"tab-documentos-y-descargas-2\" >\n\t\t\t\t\t\n<div class=\"align wp-block-one-novanta-documents wp-one-novanta-table wp-one-novanta-table--has-background--secondary\">\n\n\t<div class=\"wp-one-novanta-table__header\">\n\t\t\n\t\n<div class=\"wp-one-novanta-table__filter one-novanta-filter-dropdown\" data-filter-column=\"2\">\n\n\t\t<button class=\"one-novanta-filter-dropdown__button wp-one-novanta-button wp-one-novanta-button--secondary\" aria-expanded=\"false\" type=\"button\">\n\t\t<span class=\"text\"><span class=\"one-novanta-filter-dropdown__selected\"><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value-prefix\"><\/span><span class=\"has-medium-font-size one-novanta-filter-dropdown__selected-value\">Filtrar por Tipo<\/span><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<span class=\"wp-one-novanta-button__icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"8\" viewbox=\"0 0 12 8\" fill=\"none\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M1.41.297 6 4.877l4.59-4.58L12 1.707l-6 6-6-6L1.41.297Z\" \/><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/button>\n\t\n\t<ul class=\"one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list is-hidden one-novanta-filter-dropdown__dropdown-list--left\" role=\"listbox\">\n\t\t<!-- Default option -->\n\t\t<li id=\"filter-option-0\" role=\"option\" class=\"selected wp-one-novanta-table__filter__option--default\">Filtrar por Tipo<\/li>\n\n\t\t<!-- Options from column. -->\n\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-1\" role=\"option\">Firmware\/EDS<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-2\" role=\"option\">Software<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-3\" role=\"option\">Manual del software<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<li id=\"filter-option-4\" role=\"option\">Folleto<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<figure data-is-loading=\"false\">\n\n\t\t<table class=\"wp-one-novanta-table__wrapper\">\n\n\t\t\t<thead class=\"wp-one-novanta-table__head\">\n\t\t\t\t<tr class=\"wp-one-novanta-table__head-row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Descargar<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Tipo de descarga<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<th class=\"wp-one-novanta-table__head-cell wp-one-novanta-table__head-cell__background-mid-gray\">Idioma<\/th>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/thead>\n\n\t\t\t<tbody class=\"wp-one-novanta-table__body\">\n\t\t\t\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tActualizaci\u00f3n del firmware de WinMarkpro 4-84\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFirmware\/EDS\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Update_4-84.zip\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v7\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProV7Build8915.zip\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tActualizaci\u00f3n de firmware de WinMarkpro 3-90\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFirmware\/EDS\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Update_3-90.zip\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tWinMarkpro v6.3\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProV6Build8911.zip\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tInstalador del controlador de comunicaciones USB de WinMarkpro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkProUSBsetup.zip\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNotas de la versi\u00f3n de WinMarkpro v7\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_v7_Release_Notes_311-20830-01E.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNotas de la versi\u00f3n de WinMarkpro v6\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tSoftware\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_v6_Release_Notes_311-19673-01Q.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tGu\u00eda del usuario de WinMark Pro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tManual del software\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/WinMarkpro_User_Guide_v6.3.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tAcerca de WinMarkpro\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tManual del software\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Synrad_WinMarkpro_Product_Info.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNota de aplicaci\u00f3n sobre el marcado radial de WinMark\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFolleto\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Applicaton_Note_WinMark_Radial_Marking.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNota de aplicaci\u00f3n sobre los c\u00f3digos compuestos UID de WinMark\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFolleto\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_UID_Composite_Codes.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNota de aplicaci\u00f3n sobre el protocolo Modbus de WinMark\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFolleto\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_Modbus_Protocol.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\n<tr class=\"wp-one-novanta-table__body-row\">\n\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tNota t\u00e9cnica sobre la aplicaci\u00f3n de seguimiento de banners de WinMark\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\tFolleto\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"wp-one-novanta-table__body-cell\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/Application_Note_WinMark_Banner_Tracking.pdf\" target=\"_blank\">Ingl\u00e9s<\/a>\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t<\/tbody>\n\n\t\t<\/table>\n\n\t\t\n\t<div class=\"\n\t\twp-one-novanta-table__is-loading hidden\t\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 24 24\"><!-- Icon from SVG Spinners by Utkarsh Verma - https:\/\/github.com\/n3r4zzurr0\/svg-spinners\/blob\/main\/LICENSE --><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,1A11,11,0,1,0,23,12,11,11,0,0,0,12,1Zm0,19a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,12,20Z\" opacity=\".25\" \/><path fill=\"currentColor\" d=\"M12,4a8,8,0,0,1,7.89,6.7A1.53,1.53,0,0,0,21.38,12h0a1.5,1.5,0,0,0,1.48-1.75,11,11,0,0,0-21.72,0A1.5,1.5,0,0,0,2.62,12h0a1.53,1.53,0,0,0,1.49-1.3A8,8,0,0,1,12,4Z\"><animateTransform attributename=\"transform\" dur=\"0.75s\" repeatcount=\"indefinite\" type=\"rotate\" values=\"0 12 12;360 12 12\" \/><\/path><\/svg>\n\t<\/div>\n\n\t<\/figure>\n\n\t\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/rt-tabs-tab>\n\n\t\t\t\n<\/rt-tabs>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Software de marcado l\u00e1ser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D<\/p>\n","protected":false},"featured_media":692,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"is_product_deprecated":false,"new_product_name":"","new_product_url":"","override_cta_button":true,"cta_button_text":"Descargar","cta_target":"cta_target","cta_button_link_type":"anchor","cta_button_url":"","footnotes":""},"product_type":[2],"product_cat":[32,70],"product_tag":[157,146,156,153,148,152],"class_list":["post-683","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-software-para-controladores-laser","product_cat-software","first","instock","shipping-taxable","product-type-simple"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>WinMarkpro - Precision Manufacturing<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"WinMarkpro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Software de marcado l\u00e1ser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-08T10:57:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/using-wobble-based-laser-scanning-techniques-in-additive-manufacturing-applications.jpg?resize=1200,640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/\",\"name\":\"WinMarkpro - Precision Manufacturing\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"datePublished\":\"2026-04-14T08:22:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-08T10:57:35+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/04\\\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg\",\"width\":1180,\"height\":340},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/producto\\\/winmarkpro\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Shop\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/shop\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"WinMarkpro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/es\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"WinMarkpro - Precision Manufacturing","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"WinMarkpro","og_description":"Software de marcado l\u00e1ser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D","og_url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-10-08T10:57:35+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":640,"url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/using-wobble-based-laser-scanning-techniques-in-additive-manufacturing-applications.jpg?resize=1200,640","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/","name":"WinMarkpro - Precision Manufacturing","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","datePublished":"2026-04-14T08:22:00+00:00","dateModified":"2026-10-08T10:57:35+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/b8a767eade8d79191431af2679a8309bea7cd2e4.jpg","width":1180,"height":340},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/producto\/winmarkpro\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Shop","item":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/shop\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"WinMarkpro"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1948,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product\/683\/revisions\/1948"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/692"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_type?post=683"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=683"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/es\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}