{"id":1230,"date":"2026-05-06T06:05:30","date_gmt":"2026-05-06T06:05:30","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applications\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/"},"modified":"2026-09-04T05:54:22","modified_gmt":"2026-09-04T05:54:22","slug":"produzione-digitale-lavorazione","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/","title":{"rendered":"Produzione e lavorazione digitale"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"628\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=320%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=400%2C209&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?resize=840%2C440&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tPRODUZIONE AVANZATA\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tProduzione e lavorazione digitale\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">La produzione digitale richiede velocit\u00e0, precisione e tecnologia laser intelligente. I nostri laser ad alte prestazioni, le soluzioni avanzate di orientamento del raggio e i sistemi ottici progettati su misura offrono ai produttori la possibilit\u00e0 di modellare, unire, analizzare e automatizzare con una costanza senza pari. Progettate per ambienti ad alto volume e flussi di lavoro digitali emergenti, le nostre tecnologie consentono processi pi\u00f9 puliti, ispezioni pi\u00f9 intelligenti e una maggiore produttivit\u00e0 su un&#8217;ampia gamma di materiali e applicazioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"472\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?quality=85&amp;strip=all 1366w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?resize=840%2C472&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Packaging-labeling-and-textile-laser-processing.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tSistemi di taglio e affettatura dei materiali\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">I processi di taglio e affettatura nell\u2019ambito della produzione digitale garantiscono precisione, velocit\u00e0 e ripetibilit\u00e0 per un\u2019ampia gamma di materiali. Grazie al controllo software avanzato, ai movimenti automatizzati e agli utensili ad alte prestazioni, i produttori possono ottenere bordi puliti, scarti minimi e una qualit\u00e0 costante. Queste funzionalit\u00e0 consentono una produzione scalabile, una prototipazione rapida e una produttivit\u00e0 ottimizzata, aiutando i team a ridurre i costi pur rispettando tolleranze strette e soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione dei clienti in diverse applicazioni e settori industriali in tutto il mondo.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"737\" height=\"395\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=737\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 737w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?resize=320%2C172&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/laser_drilling-737x395-1.jpg?resize=400%2C214&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tTecnologie di foratura CNC\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">La foratura nella produzione digitale garantisce la realizzazione di fori precisi e ripetibili su metalli, materiali compositi e substrati avanzati. Grazie al controllo CNC, all&#8217;utensilazione automatizzata e al monitoraggio in tempo reale, i produttori possono ottenere tolleranze ristrette, finiture pulite e una minore usura degli utensili. Queste funzionalit\u00e0 supportano sia la produzione ad alto volume che le applicazioni complesse e multiasse, migliorando la produttivit\u00e0 e l&#8217;uniformit\u00e0 e riducendo al minimo gli scarti, i tempi di fermo e i costi complessivi di produzione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di produzione industriale esigenti.<br><br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"820\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=820\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?quality=85&amp;strip=all 820w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011.png?resize=400%2C166&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tConversione digitale\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">I processi di trasformazione trasformano le materie prime in componenti funzionali attraverso operazioni quali la laminazione, il rivestimento, il taglio longitudinale e l\u2019avvolgimento. La produzione digitale potenzia questi flussi di lavoro grazie a un controllo preciso, all\u2019ottimizzazione basata sui dati e a una perfetta integrazione tra le apparecchiature. Il risultato \u00e8 un migliore utilizzo dei materiali, una qualit\u00e0 costante della produzione e una produzione flessibile su larga scala, che consente ai produttori di rispondere rapidamente alle modifiche di progettazione e alle richieste del mercato, mantenendo al contempo l\u2019efficienza in termini di costi e la resilienza operativa a lungo termine.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"820\" height=\"340\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=820\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?quality=85&amp;strip=all 820w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Frame-4011-1.png?resize=400%2C166&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tAblazione laser ad alta precisione \n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Le tecnologie di ablazione nella produzione digitale utilizzano fonti di energia controllate, come i laser, per rimuovere con precisione il materiale senza contatto meccanico. Questo approccio consente di realizzare motivi complessi, caratteristiche su microscala e un impatto termico minimo sulle aree circostanti. Grazie alla precisione e alla ripetibilit\u00e0 programmabili, l\u2019ablazione supporta applicazioni di alto valore nei settori dell\u2019elettronica, dei dispositivi medici e dei materiali avanzati, migliorando l\u2019efficienza dei processi, riducendo le operazioni di post-lavorazione e garantendo un\u2019eccezionale integrit\u00e0 superficiale per risultati uniformi in contesti complessi.<br><\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Noi di Novanta Precision Manufacturing sviluppiamo da oltre 50 anni soluzioni laser leader di mercato, soluzioni di orientamento e scansione del raggio e software. Prediligiamo un approccio da ingegnere a ingegnere, collaborando con gli OEM dei produttori per progettare e realizzare soluzioni laser affidabili e ad alte prestazioni in grado di trasformare le vostre operazioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull pattern-highlights is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-grid wp-container-core-group-is-layout-c079315e wp-block-group-is-layout-grid\">\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/applications-landing-inward-icon-1.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-736\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-oltre-50-anni-di-esperienza\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Oltre 50 anni di esperienza<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Decenni di esperienza nella tecnologia laser e nelle soluzioni di produzione di precisione.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/settings-icon-2.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-737\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-da-ingegnere-a-ingegnere\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Da ingegnere a ingegnere<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Collaborazione diretta con i team tecnici per la progettazione di soluzioni ottimali.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:0;padding-bottom:0\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/settings-icon-3.png\" alt=\"Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system\" class=\"wp-image-738\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 id=\"h-laboratori-di-test-delle-applicazioni\" class=\"wp-block-heading has-x-large-font-size\">Laboratori di test delle applicazioni<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\" id=\"h-\">Strutture di collaudo complete per verificare le prestazioni prima dell\u2019implementazione.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--resource-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"280\" height=\"280\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/d6ae997a6a0ec82fa2bdfd6b8ed0db400b687740.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=280\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-sorgenti-laser\" class=\"wp-block-heading\">Sorgenti laser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Laser a CO\u2082, a stato solido e ultraveloci per lavorazioni di alta precisione senza contatto.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/sorgenti-laser\/\">Visualizza i laser<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/8269ac1745bf95061418f4396b4b9e18325be882.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-orientamento-del-raggio\" class=\"wp-block-heading\">Orientamento del raggio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione dei prodotti.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/categoria-prodotto\/orientamento-del-raggio-laser\/\">Visualizza i sistemi di orientamento del raggio<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"222\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/c3fd2bf8babf9fbce8d41873013707123b8a48fb.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-software-e-controller\" class=\"wp-block-heading\">Software e controller<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/pagina-di-presentazione-del-prodotto\/software-per-il-controllo-dei-laser\/\">Software e controller<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"align has-background has-secondary-background-color resource-card resource-card--media-position-right\">\n\t<figure class=\"resource-card__media \">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"196\" height=\"224\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/a9a6fa6369a905397f7b597c58a32235440a2540.png?quality=85&amp;strip=all&amp;w=196\" class=\"attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"resource-card__content\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-sottosistemi-laser\" class=\"wp-block-heading\">Sottosistemi laser<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione di prodotto.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link has-primary-blue-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/categoria-prodotto\/sottosistemi-laser\/\">Sottosistemi<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-contenuti-correlati\">Contenuti correlati<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/documenti-tecnici\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Documenti tecnici\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Documenti tecnici<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/storie-di-successo\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Storie di successo\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Storie di successo<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/documenti-download\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Documenti e download\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Documenti e download<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad8534917cf9\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad8534917cf9\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Chiudi\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Precedente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Avanti\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad8534917cf9\" group=\"video-gallery-video_6ad8534917cf9\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Apri Lightbox\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Pulsante di riproduzione video\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-richiedi-un-test-applicativo\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Richiedi un test applicativo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell&#8217;ambito della tua ricerca scientifica o della tua piattaforma di sviluppo strumentale.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/contatti\/richiesta-di-test-dellapplicazione\/\">Richiedi<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La produzione digitale richiede velocit\u00e0, precisione e tecnologia laser intelligente. I nostri laser ad alte prestazioni, le soluzioni avanzate di orientamento del fascio e i sistemi ottici progettati su misura offrono ai produttori la possibilit\u00e0 di modellare, unire, analizzare e automatizzare con una costanza senza pari<\/p>\n","protected":false},"author":342,"featured_media":989,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":878},"novanta_application_categories":[132],"class_list":["post-1230","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-industriale-avanzato"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Processi di produzione digitale | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l&#039;ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Produzione e lavorazione digitale\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l&#039;ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-04T05:54:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/\",\"name\":\"Processi di produzione digitale | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-06T06:05:30+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-04T05:54:22+00:00\",\"description\":\"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l'ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg\",\"width\":1200,\"height\":628},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/industriale-avanzato\\\/produzione-digitale-lavorazione\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Produzione e lavorazione digitale\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Processi di produzione digitale | Novanta","description":"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l'ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Produzione e lavorazione digitale","og_description":"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l'ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-09-04T05:54:22+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg?quality=85&strip=all&w=1200&h=628&crop=1","width":1200,"height":628,"type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/","name":"Processi di produzione digitale | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","datePublished":"2026-05-06T06:05:30+00:00","dateModified":"2026-09-04T05:54:22+00:00","description":"I sistemi laser per la produzione digitale di Novanta integrano la produzione additiva laser e l'ingegneria delle superfici in flussi di lavoro produttivi basati sui dati.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/f6066ee6e06dbcaa002e34e296a8901d22f97891-1.jpg","width":1200,"height":628},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/industriale-avanzato\/produzione-digitale-lavorazione\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Produzione e lavorazione digitale"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/342"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}