{"id":1233,"date":"2026-05-29T19:26:30","date_gmt":"2026-05-29T19:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applications\/medico\/oftalmologia\/"},"modified":"2026-10-09T18:37:29","modified_gmt":"2026-10-09T18:37:29","slug":"oftalmologia","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/","title":{"rendered":"Oftalmologia"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--default hero--medium\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"945\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?quality=85&amp;strip=all 2087w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-bottom\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tSoluzioni mediche \t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tOftalmologia<br>Sistemi di imaging\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block is-layout-constrained wp-container-one-novanta-section-is-layout-e749d2a6 wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-right:0;padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:0\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">I produttori di dispositivi oftalmici si affidano a tecnologie avanzate di imaging ottico per visualizzare le strutture retiniche con una risoluzione eccezionale e la minima invasivit\u00e0. Le modalit\u00e0 di imaging quali la tomografia a coerenza ottica (OCT) e l\u2019<br>oftalmoscopia laser a scansione (SLO) sono strumenti fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio<br>un\u2019ampia gamma di patologie oculari.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"grid--collection-card-grid wp-block-one-novanta-grid grid alignwide grid--cols-2 grid--gap-default\" >\n\t\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"570\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?quality=85&amp;strip=all 1179w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/advanced-ophtalmology-imaging-performance.jpg?resize=840%2C570&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tPrestazioni avanzate nell&#039;imaging oftalmico\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">Le moderne piattaforme di imaging oftalmologico devono fornire immagini retiniche ad alta risoluzione e ripetibili, pur operando all\u2019interno di sistemi compatti e di facile utilizzo per il paziente. Le tecnologie OCT e SLO richiedono un allineamento ottico preciso e un comportamento di scansione altamente stabile per visualizzare con accuratezza le caratteristiche retiniche pi\u00f9 sottili nel corso di esami ripetuti.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"1304\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=840%2C1304&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1200%2C1863&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1680%2C2608&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/retina-scan-laser-eye.jpg?resize=1920%2C2980&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tSupporto alla tomografia a coerenza ottica (OCT)\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">La tomografia a coerenza ottica (OCT) \u00e8 una tecnica di imaging non invasiva che utilizza la luce infrarossa per generare immagini trasversali ad alta risoluzione (B-scan) della retina. Spesso definita come \u201cecografia ottica\u201d, l\u2019OCT consente una visualizzazione dettagliata degli strati retinici e una misurazione precisa del loro spessore.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"242\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 1180w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/be572c624145eaadd22bf38a5598f0fd3c7408d7-2.jpg?resize=840%2C242&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tScansione di precisione per l&#039;oftalmoscopia laser a scansione (SLO)\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">L\u2019oftalmoscopia laser a scansione (SLO) \u00e8 una tecnica di imaging confocale che produce immagini bidimensionali \u201cen-face\u201d in tempo reale e ad alto contrasto della superficie retinica. L\u2019SLO offre ai medici una visione chiara e in tempo reale delle strutture retiniche, facilitando l\u2019identificazione delle patologie a livello superficiale e la valutazione del sistema vascolare retinico e della fissazione.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"article-collection-card image-zoom-in\">\n\n\t<figure class=\"article-collection-card__image-wrap\">\n\t\t\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"630\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?resize=840%2C630&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/galvanometers-2.jpg?resize=1200%2C900&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\n\t\t\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"article-collection-card__content-wrap\">\n\t\t<div class=\"article-collection-card__heading-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h3 class=\"article-collection-card__heading has-text-style-h2\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tProgettato per l&#039;integrazione con dispositivi oftalmici\n\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"article-collection-card__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-style-body\">I dispositivi di imaging oftalmico devono integrare sottosistemi ottici, di scansione e di controllo in piattaforme compatte e affidabili, adatte ad ambienti clinici e diagnostici. I componenti devono garantire prestazioni ottiche stabili, un comportamento termico efficiente e una perfetta integrazione con l&#8217;elettronica e il software a livello di sistema.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull large-text-block has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<p class=\"large-text-block__text has-heading-font-family has-xx-large-font-size wp-block-paragraph\" style=\"font-style:normal;font-weight:600\">Questi sistemi oftalmologici pongono requisiti esigenti in termini di controllo del fascio, precisione di scansione e stabilit\u00e0 ottica. Le nostre tecnologie fotoniche e di scansione sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di piattaforme di imaging oftalmico ad alte prestazioni, in cui la scansione raster precisa, la fedelt\u00e0 dell\u2019immagine e le prestazioni ripetibili sono fondamentali per l\u2019affidabilit\u00e0 diagnostica e gli esiti clinici.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide wp-block-one-novanta-image-cta has-background has-secondary-grey-extra-light-background-color media-text media-text--media-align-right\" >\n\t<figure class=\"media-text__media\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=320%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=400%2C341&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=840%2C716&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Galvanometers.webp?resize=1200%2C1024&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"media-text__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\n\n<h2 id=\"h-supporting-oem-ophthalmology-platform-development\" class=\"wp-block-heading media-text__heading has-xxx-large-font-size\">Supporto allo sviluppo di piattaforme oftalmiche da parte degli OEM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il continuo progresso delle tecnologie di imaging oftalmico, i produttori di dispositivi necessitano di soluzioni ottiche e di scansione che garantiscano una risoluzione pi\u00f9 elevata, un\u2019acquisizione pi\u00f9 rapida e una maggiore usabilit\u00e0 clinica, senza compromettere l\u2019affidabilit\u00e0 o la coerenza delle immagini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attivit\u00e0 di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione CRS e gli specchi di precisione ai requisiti tecnici dei sistemi di imaging OCT e SLO di nuova generazione.<\/p>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 id=\"h-related-products\" class=\"wp-block-heading one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\">Prodotti correlati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"one-novanta-section__description has-medium-font-size has-heading-font-family wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\"><div class=\"latest-articles-2 latest-articles--card-type-product-v2 wp-block-one-novanta-latest-articles\" data-show-load-more-button=\"false\">\n\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tSorgenti laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Laser Gem a stato solido a onda continua su sfondo bianco\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/gem.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/prodotto\/laser-a-stato-solido-a-onda-continua-con-gemme\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tgem \u2013 Laser a stato solido ad onda continua\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tOrientamento del raggio laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Specchio ottico di precisione su sfondo bianco\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/precision-mirrors.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/prodotto\/specchi-di-precisione\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tSpecchi di precisione\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n<div class=\"product-card image-zoom-in\">\n\n\t<div class=\"product-card__content-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"product-card__meta\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"product-card__category has-small-font-size\">\n\t\t\t\t\t\tOrientamento del raggio laser\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<figure class=\"product-card__image-wrap\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"Scanner risonante CRS su sfondo bianco\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/04\/resonant-scanners.jpg?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t<\/figure>\n\n\t\t<h3 class=\"product-card__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/prodotto\/scanner-a-risonanza-crs\/\" class=\"stretched-link product-card__link\">\n\t\t\t\n\t\t\t\tCRS, Scanner risonanti\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"product-card__content\">\n\t\t\t<div class=\"product-card__content-inner-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div style=\"display:none;\" class=\"button-load-more-wrapper button-load-more-wrapper--hidden\" data-page=\"2\" data-query=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[150]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false,&quot;show_product_tag&quot;:false},&quot;term_id&quot;:150,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-query-bkp=\"{&quot;post_type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;post_status&quot;:&quot;publish&quot;,&quot;posts_per_page&quot;:4,&quot;order&quot;:&quot;asc&quot;,&quot;orderby&quot;:&quot;date&quot;,&quot;tax_query&quot;:[{&quot;taxonomy&quot;:&quot;product_tag&quot;,&quot;field&quot;:&quot;term_id&quot;,&quot;terms&quot;:[150]}],&quot;heading_level&quot;:&quot;h3&quot;,&quot;block_template&quot;:&quot;product-v2&quot;,&quot;card_options&quot;:{&quot;has_cta&quot;:false,&quot;show_product_tag&quot;:false},&quot;term_id&quot;:150,&quot;selected_tax&quot;:&quot;product_tag&quot;}\" data-source=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/one-novanta\/v1\/latest-articles\" data-nonce=\"0e1b6c2831\" data-target=\".latest-articles-2 .grid\" data-found-posts=\"3\" data-number-of-posts-to-load=\"4\">\n\t<button class=\"button-load-more\" aria-label=\"Carica altri risultati\" tabindex=\"0\">\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"64\" height=\"61\" viewBox=\"0 0 64 61\" fill=\"none\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M63 30.5c0 16.553-13.864 30-31 30S1 47.053 1 30.5 14.864.5 32 .5s31 13.447 31 30ZM32 19v21.931M43.105 30H20.5\"\/><\/svg>\n\t\t\t<span class=\"button-load-more-text\">Carica altri<\/span>\n\t\t\t<span  class=\"button-load-more-text--loading\">Caricamento in corso&#8230;<\/span>\n\t<\/button>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-related-content\">Contenuti correlati<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-text-cards image-text alignfull\" >\n\t<div class=\"image-text__content\">\n\t\t\n<div class=\"grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Whitepapers.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/documenti-tecnici\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Documenti tecnici\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Documenti tecnici<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Case-Studies.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/resources\/success-stories\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Storie di successo\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Storie di successo<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Blog.webp?resize=320%2C240&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/blog\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Blog\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Blog<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n\n<rt-slider-slide class=\"tile-carousel__slide image-zoom-in\">\n\t\n<div class=\"wp-block-one-novanta-image-tile image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?quality=85&amp;strip=all 1442w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_Downloads_and_Documents.webp?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\"><\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/documenti-download\/\" class=\"image-tile__link stretched-link\" aria-label=\"Documenti e download\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Documenti e download<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/rt-slider-slide>\n\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6ad835a257e1f\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6ad835a257e1f\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Chiudi\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Precedente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Avanti\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6ad835a257e1f\" group=\"video-gallery-video_6ad835a257e1f\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Apri Lightbox\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"352\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?quality=85&amp;strip=all 1333w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=840%2C352&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/Novanta_KV3.webp?resize=1200%2C502&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"j9vcnn8t58\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Pulsante di riproduzione video\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<p class=\"is-style-overline-text wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-request-an-application-test\" class=\"wp-block-heading has-xxx-large-font-size\">Richiedi un test applicativo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell\u2019ambito della tua piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/contatti\/richiesta-di-test-dellapplicazione\/\">Richiedi<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":371,"featured_media":960,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[133],"class_list":["post-1233","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-medico"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Scanner OCT per dispositivi oftalmici | Novanta<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Oftalmologia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-09T18:37:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/\",\"name\":\"Scanner OCT per dispositivi oftalmici | Novanta\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"datePublished\":\"2026-05-29T19:26:30+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-09T18:37:29+00:00\",\"description\":\"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/05\\\/ophtalmology-imaging-systems.jpg\",\"width\":2087,\"height\":1174},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/applicazioni\\\/medico\\\/oftalmologia\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Oftalmologia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Scanner OCT per dispositivi oftalmici | Novanta","description":"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Oftalmologia","og_description":"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","article_modified_time":"2026-10-09T18:37:29+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/","name":"Scanner OCT per dispositivi oftalmici | Novanta","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","datePublished":"2026-05-29T19:26:30+00:00","dateModified":"2026-10-09T18:37:29+00:00","description":"Gli scanner OCT e i componenti ottici OCT di Novanta sono alla base dei dispositivi di imaging oftalmico, garantendo agli OEM la precisione di orientamento del fascio richiesta dalla tecnologia OCT per gli esami oculistici.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/05\/ophtalmology-imaging-systems.jpg","width":2087,"height":1174},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/applicazioni\/medico\/oftalmologia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Oftalmologia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/1233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/users\/371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=1233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}