{"id":1844,"date":"2026-08-07T14:52:46","date_gmt":"2026-08-07T14:52:46","guid":{"rendered":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/resources\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/"},"modified":"2026-08-07T14:52:46","modified_gmt":"2026-08-07T14:52:46","slug":"panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta","status":"publish","type":"novanta_media_lib","link":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/risorse\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/","title":{"rendered":"Famiglia di testine di scansione versia"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--medium has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"945\" src=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #4bb295\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tFamiglia di testine di scansione versia\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p><\/p>\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-a16e969c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:0\">\n<h1 id=\"h-watch-which-versia-scan-head-is-right-for-your-application\" class=\"wp-block-heading\">Guarda: Qual \u00e8 la testina di scansione versia pi\u00f9 adatta alla tua applicazione?<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.<\/p>\n\n\n\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"apvowew5hc\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6ad91b949423e\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6ad91b949423e\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Chiudi\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Precedente\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Avanti\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6ad91b949423e\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6ad91b949423e\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Apri Lightbox\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"apvowew5hc\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Pulsante di riproduzione video\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guarda: Qual \u00e8 la testina di scansione versia pi\u00f9 adatta alla tua applicazione? Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1217,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_media_types":[],"novanta_media_categories":[],"class_list":["post-1844","novanta_media_lib","type-novanta_media_lib","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Famiglia di testine di scansione versia - Precision Manufacturing<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Famiglia di testine di scansione versia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Precision Manufacturing\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minuto\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/\",\"name\":\"Famiglia di testine di scansione versia - Precision Manufacturing\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/08\\\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg\",\"datePublished\":\"2026-08-07T14:52:46+00:00\",\"description\":\"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/08\\\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/precision-manufacturing\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/28\\\/2026\\\/08\\\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/media\\\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Famiglia di testine di scansione versia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/\",\"name\":\"Precision Manufacturing\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/novanta.com\\\/it\\\/precision-manufacturing\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Famiglia di testine di scansione versia - Precision Manufacturing","description":"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Famiglia di testine di scansione versia","og_description":"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.","og_url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/","og_site_name":"Precision Manufacturing","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"1 minuto"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/","name":"Famiglia di testine di scansione versia - Precision Manufacturing","isPartOf":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg","datePublished":"2026-08-07T14:52:46+00:00","description":"Confronta le testine di scansione laser versia con aperture da 10 mm, 14 mm e 20 mm e scopri come i sistemi di orientamento del fascio Novanta si adattano alle diverse esigenze di lavorazione.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/#primaryimage","url":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg","contentUrl":"https:\/\/novanta.com\/precision-manufacturing\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2026\/08\/versia-scan-head-family_thumbnail.jpg","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/media\/panoramica-sulla-famiglia-di-testine-di-scansione-watch-versia-novanta\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Famiglia di testine di scansione versia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/#website","url":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/","name":"Precision Manufacturing","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_media_lib\/1844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_media_lib"}],"about":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_media_lib"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_media_types","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_media_types?post=1844"},{"taxonomy":"novanta_media_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/novanta.com\/it\/precision-manufacturing\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_media_categories?post=1844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}