Advanced Surgery
Integrated OR
Wir ermöglichen die Zukunft der Chirurgie, in der
intelligenz, Integration und Innovation
zu einem außergewöhnlichen OP-Erlebnis zusammenwachsen.

Verbessern Sie Ihren OP mit unserer neusten Generation
Eine All‑in‑One‑Plattform für die Chirurgie, die 4K‑Echtzeit‑Overlays, fortschrittliches Video‑ und Audio‑Routing sowie eine intelligente Gerätesteuerung vereint – eingebettet in eine moderne Benutzeroberfläche mit nahtloser Integration in bestehende Krankenhaussysteme. Entwickelt, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Präzision zu erhöhen und den gesamten OP intelligent zu vernetzen.
Integriertes OP-Videomanagement
Unsere Lösung bündelt die Steuerung, synchronisiert visuelle Daten und unterstützt fundierte Entscheidungen in Echtzeit. Sie ist auf Effizienz und Übersichtlichkeit ausgelegt und ermöglicht OP‑Teams den nahtlosen Zugriff auf Live‑Übertragungen, Aufzeichnungen und Analysen im gesamten OP‑Ökosystem.
Operationssaal-Kommunikations-Hub
Vereinheitlichen Sie Ihre chirurgische Umgebung mit einer einzigen, intelligenten Plattform.
Unser integrierter OP-Kommunikations-Hub zentralisiert Video- und Audio-Routing, Gerätesteuerung, Audio und Datenaustausch, wodurch jede Interaktion im Operationssaal rationalisiert wird.
Von chirurgischen Bildschirmen bis hin zu Fernkonsultationen sorgt dieses All-in-One-System für nahtlose Konnektivität über Modalitäten, Abteilungen und Teams hinweg.
Es wurde für eine intuitive Nutzung und skalierbare Integration entwickelt und unterstützt 4K-Video, Echtzeit-Zusammenarbeit, KIS-Zugriff und Verfahrensdokumentation – und das alles über eine einheitliche Schnittstelle.
Bringen Sie den OP in ein entferntes Auditorium in 4K Fidelity
Die Übertragung von chirurgischen 4K-Live-Videos und -Audios an entfernte Hörsäle ermöglicht Studenten, Auszubildenden und Gastärzten die Beobachtung von Eingriffen in Echtzeit.
Jedes Detail, von feinen Gewebestrukturen bis hin zur Instrumententechnik, wird in Ultra-High-Definition wiedergegeben, was das Verständnis und das Engagement fördert.
Ob bei großen Visiten, Live-Falldemonstrationen oder globalen Symposien, diese Lösung lässt sich mühelos skalieren und liefert synchronisierte, latenzfreie Bilder über Institutionen und Zeitzonen hinweg. Der integrierte Ton bereichert das Lernerlebnis zusätzlich.
Verbinden Sie den OP mit der radiologischen Abteilung mit 4K-Video
Durch die Weiterleitung von 4K-Video- und Audiodaten von chirurgischen oder interventionellen Eingriffen an die radiologische Abteilung können Radiologen Live-Aufnahmen von Eingriffen mit Bildgebungsstudien in Echtzeit korrelieren.
Von der Gefäßnavigation bis zur Tumorlokalisierung – ultrahochauflösende Videos verbessern den Kontext, unterstützen eine schnellere Interpretation und verbessern die interdisziplinäre Abstimmung.
Ob während hybrider Verfahren oder bei der Nachuntersuchung, Radiologen erhalten einen Sitz in der ersten Reihe in der klinischen Umgebung und können so fundiertere Entscheidungen treffen und die Berichterstattung optimieren.
Chirurgisches Hybrid-iOR-Kontrollzentrum.
Die nächste Generation vom VIMA 4K basiert auf einer modularen Architektur, die mehrere 4K-Videomanagementtechnologien umfasst. Er ist ein einzigartiger Hybrid aus einem HDMI 2.0 12G-SDI, DisplayPort-Matrix-Router und moderner 4K-Video-over-IP-Technologie.
Unsere innovativen Merkmale
4K-Video-Routing und -Aufzeichnung
Unser fortschrittliches 4K-Video- und Audio-Routing- und -Aufzeichnungssystem ermöglicht ein nahtloses Signalmanagement in chirurgischen Suiten und Behandlungsräumen. Leiten Sie ultrahochauflösende Videosignale sofort von jeder Quelle zu jedem Ziel – Monitore, Aufzeichnungsgeräte oder Fernbetrachter – mit null Latenz und voller Kontrolle.
Zeichnen Sie jeden Moment in unverfälschter 4K-Auflösung auf und sorgen Sie so für eine genaue Dokumentation, Schulungsmaterial und eine Überprüfung nach dem Eingriff.
Mit intuitiven Workflows, sicherer Speicherung und integrationsfähiger Architektur ist es für den vernetzten OP von heute konzipiert.
Video-Zusammenstellung
Unsere 4K-Videokompositionstechnologie kombiniert nahtlos mehrere Live-Feeds zu einer einzigen ultrahochauflösenden Ausgabe und unterstützt PiP-, PaP- und Quad-View-Layouts für eine flexible Echtzeitvisualisierung.
Ob Endoskopie, Bildgebung oder Führungs-Overlays, Kliniker erhalten das gesamte Bild, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen.
4K-Echtzeit-Overlay auf dem chirurgischen Display
Unsere 4K-Echtzeit-Overlay-Technologie projiziert dynamische Daten, Gerätestatus und erfasste Medien direkt auf den chirurgischen Bildschirm, ohne das Operationsfeld zu unterbrechen.
Chirurgen erhalten sofortiges, kontextbezogenes Feedback in Ultra-High-Definition und können so schnellere Entscheidungen treffen, die Präzision erhöhen und den OP besser vernetzen.
Fortschrittlicher medizinischer Rekorder
Die marktbewährte Evolution4K-Plattform ermöglicht jetzt die Aufzeichnung mit 4K60fps, wobei die Bewegungstreue erhalten bleibt und eine außergewöhnliche Klarheit in nativem 4K geboten wird.
Das große integrierte 8-Zoll-Touchscreen-Display bietet eine intuitive Steuerung, kristallklare Live-Videos und einen optimierten Zugang zur Verwaltung des Patienten-Workflows, zum Streaming von Live-Videos und zur einfachen Integration in das Krankenhausinformationssystem/PACS über DICOM.
Unsere innovativen Merkmale
4K-Echtzeit-Overlay auf dem chirurgischen Display
Unsere 4K-Echtzeit-Overlay-Technologie projiziert dynamische Daten, Gerätestatus und erfasste Medien direkt auf den chirurgischen Bildschirm, ohne das Operationsfeld zu unterbrechen.
Chirurgen erhalten sofortiges, kontextbezogenes Feedback in Ultra-High-Definition und können so schnellere Entscheidungen treffen, die Präzision verbessern und den OP besser vernetzen.
Zusätzliche Displays sind nicht mehr erforderlich.
Konsolidieren Sie das Video- und Audiomanagement, die Gerätesteuerung und den Patienten-Workflow mit diesem geräumigen integrierten 8-Zoll-Touchscreen-Display.
Das für den OP entwickelte, extrem reaktionsschnelle PCAP-Display reagiert nahtlos auf behandschuhte Hände und gewährleistet eine reibungslose Bedienung während des Eingriffs.
4K-Video-Routing und -Aufzeichnung
Unser fortschrittliches 4K-Video- und Audio-Routing- und Aufzeichnungssystem ermöglicht ein nahtloses Signalmanagement in allen OP-Suiten und Behandlungsräumen. Leiten Sie ultrahochauflösende Videosignale sofort von jeder Quelle zu jedem Ziel – Monitore, Aufzeichnungsgeräte oder Fernbetrachter – mit null Latenz und voller Kontrolle.
Zeichnen Sie jeden Moment in unverfälschter 4K-Auflösung auf und sorgen Sie so für eine genaue Dokumentation, Schulungsmaterial und eine Überprüfung nach dem Eingriff.
Mit intuitiven Workflows, sicherer Speicherung und integrationsfähiger Architektur ist die Lösung für den vernetzten OP von heute konzipiert.
Innovation als Herzstück jedes Verfahrens
Mit fortschrittlichen medizinischen Aufzeichnungsgeräten und intuitiven Videomanagementgeräten verbessern wir die klinische Präzision, rationalisieren die Dokumentation und unterstützen die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Vom Operationssaal bis zum Diagnoselabor unterstützt unsere Technologie nahtlose Arbeitsabläufe und verbessert den Pflegestandard.
Unsere anderen Produkte
Fortgeschrittene Chirurgie
Insufflatoren
Fortgeschrittene Chirurgie
Pumpen
Fortgeschrittene Chirurgie
Coupler
Fortgeschrittene Chirurgie