Advanced Surgery
Coupler
Unsere autoklavierbaren Coupler sind für die Anforderungen der
minimalinvasiven Chirurgie ausgelegt und bieten klare Sicht und
hohe Haltbarkeit.

Außergewöhnliche optische Klarheit und einfache Integration
Die Videocoupler von Novanta wurden für minimal-invasive chirurgische Arbeitsabläufe entwickelt und bieten eine hervorragende optische Klarheit sowie eine nahtlose Integration in bestehende Endoskop-Kamera-Konfigurationen. Mit einem Schnellkupplungsmechanismus für Endoskope und einer standardisierten C-Mount-Schnittstelle für chirurgische Kameras ermöglichen sie schnelle, sichere Verbindungen und konsistente hochauflösende Bilder.
Autoklavierbares Design
Die Videocoupler von Novanta sind vollständig autoklavierbar und ermöglichen eine wiederholte Sterilisation ohne Beeinträchtigung der optischen Leistung.
Sie sind für die Anforderungen in klinischen Umgebungen ausgelegt und kombinieren hochauflösende Bildgebung mit langlebigen Materialien.
Unsere innovativen Features
Vielseitig
Kompatibilität
Der auf Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Schnellkupplungsmechanismus ermöglicht ein schnelles und sicheres Anbringen der Endoskope, ohne dass komplexe Einstellungen erforderlich sind.
Hochwertige
Optik
Sorgfältig ausgewählte Linsenkomponenten und Beschichtungen sorgen für eine gleichbleibende Leistung bei einer Vielzahl von klinischen Anwendungen.
Autoklavierbares Design
Materialien und Konstruktion sind so optimiert, dass die optische Leistung und die mechanische Integrität nach dem Autoklavieren erhalten bleiben.
Vielseitige Optik für unterschiedliche klinische Anforderungen
Das Novanta-Couplerportfolio umfasst sowohl Zoom-Coupler als auch Coupler mit fester Brennweite und bietet eine Reihe von Brennweiten für unterschiedliche Bildgebungsanforderungen.
Ganz gleich, ob Flexibilität oder Konsistenz im Vordergrund stehen, diese Auswahl ermöglicht eine maßgeschneiderte Visualisierung für ein breites Spektrum an medizinischen Indikationen.
Qualität und Zuverlässigkeit auf hohem Niveau.
Unsere Videocoupler sorgen für kristallklare Bilder, sichere Verbindungen und nahtlose Kompatibilität zwischen chirurgischen und diagnostischen Plattformen. Sie wurden für anspruchsvolle medizinische Umgebungen entwickelt und bieten stabile Leistung, wo Präzision am wichtigsten ist.
Unsere anderen Produkte
Fortgeschrittene Chirurgie
Insufflatoren
Fortgeschrittene Chirurgie
Pumpen
Fortgeschrittene Chirurgie
iOR
Fortgeschrittene Chirurgie