1972
Der weltweit erste Insufflator für die Hysteroskopie wurde von Peter P. Wiest entwickelt
Das erste Modell wurde auf dem Küchentisch seiner Studentenwohnung hergestellt. Dieses Gerät ermöglichte später die Erweiterung der Gebärmutter für eine bessere Sicht bei chirurgischen Behandlungen.
1996
Der weltweit erste Insufflator mit 40 l/min wird auf den Markt gebracht. Bis dahin lag die maximale Durchflussmenge bei nur 16 Litern pro Minute.
2000
Einführung des HYS-SURGIMAT®
Novanta unterstreicht seine weltweit führende Position auf dem Gebiet der Hysteroskopie für Behandlungen im Uterusraum durch die Einführung einer neuen Spülpumpe mit Flüssigkeitsausgleich.
2011
Novanta entwickelt eine neue, einzigartige Generation von Insufflatoren für die minimalinvasive Chirurgie
Das AirSeal® iFS Intelligent Flow System (AirSeal® ist eine eingetragene Marke von CONMED).
2015
Erfolgreiche Einführung einer Multi-indikations-Pumpe, die bei Arthroskopien, Hysteroskopien, Urologien und Laparoskopien eingesetzt werden kann.
2015
Erfolgreiche Einführung eines 50-Liter-Insufflators.
2017
Neue Generation von Insufflatoren mit Rauchgasabsaugung.
2018
Novanta bringt erfolgreich autoklavierbare C-Mount Videokoppler auf den Markt
Die Videokoppler übertragen das Bild vom Endoskop zur Videokamera und sind für mehrere Autoklavierzyklen ausgelegt.
2018
Einführung des EVO 4K Medical Video Recorders.
2019
Einführung des VIMA 4K-Videoaufzeichnungs- und Streaming-Systems, das als OP-Integrationsplattform konzipiert ist.
2024
Bereitstellung eines Insufflators für die robotergestützte Chirurgie.