Advanced Surgery

Geschichte

Novanta und seine Mitarbeiter blicken mit Stolz auf mehr als 50 Jahre
Erfolg zurück. Angetrieben von dem Prinzip, nachhaltig zu handeln
und um eine treibende Kraft in der Branche zu sein. Novanta präsentiert sich als
führendes Unternehmen in der Minimalinvasive Chirurgie sowie als kompetenter OEM-Partner.

1972

Der weltweit erste Insufflator für die Hysteroskopie wurde von Peter P. Wiest entwickelt


Das erste Modell wurde auf dem Küchentisch seiner Studentenwohnung hergestellt. Dieses Gerät ermöglichte später die Erweiterung der Gebärmutter für eine bessere Sicht bei chirurgischen Behandlungen.

1996

Der weltweit erste Insufflator mit 40 l/min wird auf den Markt gebracht. Bis dahin lag die maximale Durchflussmenge bei nur 16 Litern pro Minute.

2000

Einführung des HYS-SURGIMAT®


Novanta unterstreicht seine weltweit führende Position auf dem Gebiet der Hysteroskopie für Behandlungen im Uterusraum durch die Einführung einer neuen Spülpumpe mit Flüssigkeitsausgleich.

2011

Novanta entwickelt eine neue, einzigartige Generation von Insufflatoren für die minimalinvasive Chirurgie


Das AirSeal® iFS Intelligent Flow System (AirSeal® ist eine eingetragene Marke von CONMED).

2015

Erfolgreiche Einführung einer Multi-indikations-Pumpe, die bei Arthroskopien, Hysteroskopien, Urologien und Laparoskopien eingesetzt werden kann.

2015

Erfolgreiche Einführung eines 50-Liter-Insufflators.

2017

Neue Generation von Insufflatoren mit Rauchgasabsaugung.

2018

Novanta bringt erfolgreich autoklavierbare C-Mount Videokoppler auf den Markt


Die Videokoppler übertragen das Bild vom Endoskop zur Videokamera und sind für mehrere Autoklavierzyklen ausgelegt.

2018

Einführung des EVO 4K Medical Video Recorders.

2019

Einführung des VIMA 4K-Videoaufzeichnungs- und Streaming-Systems, das als OP-Integrationsplattform konzipiert ist.

2024

Bereitstellung eines Insufflators für die robotergestützte Chirurgie.