Advanced Surgery

Integrated OR

Wir ermöglichen die Zukunft der Chirurgie, in der
intelligenz, Integration und Innovation
zu einem außergewöhnlichen OP-Erlebnis zusammenwachsen.

Integriertes OP-Videomanagement

Unsere Lösung bündelt die Steuerung, synchronisiert visuelle Daten und unterstützt fundierte Entscheidungen in Echtzeit. Sie ist auf Effizienz und Übersichtlichkeit ausgelegt und ermöglicht OP‑Teams den nahtlosen Zugriff auf Live‑Übertragungen, Aufzeichnungen und Analysen im gesamten OP‑Ökosystem.

Chirurgisches Hybrid-iOR-Kontrollzentrum.

Die nächste Generation vom VIMA 4K basiert auf einer modularen Architektur, die mehrere 4K-Videomanagementtechnologien umfasst. Er ist ein einzigartiger Hybrid aus einem HDMI 2.0 12G-SDI, DisplayPort-Matrix-Router und moderner 4K-Video-over-IP-Technologie.

Unsere innovativen Merkmale

Fortschrittlicher medizinischer Rekorder

Die marktbewährte Evolution4K-Plattform ermöglicht jetzt die Aufzeichnung mit 4K60fps, wobei die Bewegungstreue erhalten bleibt und eine außergewöhnliche Klarheit in nativem 4K geboten wird.

Das große integrierte 8-Zoll-Touchscreen-Display bietet eine intuitive Steuerung, kristallklare Live-Videos und einen optimierten Zugang zur Verwaltung des Patienten-Workflows, zum Streaming von Live-Videos und zur einfachen Integration in das Krankenhausinformationssystem/PACS über DICOM.

Unsere innovativen Merkmale

Innovation als Herzstück jedes Verfahrens

Mit fortschrittlichen medizinischen Aufzeichnungsgeräten und intuitiven Videomanagementgeräten verbessern wir die klinische Präzision, rationalisieren die Dokumentation und unterstützen die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Vom Operationssaal bis zum Diagnoselabor unterstützt unsere Technologie nahtlose Arbeitsabläufe und verbessert den Pflegestandard.

Unsere anderen Produkte

Fortgeschrittene Chirurgie

Insufflatoren

Fortgeschrittene Chirurgie

Pumpen

Fortgeschrittene Chirurgie

Coupler

Fortgeschrittene Chirurgie

Einwegartikel