Resumen del artículo técnico
Espectroscopia Raman con pinzas láser: diagnóstico del cáncer a nivel unicelular
El control del flujo microfluídico, y no la destreza del operador, es lo que determina si la LTRS puede aplicarse a escala clínica.
El análisis de tejido en masa promedia precisamente aquellas características de células individuales que más importan para el diagnóstico del cáncer y los estudios de respuesta a los fármacos. La espectroscopia Raman no requiere marcadores y es no destructiva —lo que la hace ideal para células vivas—, pero la dispersión Raman es ineficaz, la recogida de la señal tarda segundos y las células deben mantenerse perfectamente inmóviles durante la adquisición. Los bancos tradicionales que combinan trampa óptica y espectroscopia Raman requieren una intervención constante del operador, lo que impide su traslación del laboratorio de investigación al flujo de trabajo clínico.
Este artículo técnico documenta una configuración automatizada de LTRS que combina una cámara de flujo microfluídica de bajo coste, una bomba de jeringa y láseres Novanta Laser Quantum «ventus» de doble longitud de onda —ventus 1064 (TEM00, M² con una precisión del 95 % en adquisiciones de 2 segundos.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué el análisis Raman de tejido a granel pasa por alto lo que detecta el LTRS unicelular: las firmas del citocromo c y de los ácidos nucleicos que distinguen las células tumorales circulantes de los glóbulos blancos
- Cómo funciona el LTRS de doble longitud de onda: la longitud de onda de 1064 nm atrapa las células en un gradiente óptico de pico-Newton; la de 532 nm excita bandas de Raman resonantes que permiten diagnosticar el estado de la enfermedad
- Cuándo optar por el LTRS de doble longitud de onda en lugar del de láser único: discriminación de grado clínico, estudios de interacción fármaco-célula y estadificación del cáncer de próstata en fase avanzada
- Lo que ofrece el par Ventus: haz de captura con M² <1,4; anchura de línea Raman de 1 cm⁻¹; estabilidad de apuntado <10 μrad/°C en ambas longitudes de onda; control RS232 + LabVIEW
- Un flujo de trabajo práctico: cámara de flujo microfluídica + bomba de jeringa + par Ventus coalineado → captura automatizada de células individuales y adquisición de espectros
Descarga el artículo técnico completo para conocer el diseño óptico experimental del LTRS, los espectros Raman de PC-3 frente a Jurkat que muestran la banda de discriminación del citocromo c y los resultados de la clasificación mediante análisis discriminante lineal, antes de optar por un sistema LTRS de una sola longitud de onda que obligue a tu equipo a realizar la captura manual de células y limite la velocidad de adquisición.