Subsistemas láser
FUSIONultra
FUSIONultra
Motor de luz láser configurable de múltiples longitudes de onda FUSIONultra
FUSIONultra es una plataforma flexible y modular que incorpora cualquier combinación de nuestros láseres DPSS y láseres de diodo monomodo, con módulos opcionales de modelado del haz y eliminación de artefactos para optimizar los resultados de análisis y experimentos complejos.
Diseñada específicamente para la integración OEM con el fin de acelerar el rendimiento, maximizar la uniformidad de la iluminación y eliminar los artefactos. FUSIONultra combina la tecnología ULTRALOQ™ con una alta potencia de salida para ofrecer resultados consistentes con una fiabilidad inigualable.
Resumen
Atenuador óptico variable (VOA) integrado
Cumplir con especificaciones de alto rendimiento en una amplia gama de niveles de potencia supone un reto y, a menudo, requiere atenuadores independientes, lo que conlleva un coste adicional y dificultades de integración para los fabricantes de equipos originales (OEM).
Al incorporar un VOA integrado, se consigue una atenuación máxima de OD3, lo que garantiza la estabilidad y el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento, incluso durante los cambios de potencia, lo que mejora la flexibilidad operativa al tiempo que reduce la complejidad y el coste de la integración.
La eliminación de motas elimina el ruido espacial
Nuestro módulo integrado de eliminación de motas elimina el ruido espacial para mejorar la precisión de la cuantificación en toda la muestra, con una iluminación uniforme y una fidelidad de señal constante. El módulo independiente de eliminación de motas está montado de forma segura en la carcasa del motor de luz, lo que elimina la necesidad de una unidad secundaria y simplifica la integración en instrumentos y sistemas complejos.
Modulación de potencia inigualable para un control preciso
Permite realizar ensayos de fluorescencia a alta velocidad con conmutación dinámica de potencia, lo que ofrece un rendimiento estable y un rango de señal ampliado para un control preciso de la proteómica y la secuenciación. Nuestra avanzada modulación de potencia permite realizar mediciones precisas y una rápida adquisición de datos para optimizar los procesos de ensayo sin dañar las muestras sensibles.
Mejora de la uniformidad de la iluminación
La conformación del haz integrada permite un control preciso de la iluminación para ajustar la salida del haz a formas de líneas, rectángulos o cuadrados, lo que reduce el ruido de fondo, optimiza la uniformidad y mejora la relación señal-ruido en aplicaciones de imagenología por fluorescencia. La uniformidad evita la sobreexposición o la subexposición durante el procesamiento, lo que proporciona datos científicos más precisos.
Opciones monomodo y multimodo
FUSIONultra ofrece opciones de salida láser tanto monomodo como multimodo para optimizar tanto las pruebas como los análisis de alta precisión, al tiempo que proporciona más energía para una mayor velocidad de procesamiento.
Modo único: utiliza el modo único para resolver estructuras celulares y subcelulares finas con una coherencia espacial mejorada y una dispersión modal mínima, gracias a un núcleo de fibra multimodo compacto de 50 µm.
Modo multimodo: La salida multimodo de mayor potencia se ve mejorada con nuestra tecnología ULTRALOQ™, que garantiza la estabilidad del rendimiento para obtener resultados fiables a velocidades de procesamiento más elevadas.
Atenuador óptico variable (VOA) integrado
Cumplir con especificaciones de alto rendimiento en una amplia gama de niveles de potencia supone un reto y, a menudo, requiere atenuadores independientes, lo que conlleva un coste adicional y dificultades de integración para los fabricantes de equipos originales (OEM).
Al incorporar un VOA integrado, el hecho de alcanzar una atenuación máxima de OD3 garantiza la estabilidad y el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento, incluso durante los cambios de potencia, lo que mejora la flexibilidad operativa al tiempo que reduce la complejidad y el coste de la integración.
Amplio ancho espectral, incluida la difícil longitud de onda de 561 nm, para excitar una gama igualmente amplia de fluoróforos
Conmutación dinámica de potencia
Coherencia espacial mejorada y dispersión modal mínima
Opciones de configuración con fibra monomodo y multimodo
Potencia de salida escalable de varios vatios por línea láser
Fuentes láser ultrastables y tecnología patentada ULTRALOQ™
Mezcla óptima de modos
Módulos opcionales integrados de modelado del haz y eliminación de motas
Especificaciones
| Descripción | Especificaciones |
|---|---|
| Longitud de onda y potencia | 405 nm – 1064 nm |
| Número de líneas láser | Hasta 10 líneas láser |
| Transmisión del haz | Espacio libre o acoplamiento por fibra |
| Rango dinámico | 10 % – 100 % |
| Velocidad de modulación | Modulación digital y analógica |
| Tiempo de subida/bajada | < 0,1 ms |
| Tamaño del núcleo de fibra | ≥50 μm (multimodo) |
| Volumen | 8,70 cm³ |
| Opciones de modelado del haz | Línea, rectángulo, cuadrado |
| Eliminación de motas | < 10 % |