Orientación del rayo láser
Vectria
Vectria
Vectria™ es un cabezal de escaneo 3D híbrido y compacto diseñado para el corte, el grabado, la perforación y el marcado con láser de CO₂. Cuenta con una óptica optimizada para CO₂ y un control integrado del eje Z, además de una gestión térmica avanzada para aplicaciones exigentes de CO₂ de alta potencia. Ofrece mayor velocidad, mayor nivel de detalle y un tiempo de actividad mejorado para aplicaciones industriales exigentes.
Resumen
Vectria es una plataforma de control de movimiento de alto rendimiento diseñada para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los constructores de maquinaria a alcanzar una precisión, repetibilidad y eficiencia del sistema excepcionales, sin añadir complejidad. Diseñada para la fabricación de precisión moderna, Vectria combina capacidades de control avanzadas con una arquitectura optimizada y escalable que simplifica el diseño del sistema y acelera el tiempo de comercialización.
Desde la fase conceptual hasta la producción, Vectria garantiza un movimiento fiable y estable en entornos con limitaciones de espacio y en los que el rendimiento es fundamental. Su diseño flexible permite una integración más rápida, reduce el esfuerzo de ingeniería y ofrece un funcionamiento que inspira confianza en una amplia gama de aplicaciones de automatización.
Diseñado para un funcionamiento continuo en entornos industriales exigentes, Vectria ayuda a los equipos a mejorar la calidad de la producción, garantizar el tiempo de actividad y preparar sus sistemas para el futuro a medida que evolucionan los requisitos.
Precisión sin concesiones. Simplificado por diseño. Concebido para el futuro.

| Apertura | 30 mm |
|---|---|
| Potencia máxima del láser | 500 W |
| Ángulo de barrido (óptico) | ± 22° |
| Apertura de la viga de entrada 1 | 9,5 mm |
| Ajuste Tipo 2 | Ajuste universal |
| Tiempo de respuesta a un paso: 1 % del fondo de escala³ | < 650 µs |
| Tiempo de respuesta a un impulso: 10 % de la escala completa³ | < 3450 µs |
| Velocidad de posicionamiento (óptica) | 26 rad/s (9 m/s con una distancia de trabajo de 350 mm) |
| Aceleración máxima (óptica) | 132 000 rad/s² |
| Error de seguimiento | < 320 µs |
| Linealidad | 99,5 % |
| No linealidad | < 0,35 mrad/44° |
| Error de ganancia | < 5 mrad |
| Longitud de onda del láser |
CO₂: 9,3; 10,2; 10,6 µm Fibra: 1,030 – 1,070 µm (bajo pedido) |
| Requisitos de alimentación eléctrica | 48 V CC / 5 A RMS |
| Tecnología de servomotores | Servo híbrido-digital |
| Resolución de posición |
NVL-100 / 20 bits XY2-100 / 16 bits |
| Carcasa de refrigeración por agua | Recomendado |
| Abertura de refrigeración por agua | Obligatorio |
| Clasificación IP | IP61 |
| Distancia de apilamiento entre las salidas de las vigas | 120 mm |
| Peso seco máximo | 10 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 346,9 mm x 145 mm x 171,3 mm |
Todos los ángulos se expresan en grados ópticos, salvo que se indique lo contrario. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
1. Trayectoria óptica diseñada para haces láser gaussianos colimados entrantes de d = 9 mm (1/e²)
2. Hay disponibles otras configuraciones para adaptarse a los requisitos específicos del cliente. 3
. Estabilización con una precisión del 1 % de la posición.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
- Manual
- Guía de inicio rápido