Precision Manufacturing

Artículo

Uso de técnicas de escaneo láser basadas en la oscilación en aplicaciones de fabricación aditiva

Resumen del artículo técnico

Escaneo láser basado en oscilación para la fabricación aditiva

La calidad de las piezas metálicas fabricadas mediante fabricación aditiva depende de la estrategia de barrido, no solo de la potencia del láser.

La productividad de la fusión por lecho de polvo con láser (LPBF) depende tanto de la estrategia de barrido como de la potencia del láser. El sombreado tradicional basado en vectores limita la influencia del diseñador sobre el baño de fusión —que es precisamente donde se determina la calidad de la pieza, en gradientes térmicos de 5-20 K/µm—. El control en bucle cerrado del baño de fusión es prácticamente imposible (los datos de los sensores siempre son históricos), por lo que el diseño del patrón de barrido es la palanca práctica.

Este artículo de congreso revisado por pares (Lasers in Manufacturing 2019), elaborado por cuatro autores de Novanta, presenta tres modos de barrido oscilante —dos basados en geometría circular pura y un tercer modo basado en la ecuación de Lissajous (posición del galván X/Y controlada mediante amplitud, frecuencia de 0,1 a 10 kHz y fase)— que permiten crear patrones de barrido imposibles de definir con el sombreado vectorial.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la estrategia de barrido —y no solo la potencia y la velocidad del láser— determina la dinámica del baño de fusión y la microestructura de la pieza final en la LPBF
  • Cómo el barrido oscilante toma prestada una técnica de soldadura con décadas de antigüedad y la aplica a la fabricación aditiva con lecho de polvo a frecuencias de hasta 10 kHz
  • Cuándo elegir cada modo: período constante (Modo 1), solapamiento constante (Modo 2) o basado en la ecuación de Lissajous (Modo 3)
  • Qué parámetros controla la oscilación de Lissajous: amplitud X/Y, frecuencia X/Y (kHz) y fase (±180°)
  • Una comparación práctica del tiempo de escaneo: los 20 455 ms de referencia se reducen a 677 ms con la oscilación de Lissajous en un relleno cuadrado

Descarga el artículo completo, revisado por pares, con las ecuaciones de la oscilación de Lissajous, las tablas de parámetros de las pruebas del laboratorio de aplicaciones de Novanta (rellenos cuadrados, rellenos de paredes, rectángulos de paredes delgadas), y el precedente de la soldadura en la fabricación aditiva que justifica el escaneo con oscilación como vía para mejorar la calidad de las piezas LPBF y la productividad.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.