Precision Manufacturing

Artículo

Láser de CO₂ de 30 vatios para el corte de películas finas

Resumen del artículo técnico

Estabilidad de potencia en el corte con láser de CO₂ de película fina


La estabilidad de potencia, y no la potencia bruta, es lo que determina el rendimiento en el corte de películas delgadas.

Los materiales finos amplifican cada fluctuación en la potencia del láser. Una variación de potencia del 5 %
se traduce en cortes incompletos, profundidades irregulares y un aumento de los desechos a lo largo
un turno de producción — unos costes que se reflejan en las cifras de rendimiento mucho después de que
se aprobaron las especificaciones del láser.

Este documento técnico explica por qué la estabilidad de potencia en arranque en frío, el bajo ciclo de trabajo
y la selección de la longitud de onda son las especificaciones que realmente
determinan los resultados de producción al cortar PET, OCA, polarizadores y otros
plásticos finos; y cómo evaluar con precisión las fichas técnicas de los láseres de CO₂ antes de
comprometerse.

Entre los puntos clave destacan:

  • Por qué las películas finas son especialmente sensibles a la inestabilidad de la potencia
  • Cómo el ciclo de trabajo y el rendimiento en arranque en frío se traducen en un rendimiento real de producción
  • Cuándo especificar longitudes de onda de CO₂ de 9,3 µm, 10,2 µm o 10,6 µm para obtener cortes más limpios
  • Qué hay que tener en cuenta al elegir un láser de CO₂ de 30 W para sistemas de película fina de fabricantes de equipos originales (OEM)
  • Una lista de comprobación práctica para evitar los errores en las especificaciones de los proveedores que provocan desechos y tiempos de inactividad

Descarga el artículo técnico completo para obtener los datos completos de las especificaciones,
orientación sobre aplicaciones específicas para cada material y un marco de evaluación que puedes
aplicar a cualquier fuente láser de CO₂ —no solo a las de Novanta— antes de que surjan problemas de rendimiento
aparezcan en la línea de producción.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form