Resumen del documento técnico
Cómo interpretar la ficha técnica de un láser de CO₂
Dos láseres de CO₂ con la misma ficha técnica pueden producir cortes muy diferentes.
Dos láseres de CO₂ con características técnicas idénticas —misma longitud de onda, misma potencia media
, el mismo M²— pueden producir cortes visiblemente diferentes en el mismo material. La
razón no está en la ficha técnica, sino en cómo se interpreta. Algunas especificaciones predicen
la calidad del corte. Otras indican el riesgo de integración. Las que realmente importan para tu
aplicación concreta no son siempre aquellas con las que se promociona el producto.
Este documento técnico repasa las 13 especificaciones que encontrarás en todas las
ficha técnica de un láser de CO₂: tipo de láser, longitud de onda, potencia, estabilidad, calidad del haz,
diámetro, divergencia, elipticidad, polarización, tiempos de subida/caída, frecuencia,
ciclo de trabajo y duración del pulso— y explica cada una de ellas, desde su significado hasta por qué
es importante para su aplicación.
Entre los puntos clave destacan:
- Por qué dos láseres de CO₂ con especificaciones nominales similares pueden ofrecer un rendimiento muy diferente en el mismo material
- Cómo la elección de la longitud de onda (9,3 µm, 10,2 µm, 10,6 µm) influye en la absorción del material y la velocidad de procesamiento
- Cuándo la potencia máxima es más importante que la potencia media —y cuándo no lo es (decisiones entre modo pulsado y modo continuo, CW)
- Qué valores de las especificaciones determinan realmente los resultados en el marcado, el corte y la perforación
Una práctica tabla de conversión de especificaciones de 13 filas que puede aplicar a cualquier ficha técnica de láser de CO₂
Descarga el documento técnico completo para obtener la tabla de conversión de especificaciones de 13 filas, orientación específica para cada aplicación y un marco de referencia para interpretar con precisión cualquier ficha técnica de láser de CO₂ —antes de especificar el láser que acabará formando parte de tu sistema de producción.