Precision Manufacturing

Artículo

Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: para qué sirven y por qué son importantes

Resumen del artículo técnico

 

Láseres de CO₂ para el envasado: cinco procesos, un láser


Es el software, y no las herramientas, lo que determina la rapidez con la que una línea de envasado se adapta a los cambios.

Las expectativas de los propietarios de marcas han superado lo que los equipos mecánicos de envasado pueden ofrecer. Tiradas cortas. Variantes regionales. Diseños de temporada. Entregas «justo a tiempo» sin pedido mínimo. Cada uno de estos requisitos choca con el coste de cambio de las troqueladoras, las máquinas de estampado y el utillaje específico. El giro hacia la conversión digital con láser no es un argumento de venta de los proveedores, sino una respuesta a los clientes que ya no pueden permitirse cambios lentos.

Este artículo técnico de Lauren Knollmeyer, ingeniera de aplicaciones de Novanta, explica por qué las longitudes de onda del CO₂ se combinan de forma natural con los materiales de embalaje (papel, cartón, plásticos a base de poliéster, películas finas, láminas), los cinco procesos que un láser de CO₂ de Synrad gestiona mediante software, la combinación de longitud de onda y material que determina la calidad de los bordes, y la fiabilidad que respalda una vida útil de más de 10 años.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué el cambio de los clientes del sector del embalaje hacia tiradas cortas y referencias personalizadas está impulsando la transición de la conversión mecánica a la conversión digital por láser
  • Cómo un único láser de CO₂ realiza el marcado, el corte, el ranurado, la perforación y el corte superficial mediante simples cambios de software
  • Cuándo la longitud de onda de 10,2 µm supera a la estándar de 10,6 µm para materiales de embalaje específicos como el polipropileno
  • Qué infraestructura de seguridad (enclavamientos, extracción de humos, parada de emergencia, recinto de protección) debe incluir una línea de envasado con láser de CO₂
  • Un marco práctico de idoneidad de materiales para decidir si el procesamiento con láser de CO₂ se adapta a su gama de envases

Descarga el documento técnico completo para obtener el desglose detallado de los tipos de procesos, la correspondencia entre longitudes de onda y materiales para los sustratos de embalaje más comunes, y un marco práctico de evaluación de la idoneidad para determinar si la conversión con láser de CO₂ se adapta a tu línea —antes de tomar la decisión de inversión y descubrir la incompatibilidad tras la puesta en marcha—.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form