Precision Manufacturing


Fabricación de precisión

Certificaciones ISO

Estamos comprometidos con la calidad y contamos con instalaciones de producción certificadas por la norma ISO en todo el mundo. Las certificaciones ISO garantizan un alto nivel de calidad en los procesos, procedimientos y prácticas, lo que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de mejora continua en todo lo que hacemos.

Nuestra sede de Wackersdorf (Alemania) cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

Nuestra sede de Bedford, Massachusetts (EE. UU.), cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Nuestra sede de Stockport (Reino Unido) cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado según la norma ISO 9001:2015, un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma ISO 14001:2015 y un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo certificado según la norma ISO 45001:2018.

Nuestra sede de Suzhou (China) cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado según la norma ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma ISO 14001:2015

Nuestra sede de Taunton, Reino Unido, cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo certificado según la norma ISO 45001:2018 , un Sistema de Gestión Medioambiental certificado según la norma ISO 14001:2015 y un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según la norma ISO 9001:2015.

Nuestra sede de Mukilteo, en el estado de Washington (EE. UU.), cuenta con un sistema de gestión de la calidad conforme a las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015