Para su aplicación de corte por láserde CO₂
Resumen del documento técnico
Elección del sistema de conducción del haz láser de CO₂: cabezal de barrido frente a cabezal de corte
Es la transmisión del haz, y no la fuente láser, lo que determina el éxito del corte.
La fuente láser de CO₂ es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad —la que determina si el corte tiene éxito— es cómo llega el haz al material. Cabezal de barrido o cabezal de corte. Guiado por galvánico o montado en pórtico. Sin gas auxiliar o con chorro de gas coaxial. La misma fuente puede producir cortes nítidos como una navaja en un sistema y bordes carbonizados en otro.
Este artículo técnico documenta tres comparativas de pruebas —motivos florales en cartulina, película acrílica de 0,25 mm y panel de PETG de 1 mm— para mostrar en qué casos gana el cabezal de barrido (conversión sobre la marcha, formas intrincadas, geometrías de difícil acceso) y en cuáles gana el cabezal de corte (materiales gruesos, tamaños de punto más pequeños, bordes verticales, enfriamiento con gas auxiliar). Una matriz de decisión basada en siete criterios resuelve la elección para cualquier nueva aplicación.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué el mismo láser de CO₂ de Synrad produce una calidad de corte drásticamente diferente según se utilice el sistema de cabezal de barrido o el de cabezal de corte
- Cómo la absorción del material (vaporización, cizallamiento por fusión, degradación química) determina la elección del método de aplicación
- Cuándo elegir el cabezal de barrido: conversión sobre la marcha a 50-100 m/min, formas complejas (5 veces más rápido que el cabezal de corte)
- Lo que ofrece el cabezal de corte que el cabezal de barrido no puede: punto de 100 µm, gas de asistencia coaxial, bordes verticales, cortes en materiales gruesos
- Una matriz de decisión práctica con 7 criterios para aplicar a cualquier aplicación de corte por láser de CO₂ antes de la especificación
Descarga el documento técnico completo con los tres casos de prueba (cartulina, acrílico, PETG), la física de la interacción con el material que subyace a cada opción de emisión del haz y la matriz de decisión de 7 criterios que puedes utilizar para especificar la emisión del haz adecuada para cualquier aplicación de corte con láser de CO₂.