Precision Manufacturing

Artículo

Mejora de la calidad del marcado de caracteres

Resumen del artículo técnico

Mejora de la calidad del marcado de caracteres en líneas de producción de alta velocidad
Son los retrasos del cabezal de escaneo, y no la potencia del láser, los que determinan la calidad del marcado de caracteres a alta velocidad.
Las velocidades de línea cada vez mayores, las fuentes más pequeñas y los requisitos normativos de calidad cada vez más estrictos
ponen cada año a prueba los sistemas de marcado. A partir de cierto punto, los caracteres
empiezan a deformarse: los extremos se curvan hacia arriba en la dirección del salto, las esquinas se queman
, y los bordes se difuminan donde los galvos no se han estabilizado. La clave
para solucionar estos tres problemas no suele ser aumentar la potencia del láser. Se trata de cómo ajustar
retrasos de marcado, salto y poligonal del sistema.

Este artículo técnico repasa toda la cadena de decisiones que determinan
la calidad del marcado y el rendimiento a velocidad de producción: la adaptación de la absorción del material de destino
, elección de la fuente y el diseño, selección del láser y del cabezal de barrido,
óptica de enfoque y los ajustes de retardo del controlador que lo integran todo
—incluidas la «Retraso poligonal variable» y la «Compensación de velocidad», dos
que pueden ofrecer una mejora del rendimiento de hasta el 65 %.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué los ajustes de retardo del cabezal de escaneo —y no la potencia del láser— suelen limitar la calidad de los caracteres a alta velocidad
  • Cómo los retrasos de marca, salto y poligonal dan lugar cada uno a un modo de fallo diferente (extremos deformados, inicios desvanecidos, esquinas difuminadas)
  • Cuándo el retardo poligonal variable mejora sustancialmente el rendimiento (velocidad de marcado > 10 000 mm/s) y cuándo no
  • Qué apertura de espejo debe especificarse para su aplicación: 7 mm para codificación, 10 mm para aplicaciones flexibles, 14 mm o más para marcado industrial

Un ejemplo práctico de referencia: ti100 + MOVIA de 10 mm + controlador ScanMaster, con todos los parámetros detallados. Descarga el documento técnico completo para conocer la configuración completa de parámetros (velocidades de marcado y salto, los tres ajustes de retardo, ciclo de trabajo y frecuencia), comparativas de calidad de caracteres entre las distintas configuraciones de retardo y un marco de evaluación para adaptar las especificaciones del cabezal de escaneo a la velocidad de tu línea de producción, antes de que el objetivo de rendimiento de mañana se convierta en un problema de calidad.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form