Precision Manufacturing

Artículo

Plataformas de motores de iluminación inteligentes

Resumen del artículo técnico

Plataformas de motores de luz inteligentes para aplicaciones en ciencias de la vida
El ruido independiente de la potencia, y no la potencia máxima, es lo que determina la calidad de los datos de fluorescencia.

Los instrumentos de fluorescencia se ven impulsados hacia un mayor rendimiento: campos de visión más amplios, velocidades de barrido más rápidas y mayor densidad de datos por fotograma. Cada mejora exige más potencia de excitación, pero el aumento de la potencia pone de manifiesto un problema más profundo: el ruido y la inestabilidad del haz, que varían en función del ajuste de potencia. Cuando los picos de ruido del DPSS se salen de un estrecho rango de funcionamiento o los artefactos de moteado alteran la salida de una fibra de 50 μm, la ganancia en rendimiento se ve anulada por la degradación de los datos.

Este libro blanco presenta la plataforma de motor de luz configurable FUSIONultra de Novanta, que abarca la excitación multilínea (hasta 4 longitudes de onda, 1 W por línea en una fibra de 50 μm), modulación submicrosegundaria (<50 ns de tiempo de subida en las líneas de diodo, <200 ns en DPSS), un rango dinámico de tres décadas con ruido independiente de la potencia gracias al atenuador óptico variable GEMultra+, y un sistema integrado de eliminación de moteado que mantiene el contraste del moteado por debajo del 10 %.

Entre los puntos clave destacan:

  • Por qué el ruido independiente de la potencia —y no la potencia óptica máxima— limita la calidad de los datos en todo el rango dinámico de un instrumento de fluorescencia
  • Cómo el atenuador óptico variable GEMultra+ mantiene un ruido constante entre 2 mW y 1000 mW, a diferencia de las fuentes DPSS convencionales
  • Cuándo la modulación inferior al microsegundo mejora sustancialmente el rendimiento en los flujos de trabajo de secuenciación, citometría y superresolución
  • Lo que ofrece ULTRALOQ™: acoplamiento estable de la fibra a núcleos de tan solo 50 μm, incluidas geometrías exóticas (octogonales, rectangulares)
  • Un ejemplo práctico de configuración de 4 colores (405/488/561/638 nm) con tiempos de subida medidos, perfiles de ruido y datos de contraste de moteado

Descarga el informe técnico completo para obtener los perfiles de ruido medidos en todo el rango dinámico, los datos de tiempo de subida tanto para las líneas láser de diodo como para las de DPSS, y los resultados de contraste de moteado en la salida de fibra de 50 μm: un marco de evaluación que puedes aplicar a cualquier motor de luz multilínea, no solo a Novanta.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form