Precision Manufacturing

Artículo

Procesamiento óptimo del policarbonato con láseres de CO₂

Resumen del artículo técnico

Procesamiento óptimo del policarbonato con láseres de CO₂
La longitud de onda y la frecuencia, y no la potencia, determinan la calidad del borde de corte del policarbonato.

El policarbonato es el material ideal para lentes transparentes de faros, cubiertas de pantallas y carcasas médicas resistentes, pero es conocido por ser difícil de cortar con láser. La longitud de onda estándar del CO₂, de 10,6 µm, no es absorbida en su totalidad por la molécula de PC, disipa energía en el material circundante y produce una descomposición de color amarillo a marrón a lo largo del borde de corte. Para aplicaciones ópticas en las que se ve el corte, esa decoloración es el principal problema.

Este artículo técnico documenta una comparación sistemática de láseres Synrad en función de cuatro variables: longitud de onda (9,3 µm frente a 10,6 µm), frecuencia (de 1 kHz a 50 kHz), tipo de gas auxiliar (aire frente a nitrógeno) y presión del gas auxiliar (de 1 bar a 4 bar)— en tres grados de policarbonato (Makrolon® 2405 estándar, 2447 estabilizado frente a los rayos UV y 6555 ignífugo) con el fin de identificar la configuración que produce cortes limpios e incoloros en el policarbonato.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué el policarbonato se decolora en el borde de corte, y cómo la física de la absorción determina este efecto
  • Cómo el funcionamiento cuasicontinuo (50 kHz+) elimina la decoloración que produce el corte pulsado a baja frecuencia
  • Cuándo elegir 9,3 µm para ganar en velocidad (70 mm/s) frente a 10,6 µm para lograr una neutralidad de color absoluta (50 mm/s)
  • Qué presión del gas auxiliar es relevante (≥4 bar) — y por qué el nitrógeno no ofrece ninguna ventaja frente al aire comprimido
  • Una fórmula práctica de cuatro parámetros probada con tres grados de PC Makrolon® (estándar, estabilizado frente a los rayos UV y ignífugo)

Descarga el documento técnico completo para obtener los datos del espectro de absorción del policarbonato, comparativas de corte lado a lado con las cuatro variables de parámetros y la receta de parámetros validada que puedes aplicar a cualquier corte con láser de CO₂ de policarbonato, antes de que aparezca la descomposición amarillenta-marrón en tus muestras de producción.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form