Resumen del artículo técnico
Procesamiento óptimo de películas de polipropileno con láseres de CO₂
El film de polipropileno es el elemento fundamental de los envases flexibles y las etiquetas modernas, ya sean transparentes u opacos, de una sola capa o laminados. La mayoría de los transformadores que cortan PP utilizan la longitud de onda estándar de 10,6 µm de los láseres de CO₂, ya que es la que viene por defecto en la mayoría de estos equipos. Además, tienen que conformarse con bordes de corte amarillentos, capas inferiores marcadas y velocidades de corte que limitan el rendimiento de la línea muy por debajo de lo que el láser es capaz de alcanzar teóricamente.
Este artículo técnico del Laboratorio de Aplicaciones de Novanta explica los fundamentos físicos por los que el enlace C-C del polipropileno produce un pico de absorción a 10,27 µm, y documenta las ventajas de cambiar los láseres Synrad p150 a la longitud de onda de 10,2 µm: un aumento de la velocidad del 22 % en película laminada de 140 µm y de hasta el 80 % en PP de 80 µm, además de la eliminación del amarilleamiento y las marcas en el revestimiento.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué la química molecular del enlace C-C del polipropileno produce un pico de absorción a 10,27 µm —que coincide con la longitud de onda del láser de 10,2 µm—
- Cómo un Synrad p150 a 10,2 µm ofrece un aumento de la velocidad de corte del 22 % al 80 % en comparación con el mismo láser a 10,6 µm en muestras idénticas de PP
- Cuándo resulta esencial la longitud de onda de 10,2 µm: perforación selectiva de bolsas multicapa (parte superior de PP / revestimiento de LDPE) sin perforar el revestimiento
- Cómo se aprecian las diferencias en la calidad de los bordes en la producción: comparaciones lado a lado de PP opaco y transparente en ambas longitudes de onda
- Una tabla práctica de «espesor de PP frente a aumento de velocidad» que los transformadores pueden utilizar para calcular el retorno de la inversión antes de la compra
Descarga el documento técnico completo para obtener la derivación del espectro de absorción del polipropileno, la tabla de relación entre espesor y ganancia de velocidad a partir de las pruebas con el Synrad p150 del Laboratorio de Aplicaciones de Novanta, y las comparaciones lado a lado de los bordes de corte, antes de especificar un láser de CO₂ para tu línea de etiquetado o envasado de polipropileno.