Resumen del artículo técnico
Medición del ruido de láseres ultrarrápidos: por debajo del 0,02 % RMS
Por debajo del 0,02 % RMS, los medidores de ruido comerciales dejan de ofrecer lecturas precisas.
Para los investigadores en el campo de los láseres ultrarrápidos y de Ti:zafiro, el ruido del láser de bombeo es una de las principales fuentes de error experimental; sin embargo, con los niveles de ruido actuales (por debajo del 0,1 % RMS), los sistemas de medición comerciales comienzan a generar lecturas erróneas debido a la interferencia de los filtros ND, los artefactos de la cuña de captación y las limitaciones de ancho de banda. La pregunta es: ¿cómo se puede confiar en las especificaciones de ruido publicadas de un láser cuando las herramientas de verificación comerciales no pueden medirlo realmente?
Esta guía técnica de Laser Quantum (una marca de Novanta) documenta la metodología patentada de tres etapas que utiliza Laser Quantum para medir el ruido por debajo del 0,02 % RMS en sus láseres visibles de onda continua (CW), que incluye un difusor frontal de placa cerámica (sin filtros ND), un fotodetector personalizado de 6 MHz, un promediado rápido de 1024 muestras y una prueba de rodaje de un mínimo de 300 horas que verifica que cada láser cumple con las especificaciones de diseño antes de su envío.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué los láseres de duplicación de frecuencia intracavidad presentan un ruido inherente de aproximadamente el 3 % RMS: el tradicional «problema verde»
- Cómo las innovaciones de Laser Quantum en materia de cavidad y electrónica han reducido ese nivel de ruido por debajo del 0,02 % RMS a lo largo de 17 años
- Cuándo es más importante la medición del ruido del láser: el bombeo de Ti:zafiro, donde la función de transferencia de 800 kHz determina qué elementos resisten
- Qué hay dentro del sistema de medición de tres etapas: difusor de placa cerámica, fotodetector de 6 MHz, promediado de 1024 muestras y prueba de rodaje de 300 horas
- Una explicación práctica de por qué las especificaciones de ruido requieren una infraestructura de nivel industrial para verificarlas con precisión
Descarga el documento técnico completo para conocer la cronología de 17 años de reducción del ruido RMS, la metodología de medición en tres etapas que Laser Quantum aplica a cada láser que se envía y los fundamentos de ingeniería que sustentan un rendimiento inferior al 0,02 % RMS —antes de llevar a cabo un experimento con Ti:zafiro en un láser de bombeo que no puedas verificar de forma independiente—.