Precision Manufacturing

Artículo

Microprocesamiento de alta calidad

Resumen del artículo técnico

Micromecanizado de alta calidad con láseres de picosegundos

La redondez del haz a lo largo de la profundidad de campo, y no la potencia, es lo que determina la calidad del micromecanizado.

En el micromecanizado de alta relación de aspecto —perforación de orificios pasantes en placas de circuito impreso, sustratos de vidrio, tarjetas de sondas y acero inoxidable—, cualquier imperfección en el haz enfocado se amplifica a lo largo de la profundidad del corte. Los orificios asimétricos, las paredes cónicas, las microfisuras en materiales frágiles y la rugosidad superficial que exige un posprocesamiento no son problemas relacionados con la potencia del láser. Son problemas relacionados con la calidad del haz a lo largo de la profundidad que varían en función de la relación de aspecto.

Este artículo técnico documenta cómo el láser de picosegundos Dart 8 de Novanta, combinado con el cabezal de barrido multieje PRECESSION ELEPHANT, ofrece una redondez del haz superior al 93 % mantenida a lo largo de ±3 longitudes de Rayleigh — lo que permite producir orificios pasantes de 200 µm sin conicidad en acero inoxidable y en vidrio de 0,7 mm, con diámetros de entrada y salida que coinciden con una precisión de 0,5 µm, y paredes superficiales lo suficientemente lisas como para eliminar el posprocesamiento.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la redondez del haz a lo largo de la profundidad de campo —y no el punto focal en un solo plano— determina la calidad del micromecanizado
  • Cómo los pulsos de 8 picosegundos mantienen la zona afectada por el calor (HAZ) lo suficientemente baja como para evitar microfisuras en el vidrio
  • Cuándo especificar cabezales de barrido multieje (X/Y/Z + inclinación): orificios cónicos, ángulos de pared de 90°, muescas
  • Qué integración es importante: Dart + PRECESSION ELEPHANT de un único proveedor con alineación óptica coordinada
  • Una geometría de referencia práctica: orificios pasantes de 200 µm con una diferencia de diámetro de entrada/salida inferior a 0,5 µm

Descarga el documento técnico completo para conocer el perfil de redondez del haz del Dart en un rango de ±3 longitudes de Rayleigh, imágenes comparativas de orificios pasantes en acero inoxidable y vidrio, y la justificación de la integración del subsistema coordinado de láser de picosegundos y cabezal de barrido de Novanta, antes de especificar componentes incompatibles que limiten la calidad de su micromecanizado.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form