Resumen del artículo técnico
Perforación rápida y precisa de vías con láser mediante el control inteligente del cabezal de escaneo
El tiempo de respuesta del cabezal de escaneo, y no la potencia del láser, es lo que determina el rendimiento del taladrado de vías.
Las modernas placas de circuito impreso HDI y los sustratos de encapsulados de semiconductores requieren la perforación de vías de 50 a 100 µm con un paso de 200 a 400 µm y una precisión de posicionamiento de ±7 a 15 µm, y lo exigen por cientos de miles por placa. Con esos volúmenes, cada microsegundo de tiempo de paso del cabezal de barrido y cada microsegundo de retraso en el disparo del láser se acumulan hasta sumar horas o minutos por cada trabajo de perforación.
Este artículo técnico, elaborado por seis autores de Novanta, documenta cómo el cabezal de escaneo Lightning II Plus de Cambridge Technology, junto con el controlador ScanMaster, impulsa el rendimiento de la perforación de vías en tres ejes: respuesta de paso de 225 µs (4 400 pps con un paso de 300 µm), dos algoritmos de control inteligentes (bucle cerrado y bucle abierto dinámico con tablas de consulta de recalibración automática) y un parámetro de ajuste del disparo del láser que ahorra entre 8 y 10 segundos por PCB de 500 000 orificios.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué el rendimiento en la perforación de vías se ve potenciado por la respuesta escalonada, el algoritmo de control y la sincronización del láser
- Cómo la Lightning II Plus ofrece una respuesta escalonada de 225 µs: 4400 pps con un paso de 300 µm
- Cuándo optar por el control de taladrado en bucle cerrado frente al control dinámico en bucle abierto con tabla de consulta de recalibración automática
- Qué hace el parámetro «tiempo de ajuste del disparo del láser»: un ahorro de entre 8 y 10 segundos por cada placa de circuito impreso de 500 000 orificios
- Una opción práctica de configuración de doble cabezal: división del haz frente a conmutación del haz
Descarga el documento técnico completo para conocer las mediciones de respuesta escalonada de la Lightning II Plus, los detalles de los algoritmos de bucle cerrado y bucle abierto del controlador ScanMaster, y el marco de optimización de la sincronización del láser que permite a las líneas de taladrado de placas de circuito impreso y paquetes de semiconductores multiplicar las ganancias de rendimiento entre el cabezal de escaneo, el controlador y el láser, antes de que la taladradora de la competencia supere a la tuya en producción.