Precision Manufacturing

Artículo

Comprensión del funcionamiento del láser de CO₂ con modulación de ancho de pulso

Resumen del artículo técnico

Comprender el funcionamiento de los láseres de CO₂ con modulación de ancho de pulso
El tiempo de subida y bajada de la cavidad, y no la señal de entrada PWM, es lo que determina si se observan pulsos.

La señal PWM que acciona un láser de CO₂ es una simple onda cuadrada: 0 V bajo, 5 V alto, frecuencia y ciclo de trabajo. La salida óptica que emerge de la cavidad del láser no es sencilla. El tiempo de subida y bajada de la cavidad (~50-100 µs), las limitaciones de la arquitectura de RF y las opciones de diseño entre onda continua (CW) y pulsada remodelan esa onda cuadrada en una salida que puede o no ser pulsada, y que puede o no coincidir linealmente con el ciclo de trabajo.

Este artículo técnico de los autores de Novanta, Justin Conroy y Malte Hemmerich, analiza el comportamiento de la conversión de PWM a salida óptica en láseres de CO₂ accionados por RF —utilizando el Synrad Firestar ti100 (CW: >100 W, 160 kHz máx., ciclo de trabajo del 0 al 100 %) y el Synrad Pulstar p100 (pulsado: 400 W de pico, ciclo de trabajo máximo del 35 %), en nueve combinaciones de ciclo de trabajo por frecuencia, demostrando exactamente cuándo la salida parece pulsada, cuándo se suaviza hasta convertirse en continua y por qué.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la señal de entrada PWM es más simple que la salida óptica real del láser, y qué se pierde en la conversión
  • Cómo interactúa el tiempo de subida/caída de la cavidad del láser (~50-100 µs) con la frecuencia del PWM para determinar si se produce un pulso, una onda diente de sierra o una onda continua (CW) suave
  • Cuándo especificar la onda continua (CW): marcado vectorial, corte de precisión de acrílico y etiquetas, tratamiento térmico
  • Lo que ofrece el modo pulsado que la onda continua no puede: una potencia de pico entre 2 y 4 veces superior para taladrado, perforación de metales y una zona afectada por el calor (HAZ) reducida en materiales sensibles
  • Una matriz práctica de 9 configuraciones (3 frecuencias × 3 ciclos de trabajo) que documenta la salida óptica real de ambos láseres

Descarga el documento técnico completo para ver los gráficos de salida comparativos al estilo de un osciloscopio (ti100 y p100 en nueve combinaciones de ciclo de trabajo y frecuencia), la explicación de la señal de «tickle» y la matriz de aplicaciones «CW frente a pulsado», que puede utilizar para especificar la arquitectura de láser de CO₂ adecuada para su proceso antes de poner en marcha la línea.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form