Precision Manufacturing

Artículo

Microscopía de lámina de luz reticular


Resumen del artículo técnico

Elección de la fuente láser adecuada para la microscopía de lámina de luz en red (LLSM)
Son las horas de salida estable, y no los nanosegundos de potencia máxima, lo que determina la elección del láser para la LLSM.

Si se especifica un motor óptico de rejilla de Bessel, la geometría se ajusta por sí sola, pero solo si el láser de excitación mantiene sus especificaciones durante toda la sesión de obtención de imágenes. La deriva de apuntado rompe la alineación de la rejilla; la variación RMS de la potencia modula la intensidad de la fluorescencia a lo largo del conjunto de datos; y las pérdidas en la salida de la fibra anulan la relación señal-ruido. Los ingenieros del motor óptico no fallan en la LLSM; lo que falla es la fuente láser que especificaron, tras varias horas de experimento, justo cuando la biología por fin iba a dar resultados.

Este artículo técnico documenta por qué la serie «gem» de Novanta de láseres DPSS de onda continua acoplados a fibra de Laser Quantum se convirtió en la fuente de excitación de referencia para los sistemas LLSM basados en la arquitectura de Betzig/HHMI Janelia —concretamente, el conjunto de especificaciones que resiste largas sesiones con células vivas—: perfil espacial del haz M² < 1,1, estabilidad de orientación del haz < 10 μrad/°C y estabilidad de la potencia de salida RMS < 0,8 % durante 100 horas a temperatura constante.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué una estabilidad del láser «suficientemente buena» es el asesino silencioso de los experimentos prolongados con células vivas: la deriva de la intensidad de fluorescencia contamina los conjuntos de datos 4D mucho antes de que el usuario se dé cuenta
  • Cómo las tres especificaciones clave que importan para el LLSM se corresponden directamente con los modos de fallo del sistema: M² (geometría de la rejilla), orientación (alineación de la rejilla) y potencia RMS (normalización de la intensidad)
  • Cuándo especificar un DPSS acoplado a fibra en modo continuo (CW) en lugar de fuentes pulsadas: la excitación en LLSM no necesita picos ultrarrápidos, sino horas de señal continua (CW) geométricamente precisa
  • Qué abarca el menú de longitudes de onda visibles de GEM: un rango adaptado a los fluoróforos para los paneles de fluorescencia LLSM más comunes, proporcionado a través de una única interfaz mecánica y eléctrica
  • Una nota práctica con visión de futuro: la óptica adaptativa «estrella guía» de AO-LLSM amplía el alcance del LLSM a tejidos más profundos, elevando aún más el listón en cuanto a la estabilidad de la fuente de excitación

Descarga el artículo técnico completo para consultar la tabla de especificaciones del láser gem, adaptada a los requisitos del motor óptico LLSM, el contexto de la arquitectura de Betzig/Janelia y los avances en AO-LLSM que los investigadores están utilizando para grabar vídeos de células vivas de varias horas de duración sobre endocitosis, dinámica organelar y el crecimiento de neuritas en el pez cebra —antes de especificar un láser que cumpla con la tolerancia indicada en la ficha técnica, pero no durante toda la sesión de obtención de imágenes.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form