Precision Manufacturing

Artículo

Retos de la integración del láser de CO₂ y el subsistema del cabezal de barrido

Resumen del artículo técnico

Retos de la integración del láser de CO₂ y el subsistema del cabezal de barrido
El rendimiento del subsistema, y no las especificaciones de los componentes, es lo que determina los resultados en la línea de producción.

Un láser de CO₂ se selecciona por su rendimiento de pulso, potencia de salida y longitud de onda. Un cabezal de barrido se selecciona por el tamaño del campo, el tamaño del punto, la velocidad y la precisión. Cada componente se especifica de forma aislada. Sin embargo, el resultado en la línea de producción depende de cómo se comportan ambos juntos: de la adaptación del haz óptico, la alineación mecánica y la integración eléctrica, aspectos que ninguna ficha técnica individual describe.

Este artículo técnico, elaborado por tres autores de Novanta (Daniel Schue, Justin Conroy y Malte Hemmerich), documenta el problema de la integración: por qué una relación de 1,5× entre la apertura libre del cabezal de barrido y el diámetro del haz 1/e² del láser es el punto óptimo, por qué la transmisión por fibra falla con láseres de CO₂ de más de 30 W, y cómo las placas base Synrad prealineadas de Novanta, con pies de montaje en forma de cuña o con cuñas de ajuste, sustituyen al proceso tradicional de alineación con dos espejos, considerado el estándar de referencia.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué el rendimiento del subsistema es un problema de ingeniería independiente de la selección de componentes —y qué es lo que no recogen las fichas técnicas—
  • Cómo una relación de 1,5× entre la apertura libre del cabezal de barrido y el diámetro del haz 1/e² del láser permite transmitir el 99 % de la energía sin anillos de difracción
  • Cuándo falla la transmisión por fibra para el CO₂: por encima de unos 30 W de potencia láser, la óptica en espacio libre se convierte en imprescindible
  • A qué sustituye el enfoque de subsistemas prealineados de Novanta: al proceso tradicional de alineación de dos espejos y dos objetivos
  • Una decisión práctica sobre los pies de montaje: basados en cuñas (discretos) frente a basados en cuñas (continuos, más precisos)

Descarga el documento técnico completo para conocer los cálculos matemáticos de adaptación de la apertura gaussiana, la técnica de alineación con pantalla de fósforo y la comparación entre los pies de montaje con cuñas y con calces, además de la arquitectura del subsistema de Novanta (láser + cabezal de barrido + controlador ScanMaster).

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form