Precision Manufacturing

Soluciones médicas

Microscopía

Los sistemas avanzados de microscopía combinan técnicas de imagen confocal y barrido rasterizado de alta precisión para generar imágenes tridimensionales detalladas de muestras biológicas y materiales de ingeniería. Estas tecnologías son fundamentales para aplicaciones como la imagen por fluorescencia y la topografía de superficies en 3D, en las que la fidelidad de la imagen y la precisión de las mediciones son fundamentales.

Habilitación de la obtención de imágenes mediante microscopía de alto rendimiento

Los sistemas modernos de microscopía deben captar detalles estructurales precisos, al tiempo que mantienen un rendimiento repetible a lo largo de sesiones de obtención de imágenes prolongadas y en múltiples instrumentos. La microscopía confocal y las técnicas relacionadas se basan en un posicionamiento preciso del haz y en un barrido estable para reconstruir con exactitud imágenes en 2D y 3D a alta resolución.

Compatible con microscopía confocal y de fluorescencia

La microscopía confocal utiliza un barrido por trama punto a punto y un filtrado espacial para descartar la luz desenfocada, lo que permite obtener secciones ópticas de alto contraste y la reconstrucción tridimensional de muestras biológicas. La obtención de imágenes por fluorescencia aumenta aún más las exigencias del sistema, ya que requiere un control preciso del barrido para mantener la integridad de la señal y la precisión espacial.

Escaneo de precisión para la topografía de superficies en 3D

Los sistemas de microscopía utilizados para la topografía de superficies en 3D deben generar representaciones precisas y sin distorsiones de las características de la superficie con una resolución a escala micro y nanométrica. Estas aplicaciones exigen una linealidad y una repetibilidad excepcionales en el barrido para garantizar que las dimensiones medidas reflejen la geometría real de la superficie.

Diseñado para la integración en plataformas de microscopía avanzadas

Los instrumentos de microscopía deben integrar láseres, escáneres, componentes ópticos y sistemas de control en plataformas estables y repetibles, capaces de ofrecer un rendimiento constante en todas las unidades y a lo largo del tiempo. La alineación óptica, la estabilidad térmica y la precisión mecánica son factores que contribuyen a mantener la fidelidad de la imagen durante todo el ciclo de vida del instrumento.

Las plataformas de microscopía plantean requisitos excepcionalmente exigentes en cuanto a velocidad de barrido, precisión posicional, linealidad y calidad óptica. Nuestras soluciones de fotónica y barrido están diseñadas para apoyar a los fabricantes de equipos originales (OEM) en el desarrollo de sistemas de microscopía de alto rendimiento en los que se requiere una imagen consistente y de alta fidelidad en todos los instrumentos
y a lo largo del tiempo.

Tecnologías de imagen para microscopía

Las ventajas de las tecnologías de imagen para microscopía incluyen:

High-speed raster scanning

Escaneo por trama de alta velocidad

Permite una rápida adquisición de imágenes y la obtención de imágenes volumétricas.

Accurate bean icon

Precisión y linealidad excepcionales

Permite obtener imágenes sin distorsiones y realizar mediciones fiables.

Calidad de imagen repetible

Permite realizar comparaciones significativas entre instrumentos y a lo largo del tiempo.

Optical performance stability

Estabilidad del rendimiento óptico

Mantiene el contraste y la resolución en aplicaciones de microscopía exigentes.

Productos relacionados

Apoyo al desarrollo de plataformas de microscopía para fabricantes de equipos originales (OEM)

A medida que las técnicas de microscopía siguen avanzando, los fabricantes de equipos originales (OEM) necesitan tecnologías ópticas y de barrido que ofrezcan imágenes consistentes y de alta fidelidad en todas las líneas de productos y a lo largo de una vida útil prolongada. Una calidad de imagen repetible es esencial para garantizar mediciones precisas, comparaciones fiables y conclusiones científicas defendibles.

Trabajamos a nivel de subsistemas para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los fabricantes de equipos originales (OEM), ayudando a adaptar las tecnologías de barrido galvánico, la óptica de precisión y los componentes de control del haz a los requisitos de rendimiento de las plataformas de microscopía de próxima generación.