Precision Manufacturing

Artículo

Acoplamiento de fibra monomodo de alta potencia

Resumen del artículo técnico

Acoplamiento de alta potencia en fibra monomodo
Acoplamiento del 80 % en fibra monomodo a 3 W: cerca del límite teórico.

El acoplamiento en fibra monomodo parece sencillo en los libros de texto: se envía un láser al núcleo de unas pocas micras y se obtiene un haz gaussiano TEM00 limpio por el otro extremo. En la práctica, por encima de unos pocos cientos de milivatios, la eficiencia de acoplamiento disminuye, se produce una deriva en la orientación del haz y la mayoría de las aplicaciones de alta potencia recurren a fibras multimodo, lo que anula la calidad del haz que la aplicación necesitaba en primer lugar.

Este artículo técnico, fruto de la colaboración entre cinco autores de Novanta y Schaefter+Kirchhoff (Hamburgo), documenta una eficiencia de acoplamiento del 80 % —cercana al límite teórico del 85 %— en los láseres DPSS «gem» y «opus» de Novanta (473-1064 nm), con una potencia de salida de 2,4 W a partir de una potencia de entrada de 3 W a 532 nm y una estabilidad mecánica demostrada mediante vibraciones de 4,9 g RMS y un funcionamiento continuo de 45 horas.

Entre las conclusiones clave destacan:

  • Por qué el acoplamiento de fibra monomodo a alta potencia ha resultado históricamente tan difícil —la mayoría de las aplicaciones se conforman con la multimodo
  • Cómo el sistema Novanta + Schaefter+Kirchhoff alcanza una eficiencia del 80 %, 5 puntos por debajo del límite teórico del 85 %
  • Cuándo resulta esencial el acoplamiento con fibra monomodo: microscopía de superresolución, detección cuántica, trabajos con centros NV y aplicaciones sensibles a la orientación del haz
  • Qué ofrece el sistema bajo condiciones de estrés: >75 % de eficiencia en un rango de 16 °C, sin degradación tras una vibración de 4,9 g RMS
  • Una gama práctica de longitudes de onda: 473, 532, 561, 640, 660, 671 y 1064 nm con un acoplamiento garantizado superior al 70 %

Descarga el documento técnico completo para consultar las curvas de eficiencia de acoplamiento en función de la temperatura, los resultados de las pruebas de vibración y estabilidad a largo plazo, y la matriz de disponibilidad de longitudes de onda para las familias de láseres DPSS «Gem» y «Opus» de Novanta, antes de especificar una fibra multimodo y aceptar la pérdida de calidad del haz que tu aplicación de microscopía o detección cuántica no puede permitirse.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form