Precision Manufacturing

Artículo

Longitudes de onda alternativas para los láseres de CO₂

Resumen del artículo técnico 

Longitudes de onda alternativas para los láseres de CO₂

La absorción del material, y no el estándar del sector, es lo que determina la elección de la longitud de onda del láser de CO₂.

La mayoría de las especificaciones de los láseres de CO₂ indican 10,6 µm: la longitud de onda predeterminada, la más habitual y la opción segura para el marcado y el corte de uso general. Sin embargo, para materiales específicos en la producción real, la longitud de onda de 10,6 µm presenta inconvenientes notables: marcas irregulares en cartón brillante, bordes derretidos en cortes de película de polipropileno, marcas invisibles en botellas de PET y bordes carbonizados en placas de circuito impreso FR4. La longitud de onda que se suministra por defecto no siempre es la más adecuada para su material.

Este documento técnico analiza en qué casos las longitudes de onda de CO₂ de 9,3 µm y 10,2 µm superan a la de 10,6 µm en materiales específicos —incluidas ganancias de velocidad de corte de entre 2,5 y 4 vecesen polipropileno a 10,2 µm y el marcado de alto contraste en PET esmerilado a 9,3 µm—, con espectros de absorción y comparaciones visuales lado a lado para que puedas elegir el láser adecuado para cada material antes de la especificación.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la absorción del material —y no la longitud de onda predeterminada de 10,6 µm— determina la calidad y el rendimiento de las aplicaciones del láser de CO₂
  • Cómo la longitud de onda de 10,2 µm ofrece un aumento de la velocidad de corte de entre 2,5 y 4 veces en películas de polipropileno (OPP, CPP, PP) en comparación con la de 10,6 µm
  • Cuándo especificar 9,3 µm: botellas de PET, películas polarizadoras, poliimida (Kapton), placas de circuito impreso FR4/FR2, policarbonato y tubos médicos de Pebax
  • Cómo se aprecian las diferencias visuales en la producción: marcas comparativas en cartón, botellas de PET, películas de OPP y películas de PET
  • Una práctica matriz de materiales por longitudes de onda que puede consultar antes de la compra para evitar especificaciones de láser de CO₂ inadecuadas

Descarga el documento técnico completo para consultar los espectros de absorción del polipropileno y el PET, comparaciones visuales en paralelo a lo largo de las longitudes de onda y una matriz de referencia de materiales y longitudes de onda que puedes utilizar para especificar el láser de CO₂ adecuado para tu aplicación concreta, antes de que una longitud de onda incorrecta se convierta en material de desecho en tu línea de producción.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form