Precision Manufacturing

Soluciones médicas

Investigación científica
y desarrollo
Sistemas

Las plataformas de investigación y desarrollo científico se basan en tecnologías fotónicas avanzadas para permitir la realización de experimentos precisos y repetibles en una amplia gama de disciplinas. Desde las ciencias de la vida y la espectroscopia hasta la investigación de materiales avanzados, los investigadores dependen de fuentes de luz estables y de alto rendimiento para generar datos fiables y respaldar descubrimientos significativos.

Posibilitar la obtención de imágenes y mediciones científicas de alta fidelidad

Los sistemas de I+D científica deben ofrecer un rendimiento óptico constante en todos los experimentos, instrumentos y a lo largo del tiempo. Las variaciones en la estabilidad de la iluminación, la calidad del haz o la uniformidad de la salida pueden afectar directamente a la precisión de las mediciones, la repetibilidad de los experimentos y la integridad de los datos.

Motores de luz para aplicaciones de investigación avanzada

Los motores de luz constituyen la fuente de iluminación fundamental en muchos instrumentos científicos, lo que permite la excitación controlada, la obtención de imágenes y el análisis en una amplia gama de aplicaciones. Los motores de luz de alto rendimiento deben ofrecer una salida espectral constante, estabilidad de intensidad y uniformidad espacial para garantizar una recopilación precisa de datos.

Apoyo a procesos experimentales flexibles

La investigación científica suele implicar metodologías en rápida evolución, lo que requiere sistemas de iluminación capaces de adaptarse a nuevas técnicas y configuraciones experimentales. Los motores de luz deben ser compatibles con una amplia gama de procesos ópticos, entre los que se incluyen la iluminación estructurada, la excitación multicanal y la captura de imágenes a alta velocidad.

Diseñado para la integración de instrumentos de investigación

Los instrumentos científicos deben integrar la iluminación, la óptica y los controles en plataformas estables que garanticen una alineación precisa, estabilidad térmica y una larga vida útil. Los motores de luz deben mantener un rendimiento constante mientras funcionan en entornos de laboratorio estrictamente controlados.

Las plataformas de motores de luz plantean exigencias excepcionales en cuanto a estabilidad óptica, consistencia de la salida y flexibilidad del sistema. Nuestros motores de luz, equipados con las tecnologías GemUltra y FusionUltra, están diseñados para apoyar a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a las instituciones de investigación en el desarrollo de sistemas experimentales y analíticos en los que la repetibilidad del rendimiento y la fiabilidad a largo plazo son fundamentales.

Tecnologías de motores de luz para I+D científica

Las ventajas de las tecnologías de motores ópticos para I+D científica incluyen:

High output stability

Alta estabilidad de salida

Permite realizar mediciones repetibles y tiempos de adquisición prolongados.

Accurate bean icon

Uniformidad y consistencia ópticas

Permite una comparación fiable de los datos entre diferentes experimentos e instrumentos.

Flexible icon

Arquitecturas de sistema flexibles

Admite metodologías y configuraciones de investigación en constante evolución.

Shield icon

Fiabilidad de rendimiento a largo plazo

Diseñado para un funcionamiento continuado en entornos de laboratorio.

Apoyo al descubrimiento científico y a la innovación en plataformas

A medida que las disciplinas de investigación siguen avanzando, los desarrolladores de instrumentos científicos necesitan tecnologías de iluminación que ofrezcan un rendimiento constante y, al mismo tiempo, permitan la innovación. Una salida óptica repetible es esencial para obtener mediciones precisas, comparaciones significativas y conclusiones científicas fundamentadas.

Trabajamos a nivel de plataforma para respaldar los esfuerzos de I+D científica, ayudando a adaptar las tecnologías de motores de luz a los procesos ópticos y las arquitecturas de sistema que requieren los instrumentos de investigación de próxima generación.

Productos relacionados