El reto
Mejorar el rendimiento, la precisión y los resultados en una amplia gama de aplicaciones de procesamiento por láser
La aplicación
Procesamiento por láser
La solución
Nuevas y exclusivas funciones del controlador láser y algoritmos propios para mejorar el rendimiento del proceso y la calidad de los resultados.
La solución de control láser ScanMaster, de nuestra marca Cambridge Technology, permite al usuario final controlar y gestionar su solución de escaneo láser. Con una mentalidad orientada a la mejora continua, el controlador y el software Novanta ScanMaster incorporan con frecuencia nuevas y exclusivas funciones y algoritmos patentados para mejorar el rendimiento del proceso y la calidad de los resultados, entre los que se incluyen:
- Interfaz de usuario intuitiva para una creación más rápida de trabajos
- Fácil creación de trabajos e integración flexible del sistema gracias a la API de ScanMaster orientada a objetos
- Procesamiento de campos amplios mediante la integración del sistema XY con el control láser SyncMaster
- Mayor rendimiento con una densidad de potencia láser uniforme, gracias al algoritmo propio ScanPack y a los cabezales de escaneo totalmente digitales Lightning™ II
- Función exclusiva de «texto en la trayectoria» para introducir texto alrededor de la trayectoria de una forma
Funciones específicas para aplicaciones de alta precisión:

Estimación del tiempo de escaneo de la trayectoria: estima los tiempos de fabricación utilizando tanto simulaciones como datos reales de una máquina de sinterización por láser.

Algoritmo propio: proporciona con precisión una densidad de potencia láser uniforme y una resolución de comandos GSBus de 24 bits

Alta precisión de posicionamiento: el protocolo de comunicación GSBus de 24 bits ofrece la mejor precisión del sector para aplicaciones exigentes

Envoltura y trazado 3D: elimina procesos complejos a la hora de aplicar el marcado 3D en superficies curvas.

Skywriting: ejecuta formas y texto a una velocidad de marcado constante con precisión, lo que proporciona una distribución uniforme de la energía del láser.

Escaneo poligonal de alta velocidad: tiempo de configuración mínimo; permite una clasificación celular de alta precisión para la fabricación de terapias celulares