Precision Manufacturing


Produzione di precisione

Certificazioni ISO

Ci impegniamo a garantire la qualità grazie a stabilimenti produttivi certificati ISO in tutto il mondo. Le certificazioni ISO assicurano un elevato livello di qualità nei processi, nelle procedure e nelle prassi, aiutandoci a raggiungere obiettivi di miglioramento continuo in tutto ciò che facciamo.

La nostra sede di Wackersdorf, in Germania, opera in conformità alle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

La nostra sede di Bedford, nel Massachusetts (USA), opera con le seguenti certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

La nostra sede di Stockport, nel Regno Unito, gestisce un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015, un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2015 e un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato secondo la norma ISO 45001:2018.

La nostra sede di Suzhou, in Cina, gestisce un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015 e un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2015

La nostra sede di Taunton, nel Regno Unito, gestisce un Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato secondo la norma ISO 45001:2018 , un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2015 e un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

La nostra sede di Mukilteo, nello Stato di Washington (USA), gestisce un Sistema di Gestione della Qualità conforme alle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015