Precision Manufacturing

Soluzioni laser complete

Potenza e precisione

Le tecnologie laser più veloci e precise, integrate per garantire prestazioni rivoluzionarie.

Portafoglio completo di soluzioni laser

Scopri le soluzioni e visualizza i prodotti.

Sorgenti laser

Sorgenti lasera CO₂, a stato solido a onda continua e ultraveloci, compatte e affidabili, progettate per un’integrazione più rapida e semplice.

Galvanometro XY su sfondo bianco

Deviazione del raggio

Componenti e soluzioni per la guida del fascio ad alta precisione, progettati per garantire affidabilità, velocità e accuratezza costanti.

Software e controller

Potenti soluzioni software e controller laser che offrono maggiore controllo, funzionalità e prestazioni per lavori specifici per ogni applicazione.

Sottosistemi laser

Soluzioni OEM configurabili per un’integrazione più rapida e semplice.

Competenza, innovazione e integrazione


Leadership e competenza

Con oltre 50 anni di innovazione nel settore laser, siamo un partner di fiducia per i leader mondiali nella produzione di precisione per i settori della tecnologia industriale e medica avanzata. La nostra comprovata esperienza e la nostra presenza a livello mondiale garantiscono l’eccellenza ingegneristica nelle applicazioni mission-critical.

Soluzioni integrate per prestazioni ottimali

Forniamo soluzioni complete, dalle sorgenti laser avanzate alla guida e alla scansione di precisione del raggio, progettate insieme per garantire velocità, accuratezza e scalabilità superiori. Integrando ottica, meccanica ed elettronica di controllo, semplifichiamo la complessità per gli OEM e gli integratori di sistemi.

Collaborazione tra ingegneri

In qualità di partner tecnologico di fiducia per gli OEM, Novanta collabora da ingegnere a ingegnere per creare soluzioni uniche per alcune delle applicazioni più impegnative nell’ambito della lavorazione laser, della diagnostica e dell’analisi.

Eccellenza operativa e affidabilità

I nostri progetti robusti e l’affidabilità leader del settore mantengono la vostra produzione al massimo delle prestazioni. Grazie all’assistenza e al supporto globali, aiutiamo i produttori a garantire qualità e tempi di attività costanti.

Applicazioni in primo piano

Progettate per una produzione ad alta precisione e ad alta produttività.

Storie di successo

Innovazione nella produzione di plantari pediatrici

Cliente: Cascade DAFO

Sfida: Sostituire l’incisione manuale con una soluzione scalabile e leggibile

Soluzione: laser CO₂ da 25 W + testa di scansione FH Flyer per la marcatura su superfici curve

Risultati: Migliore tracciabilità, riduzione della manodopera e maggiore personalizzazione per i pazienti

Scopri di più sulla nostra tecnologia

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.