Soluzioni mediche
Oftalmologia
Sistemi di imaging
I produttori di dispositivi oftalmici si affidano a tecnologie avanzate di imaging ottico per visualizzare le strutture retiniche con una risoluzione eccezionale e la minima invasività. Le modalità di imaging quali la tomografia a coerenza ottica (OCT) e l’
oftalmoscopia laser a scansione (SLO) sono strumenti fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio
un’ampia gamma di patologie oculari.
Prestazioni avanzate nell'imaging oftalmico
Le moderne piattaforme di imaging oftalmologico devono fornire immagini retiniche ad alta risoluzione e ripetibili, pur operando all’interno di sistemi compatti e di facile utilizzo per il paziente. Le tecnologie OCT e SLO richiedono un allineamento ottico preciso e un comportamento di scansione altamente stabile per visualizzare con accuratezza le caratteristiche retiniche più sottili nel corso di esami ripetuti.
Supporto alla tomografia a coerenza ottica (OCT)
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica di imaging non invasiva che utilizza la luce infrarossa per generare immagini trasversali ad alta risoluzione (B-scan) della retina. Spesso definita come “ecografia ottica”, l’OCT consente una visualizzazione dettagliata degli strati retinici e una misurazione precisa del loro spessore.
Scansione di precisione per l'oftalmoscopia laser a scansione (SLO)
L’oftalmoscopia laser a scansione (SLO) è una tecnica di imaging confocale che produce immagini bidimensionali “en-face” in tempo reale e ad alto contrasto della superficie retinica. L’SLO offre ai medici una visione chiara e in tempo reale delle strutture retiniche, facilitando l’identificazione delle patologie a livello superficiale e la valutazione del sistema vascolare retinico e della fissazione.
Progettato per l'integrazione con dispositivi oftalmici
I dispositivi di imaging oftalmico devono integrare sottosistemi ottici, di scansione e di controllo in piattaforme compatte e affidabili, adatte ad ambienti clinici e diagnostici. I componenti devono garantire prestazioni ottiche stabili, un comportamento termico efficiente e una perfetta integrazione con l’elettronica e il software a livello di sistema.
Questi sistemi oftalmologici pongono requisiti esigenti in termini di controllo del fascio, precisione di scansione e stabilità ottica. Le nostre tecnologie fotoniche e di scansione sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di piattaforme di imaging oftalmico ad alte prestazioni, in cui la scansione raster precisa, la fedeltà dell’immagine e le prestazioni ripetibili sono fondamentali per l’affidabilità diagnostica e gli esiti clinici.
Supporto allo sviluppo di piattaforme oftalmiche da parte degli OEM
Con il continuo progresso delle tecnologie di imaging oftalmico, i produttori di dispositivi necessitano di soluzioni ottiche e di scansione che garantiscano una risoluzione più elevata, un’acquisizione più rapida e una maggiore usabilità clinica, senza compromettere l’affidabilità o la coerenza delle immagini.
Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione CRS e gli specchi di precisione ai requisiti tecnici dei sistemi di imaging OCT e SLO di nuova generazione.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell’ambito della tua piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.