Sorgenti laser
gemma
gem – Laser a stato solido ad onda continua
Laser a onda continua (CW) efficiente e compatto, ottimizzato per applicazioni di precisione a costi contenuti. Offre prestazioni elevate in un ingombro ridotto. Supporta un’integrazione scalabile su piattaforme OEM. Garantisce un funzionamento affidabile con una complessità di sistema ridotta.
Ideale per: sistemi OEM, allineamento, strumentazione
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: sistemi ottici compatti
Panoramica
Superate le comuni difficoltà prestazionali riscontrate nella maggior parte dei laser DPSS a 532 nm grazie al GEMultra. Tra queste figurano l’instabilità della potenza in uscita causata da temperature di funzionamento variabili, requisiti di raffreddamento eccessivi che complicano l’integrazione e un aumento del rumore RMS. Evitate i falsi positivi e la ridotta risoluzione di misura che ne derivano grazie al GEMultra.
Scoprite il gem 561, che offre il livello di potenza leader di mercato alla lunghezza d’onda di 561 nm, con soluzioni di accoppiamento diretto in fibra ideali per la microscopia a super risoluzione.
Il gem 640 offre una soluzione DPSS innovativa a 640 nm, perfetta per la microscopia e la replica di ologrammi grazie al basso rumore, alla stabilità di potenza e alle proprietà spettrali. Questo laser gem potente e compatto presenta eccellenti caratteristiche del fascio in un’architettura innovativa della cavità priva di sollecitazioni.
Il potente e compatto laser gem 660 presenta eccellenti caratteristiche del fascio in un’architettura innovativa della cavità priva di sollecitazioni.
Il gem 671 è ideale per applicazioni scientifiche, grazie alle sue eccellenti specifiche del fascio, racchiuse in una piattaforma compatta.
Specifiche tecniche
| Modello | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | gemma 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| Potenza | 100 – 2000 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 500 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 750 mW |
| Larghezza di banda | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| Stabilità di potenza (RMS)1 | <1% (da picco a picco) | <1,0% | <0,8% | <1,0% | <1,0% |
| Rumore (RMS) | <0,1% | <1,5% | <0,8% | <0,6% | <0,6% |
| Larghezza di banda del rumore | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| Stabilità dell'orientamento del fascio 2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
1. Durata del test >100 ore a temperatura costante.
2. Misurazione effettuata nell’arco di 36 ore a una temperatura compresa tra 22 e 28 °C.
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
- Manuale del prodotto
- Volantino
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica GEMultra | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica gem | Scheda tecnica | Inglese |
| Manuale di GEMultra con SMD16 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Nuovo sistema optomeccanico per la regolazione della potenza al di fuori della cavità | Volantino | Inglese |
| Manuale d’uso di Gem con MPC 6000 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale del prodotto “gem with smd 12” | Manuale del prodotto | Inglese |
| White paper sull’accoppiamento in fibra monomodale ad alta potenza | Volantino | Inglese |