Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Precessione Elefante III

Precessione Elefante III

Controllo multiasse avanzato per geometrie complesse e conicità di precisione. Garantisce flessibilità, stabilità e precisione superiori in applicazioni esigenti. Consente la lavorazione in un unico passaggio di elementi complessi. Riduce la complessità del sistema ampliandone al contempo le capacità.

Ideale per: settore aerospaziale, dispositivi medici, foratura di precisione
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: laser a fibra, laser ultraveloci, piattaforme multiasse

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Il PRECESSION ELEPHANT III (PE III) è la soluzione perfetta per le applicazioni di microlavorazione in cui il successo si misura in termini di risultati precisi e costanti e di velocità di produzione che migliorano la produttività. Il PE III è progettato per applicazioni di foratura, taglio e microlavorazione laser ad alta precisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il PE III offre la massima flessibilità per la foratura di geometrie innovative di fori e bordi con conicità, angoli di conicità e forme diverse, consentendo la produzione di microfori perfettamente circolari, ellittici e di forma personalizzata. Il PE III è disponibile per le gamme di lunghezze d’onda nel verde e nell’infrarosso. Per una programmazione e un controllo ottimali del PE III, si raccomanda l’uso del controller Novanta ASC/InScript® e del pacchetto software operativo.

Foratura e taglio ad alta precisione
Progettato per la foratura ad alta precisione di forme personalizzate dei fori e angoli di conicità con la massima riproducibilità. Ideale anche per applicazioni di taglio avanzate con controllo preciso dell’angolo dei bordi. I parametri di processo tipici includono:

Specifiche tecniche IR Verde
Intervallo di spessore del materiale 0,02 – 1,5 mm 0,02 – 0,7 mm
Tempo di lavorazione del foro (tipico) 0,5 – 10 s 0,5 – 10 s
Intervallo di diametri dei fori 50 – 1.000 µm 25 – 500 µm
Angolo massimo del cono a conicità negativa del pezzo1 ≤ 10° ≤ 5°
Rapporto di aspetto massimo del foro ≤ 12:1 ≤ 12:1
Variazione del diametro da foro a foro ≤ 0,25% ≤ 0,25%
Precisione del diametro del foro ≤ 0,2 µm ≤ 0,2 µm
Circolarità del foro ≥ 95% ≥ 95%
Precisione della posizione dei fori dopo il riscaldamento ≤ 1 µm ≤ 1 µm
Qualità della superficie delle pareti 1 Ra < 0,1 µm Ra < 0,1 µm
1. Dipende dai parametri del laser e dai processi

Scansione a precessione
Le nostre teste di scansione a precessione consentono non solo il posizionamento di un raggio laser, ma anche l’impostazione dell’angolo di incidenza del raggio in ogni punto del pezzo. Nel processo di foratura, l’angolo di incidenza è anche denominato angolo di precessione. Quando si esegue la foratura di un foro con elevata precisione, l’inclinazione della superficie interna del foro, il cosiddetto angolo di conicità, può essere ottenuta in modo affidabile e riproducibile solo se si utilizza una testina di scansione a precessione. Anche la realizzazione di angoli di spigolo definiti nel taglio laser o nella microlavorazione laser richiede l’uso di testine a precessione.

Ugello per gas di processo
L’utilizzo di un gas di processo inerte come l’azoto è ideale per la foratura e il taglio ultraveloci al laser di metalli quali acciaio inossidabile, alluminio, ceramica e altri materiali fragili. Il gas di processo inerte viene utilizzato per rimuovere detriti e sottoprodotti. Il PRECESSION ELEPHANT include un ugello appositamente progettato per dirigere il flusso di gas verso la superficie o l’area di lavorazione, al fine di ottenere risultati più puliti con una velocità di produzione elevata. Il gas di processo contribuisce inoltre a mantenere pulita l’ottica di foratura.

Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze e risorse altamente specializzate, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per ogni cliente.

Specifiche tecniche

Modello Precessione Elefante III
Numero di assi 5 assi: coordinate X – Y – Z + due angoli di inclinazione del raggio
Lunghezza d'onda 1020 – 1080 nm (NIR)
515 – 540 nm (VIS)
Lunghezza focale della lente obiettivo 60 mm
Frequenza di precisione 300 – 650 Hz (18.000 – 39.000 giri/min)
Energia massima dell'impulso / Lunghezza minima dell'impulso IR: 500 µJ a 250 fs
VIS: 250 µJ a 250 fs
Raffreddamento Acqua
Gas di spurgo (testata / lente) Azoto / Qualsiasi
Polarizzazione (ingresso / uscita) Lineare / Circolare
Telecamere – Allineamento (2) Telecamere industriali con sensore CMOS e2v da 1,3 megapixel
Telecamera – Visivo Scansione progressiva da 4,92 megapixel, formato 4:3
Scarica Tipo di download Lingua
Annuncio relativo al prodotto Precession Elephant III Notifica di modifica del prodotto Inglese
Scheda tecnica Precession Elephant III Scheda tecnica Inglese
Manuale d’uso del software InScript Manuale del software Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.