Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Precessione Elefante II

Precessione Elefante 2

Lavorazione flessibile multiasse per pezzi complessi. Coniuga precisione e produttività con una maggiore adattabilità rispetto alle alternative rigide ad alta potenza. Progettata per soddisfare le esigenze di produzione in continua evoluzione, supporta una vasta gamma di applicazioni. Migliora l’efficienza mantenendo una qualità costante.

Ideale per: produzione avanzata, lavorazione di pezzi complessi
Vantaggio chiave: integrazione
Compatibilità: laser a fibra, sistemi industriali multiasse

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Compatibile con le nostre testine di scansione ARGES, l’ASC è il dispositivo centrale di un sistema laser, che controlla testine di scansione, laser, sensori, attuatori e altre periferiche. La nostra nuovissima serie ASC, ARGNET, è dotata di una potente CPU quad-core a 64 bit con FPGA da 215.000 celle logiche, che garantisce prestazioni ad alta potenza, schede di interfaccia multifunzionali intercambiabili per una maggiore flessibilità e una piattaforma aperta con sistema operativo Linux integrato. La combinazione del controller di sistema ARGES e del suo software intuitivo, InScript®, dà vita a interfacce e unità di elaborazione altamente configurabili che rispondono in tempo reale ai segnali esterni. Questa soluzione di controllo di nuova generazione, la serie ARGNET, garantisce una sincronizzazione ottimizzata di tutti i dispositivi e i segnali, aspetto fondamentale nei sistemi laser. L’ASC è un dispositivo autonomo che non necessita di un host per svolgere le proprie attività di elaborazione e può essere sottoposto a diagnosi, amministrato e parametrizzato in remoto tramite TCP/IP. Questa soluzione di controllo è compatibile con tutte le testine di scansione, i laser e i sottosistemi ARGES. L’ambiente di controllo ARGES comprende il software InScript®, fornito in dotazione con l’ASC, nonché altre soluzioni di connettività basate su software, ad esempio l’ARGES ControllerLib (C-API). Queste opzioni di controllo alternative offrono un elevato grado di flessibilità per configurare con precisione il sistema in base alle vostre esigenze.

Funzionalità avanzate

  • Infrastruttura basata su timestamp per un controllo preciso in tempo reale dello scanner e del laser
  • Elevata produttività grazie all’elaborazione dei dati basata su timestamp con una frequenza di campionamento di 200K
  • Elevata precisione che consente lavori di microlavorazione
  • Facile combinazione/allineamento di diversi flussi di segnale con la tecnologia TSS
  • L’architettura software modulare consente una rapida estensione dell’ambito delle funzionalità
  • Il breve tempo di risposta del sistema (<10 ms) tramite API C consente una gestione rapida dei processi

Compatibile con il software InScript
Questo ambiente di controllo include il software InScript®, fornito con l’ASC, nonché altre soluzioni di connettività basate su software. Questa soluzione completa garantisce un elevato grado di flessibilità per configurare con precisione il sistema in base alle vostre esigenze.

Procedura guidata per la calibrazione del campo di scansione
Questa versione introduce una procedura nuova e migliorata per la calibrazione del campo di scansione (SFC) in 2D e 3D. La SFC garantisce una calibrazione del sistema con elevata precisione. Il nuovo motore 3D-SFC e la nuova procedura guidata di calibrazione consentono una calibrazione intuitiva e accurata. Inoltre, questa funzionalità offre anche un metodo 2D migliorato. Con questo metodo è possibile ottimizzare una SFC 2D esistente tramite una procedura guidata GUI o tramite la nostra ControllerLib (C-API).

Flussi di segnali temporali
I flussi di segnali temporali (TSS) sono un meccanismo per sincronizzare i dati che transitano attraverso la pipeline dei dati di processo e consentono la gestione e la condivisione di tali dati. I TSS consentono il controllo qualità, la risoluzione dei problemi e la diagnostica, la visualizzazione di segnali con una risoluzione temporale di 5 microsecondi, nonché la visualizzazione di più segnali come livelli nel nostro software InScript.

Attualmente, i seguenti segnali e canali di dati sono disponibili come flussi di segnali temporizzati e possono essere visualizzati come livelli

Editor vettoriale 3D
La nostra funzionalità proprietaria, l’Editor vettoriale, è un potente strumento per la visualizzazione e la creazione di lavori e processi complessi. La vista Editor vettoriale di InScript 3 è un vero e proprio strumento di editing 3D poiché utilizza coordinate 3D (x, y, z) durante l’intero svolgimento di un lavoro. La vista dell’Editor vettoriale offre due diverse modalità di visualizzazione, quella 2D e quella 3D, tra le quali è possibile passare.

Le funzioni di modifica dell’Editor vettoriale possono essere utilizzate solo nella modalità 2D dell’Editor vettoriale. La modalità 3D dell’Editor vettoriale è una modalità di sola visualizzazione 3D in cui gli oggetti 3D possono essere visualizzati da diverse prospettive, proprio come in un programma CAD.

Al volo
Il termine “al volo” si riferisce a un meccanismo per il taglio al volo in applicazioni che richiedono prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa nuova versione presenta l’implementazione di un generatore di matrici per encoder di posizione (PEMG) in un array di porte programmabile sul campo (FPGA), che offre elevata flessibilità per diverse attività “on-the-fly” come il taglio di linguette per la produzione di batterie o le applicazioni con nastri trasportatori in generale.

Prossimamente
La nostra prossima versione includerà il componente hardware per la tomografia a coerenza ottica (OCT) con il relativo software complementare, Wave Field Imaging (WFI), una tecnologia di imaging del campo d’onda ad alta risoluzione che può essere impiegata in vari modi per la lavorazione dei materiali con il laser e per i processi.

Specifiche

Apertura 26 mm
Numero di assi Da 5 a 8 assi
Frequenza di precessione 1 200 – 600 Hz (12.000 – 36.000 giri/min)
Lunghezza focale della lente obiettivo 60 mm o 120 mm
Lunghezza d'onda Verde: 515 – 532 nm
Infrarosso vicino: 1020 – 1080 nm
Infrarosso: 1500 – 2100 nm
1. A seconda dell'angolo di incidenza
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica Precession Elephant 2 Scheda tecnica Inglese
Manuale di Precession Elephant 2 Manuale del prodotto Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.