Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Vectria

Vectria

Vectria™ è una testina di scansione 3D ibrida compatta, progettata per il taglio, l’incisione, la foratura e la marcatura con laser a CO₂. È dotata di ottiche ottimizzate per il laser a CO₂ e di un controllo integrato dell’asse Z, oltre a un sistema avanzato di gestione termica per applicazioni esigenti con laser a CO₂ ad alta potenza. Garantisce maggiore velocità, dettagli più precisi e tempi di funzionamento ottimizzati per applicazioni industriali complesse.

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Vectria è una piattaforma di controllo del movimento ad alte prestazioni progettata per aiutare gli OEM e i costruttori di macchine a raggiungere livelli eccezionali di precisione, ripetibilità ed efficienza del sistema, senza aggiungere complessità. Progettata per la moderna produzione di precisione, Vectria combina funzionalità di controllo avanzate con un’architettura snella e scalabile che semplifica la progettazione del sistema e accelera il time-to-market.

Dall’ideazione alla produzione, Vectria garantisce un movimento affidabile e stabile in ambienti con spazi limitati e in cui le prestazioni sono fondamentali. Il suo design flessibile consente un’integrazione più rapida, un ridotto impegno ingegneristico e un funzionamento che ispira fiducia in un’ampia gamma di applicazioni di automazione.

Progettato per il funzionamento continuo in contesti industriali esigenti, Vectria aiuta i team a migliorare la qualità della produzione, a garantire la continuità operativa e a rendere i propri sistemi a prova di futuro man mano che i requisiti evolvono.

Precisione senza compromessi. Semplificato fin dalla progettazione. Progettato per il futuro.

Apertura 30 mm
Potenza massima del laser 500 W
Angolo di scansione (ottico) ± 22°
Apertura della trave d'ingresso 1 9,5 mm
Tune Tipo 2 Messa a punto universale
 Tempo di risposta al gradino: 1% del fondo scala³ < 650 µs
 Tempo di risposta al gradino: 10% del fondo scala³ < 3450 µs
 Velocità di posizionamento (ottica) 26 rad/sec (9 m/s con WD 350 mm)
  Accelerazione massima (ottica) 132.000 rad/s²
 Errore di tracciamento < 320 µs
 Linearità 99,5%
 Non linearità < 0,35 mrad/44°
 Errore di guadagno < 5 mrad
 Lunghezza d'onda del laser CO₂: 9,3, 10,2, 10,6 µm
Fibra: 1,030 – 1,070 µm (su richiesta)
Requisiti di alimentazione 48 V CC / 5 A RMS
Servotecnologia Servo ibrido-digitale
Risoluzione della posizione NVL-100 / XY2-100 a 20 bit
/ 16 bit
Alloggiamento per raffreddamento ad acqua Consigliato
Apertura per il raffreddamento ad acqua Obbligatorio
Grado di protezione IP IP61
Distanza di impilamento da uscita del raggio a uscita del raggio 120 mm
Peso a secco massimo 10 kg
Dimensioni (L x P x A) 346,9 mm x 145 mm x 171,3 mm
Note:
Tutti gli angoli sono espressi in gradi ottici, salvo diversa indicazione. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

1. Percorso ottico progettato per fasci laser gaussiani collimati in ingresso di d = 9 mm (1/e²)
2. Sono disponibili ulteriori configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche del cliente
3. Stabilizzazione con una tolleranza dell’1% rispetto alla posizione

Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica Vectria Scheda tecnica Inglese
Manuale tecnico della testina di scansione a 3 assi Vectria Manuale Inglese
Guida rapida alla testina di scansione a 3 assi Vectria Guida rapida Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.